UCC28064A

正在供货

具有高轻负载效率的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器

产品详情

Vin (max) (V) 21 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode TM Topology Boost, PFC controller Rating Catalog Features < 150 W applications, > 750 W applications, Burst mode, Feed-forward Correction, Interleaved, Low power, Programmable soft start, USB C/PD compatible Duty cycle (max) (%) 99
Vin (max) (V) 21 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Control mode TM Topology Boost, PFC controller Rating Catalog Features < 150 W applications, > 750 W applications, Burst mode, Feed-forward Correction, Interleaved, Low power, Programmable soft start, USB C/PD compatible Duty cycle (max) (%) 99
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
  • 降低了输入滤波器和输出电容器纹波电流
    • 为了实现更高系统可靠性和更小大容量电容器而减少的电流纹波
    • 缩小的电磁干扰 (EMI) 滤波器尺寸
  • 高轻负载效率
    • 具有输入电压补偿功能的用户可调节相位管理
    • 具有可调突发阈值的突发模式
    • 有助于符合 EUP Lot6 Tier II、CoC Tier II 和 DOE Level VI 标准
  • 无传感器电流整形简化了电路板布局并提升了效率
  • 输入线路前馈可实现快速线路瞬态响应
  • 浪涌安全电流限制:
    • 在浪涌期间防止 MOSFET 导通
    • 消除输出整流器中的 CCM 操作和反向恢复事件
  • 采用 16 引脚 SOIC 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 使用 UCC28064A 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 降低了输入滤波器和输出电容器纹波电流
    • 为了实现更高系统可靠性和更小大容量电容器而减少的电流纹波
    • 缩小的电磁干扰 (EMI) 滤波器尺寸
  • 高轻负载效率
    • 具有输入电压补偿功能的用户可调节相位管理
    • 具有可调突发阈值的突发模式
    • 有助于符合 EUP Lot6 Tier II、CoC Tier II 和 DOE Level VI 标准
  • 无传感器电流整形简化了电路板布局并提升了效率
  • 输入线路前馈可实现快速线路瞬态响应
  • 浪涌安全电流限制:
    • 在浪涌期间防止 MOSFET 导通
    • 消除输出整流器中的 CCM 操作和反向恢复事件
  • 采用 16 引脚 SOIC 封装,工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
  • 使用 UCC28064A 及其 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

与之前的同类产品相比,UCC28064A 交错式 PFC 控制器具有更高的功率额定值。该器件采用了 Natural Interleaving™ 技术。两个通道均作为主通道运行(即没有从通道),而且这两个通道同步至同一频率。这种方法可以实现更快的响应、出色的相间导通时间匹配以及每个通道的转换模式。该器件具有突发模式功能,可获得较高的轻负载效率。由于具有突发模式,因此在轻负载运行期间无需关闭 PFC 即可实现待机功率目标。而且,由于具有该模式,在与 UCC25630x LLC 控制器和 UCC24624 同步整流器控制器配对使用时,该器件无需使用辅助反激式转换器。

扩展的系统级保护 特性 包括输入欠压和压降恢复、输出过压、开环、过载、软启动、相位故障检测以及热关断保护。附加的失效防护过压保护 (OVP) 特性可防止到一个中间电压的短路,如果没有检测到此短路的话,有可能导致非常严重的器件故障。该器件具有高级非线性增益,可针对线路和负载瞬态事件提供快速而平滑的响应。特殊的线路压降处理可避免严重的电流中断。在突发模式期间,不发生切换时偏置电流会大幅降低,从而提高了待机性能。

与之前的同类产品相比,UCC28064A 交错式 PFC 控制器具有更高的功率额定值。该器件采用了 Natural Interleaving™ 技术。两个通道均作为主通道运行(即没有从通道),而且这两个通道同步至同一频率。这种方法可以实现更快的响应、出色的相间导通时间匹配以及每个通道的转换模式。该器件具有突发模式功能,可获得较高的轻负载效率。由于具有突发模式,因此在轻负载运行期间无需关闭 PFC 即可实现待机功率目标。而且,由于具有该模式,在与 UCC25630x LLC 控制器和 UCC24624 同步整流器控制器配对使用时,该器件无需使用辅助反激式转换器。

扩展的系统级保护 特性 包括输入欠压和压降恢复、输出过压、开环、过载、软启动、相位故障检测以及热关断保护。附加的失效防护过压保护 (OVP) 特性可防止到一个中间电压的短路,如果没有检测到此短路的话,有可能导致非常严重的器件故障。该器件具有高级非线性增益,可针对线路和负载瞬态事件提供快速而平滑的响应。特殊的线路压降处理可避免严重的电流中断。在突发模式期间,不发生切换时偏置电流会大幅降低,从而提高了待机性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
UCC28065 正在供货 具有高频开关功能的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器 Please see SLUAA28 on the differences between the UCC28064A andd UCC28065 - https://www.ti.com/lit/pdf/sluaa28

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有较高的轻负载效率的 UCC28064A Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2020年 3月 12日
产品概述 PFC 控制器选型分步指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 17日
应用手册 Connecting Two UCC28064A Interleaved PFC Power Stages in Parallel PDF | HTML 2021年 9月 2日
应用手册 Convert UCC28064A EVM to Higher Switching Frequency Using UCC28065 2020年 6月 4日
应用手册 UCC2806x PCB Layout Guideline for PFC 2019年 4月 29日
技术文章 How topology selection can help improve reliability in industrial AC/DC power supp PDF | HTML 2019年 2月 14日
应用手册 Addressing the Need for the Next-Generation Interleaved Transition Mode PFC (Rev. A) 2018年 10月 11日
应用手册 Optimizing PFC Standby Power Using the UCC28064A (Rev. A) 2018年 10月 10日
EVM 用户指南 UCC28064EVM-004 User's Guide (Rev. A) 2018年 6月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

UCC28064EVM-004 — 300W 交错 PFC 前置稳压器评估模块

该前置稳压器使用 UCC28064 转换模式交错式 PFC 控制器使输入电流波成形,以提供功率因数校正功能。此器件可提供高功率级别下的交错双相运行、较低功率级别下的单相运行以及极低功率级别下的突发模式运行。用户指南提供了典型应用的原理图、BOM、电气规格以及测试结果。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

UCC28064A SIMPLIS Transient Model

SLUM658.ZIP (290 KB) - SIMPLIS Model
计算工具

SLUC645 UCC28064A Excel Design calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
UCC28064A 具有高轻负载效率的 Natural Interleaving™ 转换模式 PFC 控制器
参考设计

TIDA-010015 — 效率为 94.5% 的 500W 工业交流/直流参考设计

此参考设计是用于工业交流/直流电源的紧凑型、高效率、24V 直流、500W 参考设计。此设计包括一个基于 UCC28064A 的交错双相转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 前端。这最大限度地减小了 PFC 电感器尺寸并降低了 EMI 滤波器要求。该直流/直流功率级通过 HB-LLC 级实现,后者使用了 TI 的 UCC256301 器件。为了提高效率,在次级侧使用 UCC24612 实现了同步整流。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP31179 — 用于航空电子设备的 400W 交流/直流参考设计

这是一款适用于航空电子设备应用的紧凑型 30V 直流 400W 参考设计,工作电源频率范围为 400Hz 至 800Hz。基于 UCC28064A 的交错双相转换模式 (TM) 功率因数校正 (PFC) 用于校正功率因数,并充分减小输入电流的谐波含量。该直流/直流功率级通过采用 UCC256404 的 HB-LLC 级实现。在次级侧,采用同步整流进一步提高效率。
测试报告: PDF
参考设计

PMP21366 — 700W 交错转换模式 PFC 参考设计

此参考设计采用 UCC28064A Natural Interleaving(TM) 转换模式功率因数校正 (PFC) 控制器提供用于进行 380V/700W 转换的通用交流输入。此设计可以在 230VAC 的输入电压下实现 98% 的峰值效率,而且由于 UCC28064A 支持突发模式运行,因此可以将轻载效率保持在接近满负载效率的水平。对于希望满足某些标准(例如 80PLUS)中的轻载效率要求的客户,这是一项非常有用的功能。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
SOIC (D) 16 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频