TPS5430

正在供货

5.5V 至 36V 输入 3A 500kHz 降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR33630 正在供货 具有超低 EMI 的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、3A 同步降压转换器 Smaller footprint, higher efficiency, lower IQ and lower EMI.

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 31 Iq (typ) (A) 0.003
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 3 Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 500 Switching frequency (max) (kHz) 500 Features Enable, Over Current Protection Control mode Voltage mode Vout (min) (V) 1.23 Vout (max) (V) 31 Iq (typ) (A) 0.003
HSOIC (DDA) 8 29.4 mm² 4.9 x 6
  • 宽输入电压范围:
    • TPS5430:5.5V 至 36V
    • TPS5431:5.5V 至 23V
  • 高达 3A 的连续(4A 峰值)输出电流
  • 通过 100mΩ 集成式 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿可最大限度减少外部器件数量
  • 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
  • 通过输入电压前馈改进线路调整和瞬态响应
  • 系统受过流限制、过压保护和热关断的保护
  • –40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用小型热增强型 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装
  • 使用 TPS5430 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 宽输入电压范围:
    • TPS5430:5.5V 至 36V
    • TPS5431:5.5V 至 23V
  • 高达 3A 的连续(4A 峰值)输出电流
  • 通过 100mΩ 集成式 MOSFET 开关实现高达 95% 的高效率
  • 宽输出电压范围:可调节为低至 1.22V,初始精度为 1.5%
  • 内部补偿可最大限度减少外部器件数量
  • 适用于小型滤波器尺寸的固定 500kHz 开关频率
  • 通过输入电压前馈改进线路调整和瞬态响应
  • 系统受过流限制、过压保护和热关断的保护
  • –40°C 至 125°C 的工作结温范围
  • 采用小型热增强型 8 引脚 SO PowerPAD™ 集成电路封装
  • 使用 TPS5430 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

TPS543x 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻、高侧 N 沟道 MOSFET。具有所列的特性的基板上还包括高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用 ENA 引脚,关断电源电流通常可减少到 15µA。其他特性包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部元件数量,对 TPS543x 反馈环路进行内部补偿。TPS5431 可采用高达 23V 的电源轨运行。TPS5430 可调节多种电源,包括 24V 总线。

TPS543x 器件采用热增强型且易于使用的 8 引脚 SOIC PowerPAD 集成电路封装。TI 提供评估模块和 Designer 软件工具,协助快速实现高性能电源设计,满足迫切的设备开发周期要求。

TPS543x 是一款高输出电流 PWM 转换器,集成了低电阻、高侧 N 沟道 MOSFET。具有所列的特性的基板上还包括高性能电压误差放大器(可在瞬态条件下提供高稳压精度)、欠压锁定电路(用于防止在输入电压达到 5.5V 前启动)、内部设置的慢启动电路(用于限制浪涌电流)以及电压前馈电路(用于改进瞬态响应)。通过使用 ENA 引脚,关断电源电流通常可减少到 15µA。其他特性包括高电平有效使能端、过流限制、过压保护和热关断。为降低设计复杂性并减少外部元件数量,对 TPS543x 反馈环路进行内部补偿。TPS5431 可采用高达 23V 的电源轨运行。TPS5430 可调节多种电源,包括 24V 总线。

TPS543x 器件采用热增强型且易于使用的 8 引脚 SOIC PowerPAD 集成电路封装。TI 提供评估模块和 Designer 软件工具,协助快速实现高性能电源设计,满足迫切的设备开发周期要求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
LMR51430 正在供货 具有 40µA IQ 的 SIMPLE SWITCHER® 4.5V 至 36V、3A 同步降压转换器 Lower Vin voltage, synchronous solution, SOT23-6 package for personal electronics and industrial applications

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 15
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS543x 3A、宽输入范围降压转换器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2024年 1月 24日
应用手册 如何测试高精度的环路性能 2022年 1月 11日
用户指南 TPS543x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
技术文章 Laying out an inverting buck-boost converter for success PDF | HTML 2016年 9月 28日
EVM 用户指南 TSW3070EVM: Amplifier Interface to Current Sink DAC - (Rev. A) 2016年 5月 23日
应用手册 Simplifying Stability Checks (Rev. B) 2013年 11月 5日
更多文献资料 Исходные проекты ll 2011年 5月 13日
用户指南 Voltage-Controlled Amplifier Evaluation Kit 2008年 8月 25日
模拟设计期刊 在反向降压/升压拓扑中使用降压转换器 英语版 2008年 8月 12日
EVM 用户指南 TPS5430EVM-342 2.25-A, Inverting Buck-Boost Regulator Evaluation Module 2008年 6月 13日
更多文献资料 TPS5430DDA Test Report 2008年 2月 19日
应用手册 Using the TPS5430 As An Inverting Buck Boost Converter (Rev. A) 2007年 8月 15日
应用手册 Using TPS5410/20/30/31/50 w/Aluminum/Ceramic Output Capacitors (Rev. C) 2007年 3月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS5430EVM-173 — TPS5430 35V 输入、5V 输出、3A 评估模块

The TPS5430EVM-173 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5430 SWIFT DC/DC converter and is designed with external components to operate over a wide input voltage range. The input voltage range of this module is 9.0 V to 36 V and the output voltage is pre-set to (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS5430EVM-342 — TPS5430EVM-342 2.25A 反相降压/升压稳压器评估模块

TPS5430EVM-342 评估模块具有采用 2.25A 反向降压/升压设计的 TPS5430 转换器 IC。TPS5430 dc/dc 转换器设计用于以 5.5V 至 36V 的输入电压提供 3.0A 的输出电流。用户指南的表 1 提供了评估模块的额定输入电压和输出电流范围。此 EVM 旨在使用反向降压/升压应用中的 TPS5430 稳压器进行演示,并不会影响整个设计范围内可与此部件配合使用的输入和输出电压。开关频率被内部设置为 500kHz 的额定频率。TPS5430 封装内部采用了高端 MOSFET 以及闸极驱动器电路。MOSFET 的漏源电阻能帮助 TPS5430 (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS5431EVM-173 — 9V 至 21V 输入、3A 步降转换器

The TPS5431EVM-173 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5431 SWIFT DC/DC converter and is designed with very few external components. The input voltage range of this module is 9.0 V to 21 V and the output voltage is pre-set to 5 V. The output voltage can be easily (...)

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS5430 PSpice Transient Model

SLVMAC8.ZIP (359 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS5430 TINA-TI Transient Inverting Reference Design

SLVM096.TSC (2089 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS5430 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM095.TSM (12 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS5430 TINA-TI Transient Start-up 5V Buck Reference Design (Rev. A)

SLVM006A.TSC (696 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS5430 TINA-TI Transient Start-up LED Driver Reference Design (Rev. A)

SLVM008A.TSC (8869 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS5430 Unencrypted PSpice Transient Model

SLVMCU8.ZIP (5 KB) - PSpice Model
物料清单 (BOM)

TPS5430DDA Bill of Materials

SLUR019.PDF (25 KB)
原理图

TPS5430DDA Schematic

SLUR020.PDF (32 KB)
参考设计

TIDEP0040 — 软件无线电 (SDR) 基于 OMAPL-138 的硬件/软件参考设计

软件定义无线电 (SDR) 是无线基础设施市场上流行的应用。这一硬件参考设计利用 TI DSP 的实时信号处理功能及其通用并行端口 (uPP),以及 TI ADC 和 DAC,为 SDR 算法开发人员提供快速平台,实现算法和解决方案的快速开发和演示。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDEP0038 — 视觉分析基于 OMAPL-138 的硬件/软件参考平台参考设计

视觉分析对于许多工业自动化应用来说是一项关键的功能,包括机器视觉、检查自动化、监控和图像处理。此硬件/软件设计套件已针对基于视觉的应用进行优化,提供所有硬件设计元素,以及基于 C、C++ 的基础软件,让参考设计迅速投入使用,同时其灵活性让开发人员可以专注于添加差异化的应用算法和功能。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00075 — 高带宽和高电压任意波形发生器前端

此设计显示如何将活动接口用于 DAC5682Z 的电流接收器输出 - 这类典型应用包括任意波形发生器的前端。EVM 包括用于数模转换的 DAC5682Z、用于演示使用宽带宽运算放大器实现活动接口的 OPA695 以及用于展示具有大电压摆幅的运算放大器的 THS3091 和 THS3095。板上还包括用于生成时钟的 CDCM7005、VCXO 和基准以及用于电压调节的线性稳压器。通过 USB 接口和 GUI 软件实现与 EVM 的通信。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 下载
HSOIC (DDA) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频