TPS5430EVM-173

TPS5430 35V 输入、5V 输出、3A 评估模块

TPS5430EVM-173

立即订购

概述

The TPS5430EVM-173 evaluation module allows the designer to evaluate the TPS5430 SWIFT DC/DC converter and is designed with external components to operate over a wide input voltage range. The input voltage range of this module is 9.0 V to 36 V and the output voltage is pre-set to 5 V. The output voltage can be easily adjusted by changing a resistor divider. Please see the User's Guide (SLVU157) for more information. The TPS5430 is ideal for a wide range of consumer electronics and industrial applications with an input voltage requirement of 5.5 V to 36 V.

特性
  • Internally compensated for lower parts count
  • 500 kHz switching frequency allows smaller filter components
  • Greater than 90% efficiency
  • 2% regulation accuracy
  • Supported by SWIFT Designer software tool for quick and easy design


Kitting List
Test Procedure
Test Setup

AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS5430 5.5V 至 36V 输入 3A 500kHz 降压转换器 TPS5430-Q1 汽车类 5.5V 至 36V、500kHz 固定频率双路 3A 降压转换器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS5430EVM-173 — TPS5430 35V 输入、5V 输出、3A 评估模块

登录以订购
In stock / Out of stock
数量限制:
TI.com 上无现货
应遵守 TI 的评估模块标准条款与条件.

技术文档

star
= TI 精选文档
未找到结果。请清除搜索,并重试。
查看所有 3
类型 标题 下载最新的英文版本 日期
* 用户指南 TPS543x Step-Down Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 11日
数据表 TPS543x 3A、宽输入范围降压转换器 数据表 (Rev. K) PDF | HTML 英语版 (Rev.K) PDF | HTML 2024年 1月 24日
证书 TPS5430EVM-173 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019年 1月 2日

支持与培训

可获得 TI E2E™ 论坛的工程师技术支持

查看所有论坛主题 查看英文版所有论坛主题

所有内容均由 TI 和社区网友按“原样”提供,并不构成 TI 规范。参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频