TPS50601-SP

正在供货

耐辐射 QMLV、3V 至 6.3V 输入、6A 同步降压转换器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS50601A-SP 正在供货 耐辐射 QMLV、3V 至 7V 输入、6A 同步降压转换器 Improved SEE radiation performance, improved voltage reference and wider VIN support.

产品详情

Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 6.3 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.795 Vout (max) (V) 6.35 Iq (typ) (µA) 5000 Duty cycle (max) (%) 95
Rating Space Operating temperature range (°C) -55 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 6 Vin (min) (V) 3 Vin (max) (V) 6.3 Switching frequency (min) (kHz) 100 Switching frequency (max) (kHz) 1000 Features Enable, Frequency synchronization, Over Current Protection, Power good, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Adjustable, Synchronous Rectification, Tracking, UVLO adjustable Control mode current mode Vout (min) (V) 0.795 Vout (max) (V) 6.35 Iq (typ) (µA) 5000 Duty cycle (max) (%) 95
CFP (HKH) 20 93.726 mm² 12.7 x 7.38 DIESALE (KGD) See data sheet
  • 5962R10221:
    • 抗辐射加固保障 (RHA) 高达 100kRAD (Si) 总电离剂量 (TID)
    • 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS) 100 kRAD (Si) – 10mRAD(Si)/s
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于
      线性能量传输 (LET) 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg(请参见)
    • 单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 的抗扰度为 85MeV-cm2/mg,提供安全运行区域 (SOA) 曲线(请参见)
    • 提供单粒子瞬变/单粒子功能中断 (SET/SEFI) 横截面图(请参见)
  • 峰值效率:95% (VO = 3.3V)
  • 集成了 55mΩ/50mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 6.3V
  • 电源轨:VIN 上的电压为 3V 至 6.3V
  • 6A 最大输出电流
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
    • 外部同步功能的频率范围:100kHz 至 1MHz
    • 可针对主/从设备将同步引脚配置为 500kHz 输出 应用
  • 25°C 下的电压基准为 0.795V±1.258%
  • 单调启动至预偏置输出
  • 通过外部电容进行调节的软启动
  • 用于电源排序的输入使能和电源正常输出
  • 针对欠压及过压的电源良好输出监控
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
  • 20 引脚耐热增强型陶瓷扁平封装 (HKH)
  • 请访问 www.ti.com/swift 获取 SWIFT文档
  • 请参见工具和软件 (Tools & Software) 选项卡

应用

  • 用于现场可编程门阵列 (FPGA)、微控制器和专用集成电路 (ASIC) 的太空卫星负载点电源
  • 太空卫星有效载荷
  • 抗辐射 应用
  • 可用于军用温度范围(-55°C 至 125°C)
  • 提供工程评估 (/EM) 样品 (1)

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 5962R10221:
    • 抗辐射加固保障 (RHA) 高达 100kRAD (Si) 总电离剂量 (TID)
    • 无低剂量率辐射损伤增强 (ELDRS) 100 kRAD (Si) – 10mRAD(Si)/s
    • 单粒子锁定 (SEL) 对于
      线性能量传输 (LET) 的抗扰度 = 85MeV-cm2/mg(请参见)
    • 单粒子烧毁 (SEB) 和单粒子栅穿 (SEGR) 的抗扰度为 85MeV-cm2/mg,提供安全运行区域 (SOA) 曲线(请参见)
    • 提供单粒子瞬变/单粒子功能中断 (SET/SEFI) 横截面图(请参见)
  • 峰值效率:95% (VO = 3.3V)
  • 集成了 55mΩ/50mΩ 金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)
  • 分离电源轨:PVIN 上的电压为 1.6V 至 6.3V
  • 电源轨:VIN 上的电压为 3V 至 6.3V
  • 6A 最大输出电流
  • 灵活的开关频率选项:
    • 100kHz 至 1MHz 可调内部振荡器
    • 外部同步功能的频率范围:100kHz 至 1MHz
    • 可针对主/从设备将同步引脚配置为 500kHz 输出 应用
  • 25°C 下的电压基准为 0.795V±1.258%
  • 单调启动至预偏置输出
  • 通过外部电容进行调节的软启动
  • 用于电源排序的输入使能和电源正常输出
  • 针对欠压及过压的电源良好输出监控
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
  • 20 引脚耐热增强型陶瓷扁平封装 (HKH)
  • 请访问 www.ti.com/swift 获取 SWIFT文档
  • 请参见工具和软件 (Tools & Software) 选项卡

应用

  • 用于现场可编程门阵列 (FPGA)、微控制器和专用集成电路 (ASIC) 的太空卫星负载点电源
  • 太空卫星有效载荷
  • 抗辐射 应用
  • 可用于军用温度范围(-55°C 至 125°C)
  • 提供工程评估 (/EM) 样品 (1)

All trademarks are the property of their respective owners.

TPS50601-SP 是一款抗辐射加固型 6.3V、6A 同步降压转换器。该器件通过高效率以及集成高侧和低侧 MOSFET 的方式针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,来进一步节省空间。此器件提供耐热增强型 20 引脚陶瓷,双列直插扁平封装。

这些部件仅用于工程评估。以非合规性流程对其进行了处理(即未进行老化处理等操作)并且仅在 25°C 的额定温度下进行了测试。这些部件不适用于质检、生产、辐射测试或飞行。这些零部件无法在 –55°C 至 125°C 的完整 MIL 额定温度范围内或运行寿命中保证其性能。要了解所有可用封装,请参见数据表末尾的可订购产品附录。 已知的合格芯片采用叠片封装的裸片

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热关断温度时,热关断禁用此部件。

TPS50601-SP 是一款抗辐射加固型 6.3V、6A 同步降压转换器。该器件通过高效率以及集成高侧和低侧 MOSFET 的方式针对小型设计进行了优化。通过电流模式控制减少组件数量,并通过高开关频率缩小电感器封装尺寸,来进一步节省空间。此器件提供耐热增强型 20 引脚陶瓷,双列直插扁平封装。

这些部件仅用于工程评估。以非合规性流程对其进行了处理(即未进行老化处理等操作)并且仅在 25°C 的额定温度下进行了测试。这些部件不适用于质检、生产、辐射测试或飞行。这些零部件无法在 –55°C 至 125°C 的完整 MIL 额定温度范围内或运行寿命中保证其性能。要了解所有可用封装,请参见数据表末尾的可订购产品附录。 已知的合格芯片采用叠片封装的裸片

输出电压启动斜坡由 SS/TR 引脚控制,可实现独立电源运行,或者跟踪状态下的运行。此外,正确配置启用与开漏电源正常引脚也可实现电源排序。

高侧 FET 的逐周期电流限制可在过载情况下保护器件,并通过低侧电源限流防止电流失控,从而实现功能增强。此外,还提供可关闭低侧 MOSFET 的低侧吸收电流限值,以防止过多的反向电流。当芯片温度超过热关断温度时,热关断禁用此部件。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 21
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS50601-SP 抗辐射加固型 1.6V 至 6.3V 输入、6A 同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2016年 3月 10日
* 辐射与可靠性报告 TPS50601-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report (Rev. A) 2022年 2月 2日
* 辐射与可靠性报告 TPS50601-SP Neutron Displacement Damage Characterization (Rev. A) 2019年 3月 29日
* 辐射与可靠性报告 TPS50601-SP Synchronous Step-Down Converter Single-Event Effects Summary (Rev. A) 2017年 12月 11日
* 辐射与可靠性报告 TPS50601-SP Total Ionizing Dose (TID) Radiation Report 2016年 7月 8日
* SMD TPS50601-SP SMD 5962-10221 2016年 6月 21日
更多文献资料 TI Engineering Evaluation Units vs. MIL-PRF-38535 QML Class V Processing (Rev. B) 2025年 2月 20日
应用简报 经 DLA 批准的 QML 产品优化 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 10月 28日
选择指南 TI Space Products (Rev. J) 2024年 2月 12日
应用手册 QML flow, its importance, and obtaining lot information (Rev. C) 2023年 8月 30日
应用简报 为什么耐辐射对负载点转换器很重要 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 2月 24日
应用手册 适用于 Microsemi® RTG4™ FPGA 的 TI 航天级电源解决方案 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 1日
应用手册 单粒子效应置信区间计算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 12月 2日
应用手册 重离子轨道环境单粒子效应估算 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2022年 11月 30日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. B) 2022年 5月 7日
应用手册 DLA Standard Microcircuit Drawings (SMD) and JAN Part Numbers Primer 2020年 8月 21日
应用手册 Hermetic Package Reflow Profiles, Termination Finishes, and Lead Trim and Form PDF | HTML 2020年 5月 18日
应用手册 TPS50601x-SP Comparison Guide (Rev. A) PDF | HTML 2020年 4月 6日
电子书 电子产品辐射手册 (Rev. A) 2019年 5月 21日
技术文章 7 things to know about spacecraft subsystems before your next trip to Mars PDF | HTML 2016年 7月 6日
EVM 用户指南 TPS50601SPEVM, 6-A/12-A, SWIFT™ Regulator Evaluation Module 2013年 1月 30日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS50601SPEVM-D — TPS50601-SP 双相运行评估模块

The TPS50601-SP DC/DC converter is designed to provide up to a 6-A output in single phase operation (TPS50601SPEVM-S) and up to 12 A in dual phase operation (TPS50601SPEVM-D), when each phase is configured to provide 6-A per phase.

TPS50601SPEVM-D can also be configured such that each phase (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TPS50601SPEVM-S — TPS50601-SP 单相运行评估模块

The TPS50601-SP DC/DC converter is designed to provide up to a 6-A output in single phase operation (TPS50601SPEVM-S) and up to 12 A in dual phase operation (TPS50601SPEVM-D), when each phase is configured to provide 6-A per phase.

TPS50601SPEVM-D can also be configured such that each phase (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS50601-SP TINA Unencrypted Transient Model

SLVMDD3.ZIP (98 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS50601-SP TINA-TI Average Reference Design

SLVMBT0.TSC (860 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS50601-SP TINA-TI Average Spice Model

SLVMBS9.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS50601-SP TINA-TI Transient Reference Design

SLVMBT4.TSC (916 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS50601-SP TINA-TI Transient Spice Model

SLVMBT5.ZIP (60 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS50601-SP Unencrypted TINA Average Model Package

SLVMDE9.ZIP (29 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SLVRBG5 TPS50601-SP Buck Converter Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
TPS50601-SP 耐辐射 QMLV、3V 至 6.3V 输入、6A 同步降压转换器
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
CFP (HKH) 20 Ultra Librarian
DIESALE (KGD)

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频