主页 电源管理 电源开关 高侧开关控制器

TPS4810-Q1

预发布

具有短路保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 双通道高侧驱动器

产品详情

Operating voltage (max) (V) 80 Operating voltage (min) (V) 3.5 Reverse polarity protection (V) -65 IGate sink (typ) (A) 2 IGate source (typ) (A) 2 Short-circuit protection response time (µs) 6 Features Fault Detection, High-side RSNS, Low Quiescent Current, Overcurrent protection with adjustable delay, Precharge FET driver, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Undervoltage Lock Out (UVLO), VDS Sensing, high-side or Low-side current sense Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
Operating voltage (max) (V) 80 Operating voltage (min) (V) 3.5 Reverse polarity protection (V) -65 IGate sink (typ) (A) 2 IGate source (typ) (A) 2 Short-circuit protection response time (µs) 6 Features Fault Detection, High-side RSNS, Low Quiescent Current, Overcurrent protection with adjustable delay, Precharge FET driver, Reverse polarity protection, Short circuit protection, Undervoltage Lock Out (UVLO), VDS Sensing, high-side or Low-side current sense Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Automotive
VSSOP (DGX) 19 15.3 mm² 5.1 x 3
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 汽车标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 3.5V 至 80V 输入范围(绝对最大值为 100V)
  • 反向输入保护低至 –65V
  • 具有 345µA 容量的集成 11V 电荷泵
  • 低静态电流,运行时为 35µA
  • 1.5µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大栅极驱动器(2A 拉电流和灌电流),用于驱动背靠背 MOSFET
  • 使用外部 Rsense 或 MOSFET VDS 检测且具有可调延迟 (TMR) 的可调节短路保护 (ISCP)
  • 高侧或低侧电流检测配置 (CS_SEL)
  • 短路故障、电荷泵欠压、输入欠压和-短路比较器诊断 (SCP_TEST) 期间的故障指示 (FLT)
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
  • TPS1210-Q1 引脚对引脚兼容
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 汽车标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
  • 功能安全型
  • 3.5V 至 80V 输入范围(绝对最大值为 100V)
  • 反向输入保护低至 –65V
  • 具有 345µA 容量的集成 11V 电荷泵
  • 低静态电流,运行时为 35µA
  • 1.5µA 低关断电流(EN/UVLO = 低电平)
  • 两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大栅极驱动器(2A 拉电流和灌电流),用于驱动背靠背 MOSFET
  • 使用外部 Rsense 或 MOSFET VDS 检测且具有可调延迟 (TMR) 的可调节短路保护 (ISCP)
  • 高侧或低侧电流检测配置 (CS_SEL)
  • 短路故障、电荷泵欠压、输入欠压和-短路比较器诊断 (SCP_TEST) 期间的故障指示 (FLT)
  • 可调节输入欠压锁定 (UVLO)
  • TPS1210-Q1 引脚对引脚兼容

TPS48100-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 100V 低 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 80V 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 系统设计。该器件可以承受低至 –65V 的负电源电压并保护负载免受这些电压的影响。

它包含两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大 2A(拉电流和灌电流)栅极驱动器,用于驱动采用共源极配置的背靠背 MOSFET。强大的栅极驱动能力可在大电流系统设计中使用并联 MOSFET 实现电源开关。

该器件提供可调节的短路保护功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。可通过外部检测电阻或 MOSFET VDS 检测完成电流检测。可通过使用 CS_SEL 引脚输入实现高侧或低侧电流检测电阻配置。该器件还通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断内部短路比较器。

运行期间的低静态电流(35µA,典型值)可实现常开型系统设计。在 EN/UVLO 处于低电平时,静态电流降至 1.5µA(典型值)。

TPS48100-Q1 可采用 19 引脚 VSSOP 封装。

TPS48100-Q1 是一款具有保护和诊断功能的 100V 低 IQ 智能高侧驱动器。该器件具有 3.5V 至 80V 的宽工作电压范围,适用于 12V、24V 和 48V 系统设计。该器件可以承受低至 –65V 的负电源电压并保护负载免受这些电压的影响。

它包含两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大 2A(拉电流和灌电流)栅极驱动器,用于驱动采用共源极配置的背靠背 MOSFET。强大的栅极驱动能力可在大电流系统设计中使用并联 MOSFET 实现电源开关。

该器件提供可调节的短路保护功能。可以配置自动重试和锁存故障行为。可通过外部检测电阻或 MOSFET VDS 检测完成电流检测。可通过使用 CS_SEL 引脚输入实现高侧或低侧电流检测电阻配置。该器件还通过对 SCP_TEST 输入的外部控制来诊断内部短路比较器。

运行期间的低静态电流(35µA,典型值)可实现常开型系统设计。在 EN/UVLO 处于低电平时,静态电流降至 1.5µA(典型值)。

TPS48100-Q1 可采用 19 引脚 VSSOP 封装。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS4810-Q1 具有短路保护和诊断功能的 100V、汽车类、低 IQ 、背靠背 MOSFET 智能高侧驱动器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2022年 4月 4日
应用手册 BMS 断路器以及使用 TPS1210-Q1 和 TPS4810-Q1 低 IQ 智 能高侧驱动器系统架构进行设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 19日
EVM 用户指南 TPS4810-Q1 智能高侧驱动器评估模块 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 30日
证书 TPS4810Q1EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 5月 22日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS4810Q1EVM — TPS4810-Q1 具有短路保护功能的 3V 至 80V 低 IQ 双通道高侧驱动器评估模块

TPS4810-Q1 评估模块 (EVM) 是一个用于评估 TPS4810-Q1 驱动器参考电路的平台。TPS4810-Q1 是一款 3V 至 80V 高侧控制器,包含两个具有单独控制输入(INP1、INP2)的强大 2A 栅极驱动器,用于驱动采用共源极配置的背对背金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET)。TPS4810-Q1 提供可调节短路保护以及可配置的自动重试和锁存故障行为。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS4810-Q1 PSpice Model

SLUM908.ZIP (303 KB) - PSpice Model
计算工具

FET-INRUSH-SOA-CALC FET SOA margin calculator for dvdt based startup

The design calculator allows user to estimate the FET SOA margin while starting up with dVdt based startup for inrush current control
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
理想二极管/ORing 控制器
LM74502 具有负载断开和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器 LM74502-Q1 汽车类反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 60μA LM74502H 具有负载断开、OVP 和高栅极驱动功能的 3.2V 至 65V 工业 RPP 控制器 LM74502H-Q1 汽车类反极性保护控制器,过压保护,栅极驱动强度 11mA LM74720-Q1 具有有源整流和负载突降保护功能的汽车类低 IQ 理想二极管控制器 LM74721-Q1 具有有源整流功能的汽车类无 TVS、低 IQ 反向电池保护理想二极管控制器 LM74722-Q1 具有 200kHz 有源整流和负载突降保护功能的汽车类低 IQ 理想二极管控制器 LM7480 具有 -55°C 至 125°C 工作温度范围的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器 LM7480-Q1 用于驱动背对背 NFET 的 3V 至 65V、汽车理想二极管控制器 LM7481 具有高栅极驱动、温度范围为 -55°C 至 125°C 的 3V 至 65V 背对背 NFET 理想二极管控制器 LM7481-Q1 具有有源整流功能、可驱动 B2B NFET 的汽车类理想二极管控制器
高侧开关控制器
TPS1200-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器 TPS1210-Q1 Automotive, 45V low-Iq dual high-side driver with short circuit protection and diagnostics TPS1211-Q1 Automotive, 3.5V to 45V high-side driver with protection and diagnostics TPS1213-Q1 具有低功耗模式和可调节短路保护功能的汽车级 45V 低 Iq 高侧驱动器 TPS1214-Q1 具有低 Iq、低功耗、负载唤醒、I²t 和诊断功能的汽车级高侧开关控制器 TPS4800-Q1 具有保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 高侧驱动器 TPS4810-Q1 具有短路保护和诊断功能的汽车级 100V 低 Iq 双通道高侧驱动器 TPS4811-Q1 Automotive, 3.5V to 100V high-side driver with protection and diagnostics TPS4813-Q1 具有低功耗模式和可调节短路保护功能的汽车级 100V 低 IQ 高侧驱动器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGX) 19 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频