主页 接口 USB IC USB Type-C 和 USB 电力传输 IC

TPS25762-Q1

正在供货

具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器

产品详情

Function Type-C Type DC/DC converter, PD controller Power role Source Alternate mode No External power-path control No Data role Dataless Internal power path 20 V 3 A Rating Automotive Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
Function Type-C Type DC/DC converter, PD controller Power role Source Alternate mode No External power-path control No Data role Dataless Internal power path 20 V 3 A Rating Automotive Dead battery support No Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN-HR (RQL) 29 30 mm² 6 x 5
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2b
    • 增强型连接器引脚 ESD 保护功能
  • USB 电力输送 (PD) 控制器具有可编程电源 (PPS) 支持
    • 宽 VIN:5.5V 至 18V(最大 40V)
    • 集成降压/升压转换器具有 4 个电源开关,支持高达 65W 的 USB PD 输出功率
    • VBUS 输出:3.3V 至 21V,步长为 ±20mV
    • IBUS 输出:0A 至 3A,电流限制步长为 ±50mA
    • VBUS 短接 VBAT 和接地保护
    • VBUS 电缆压降补偿
    • MFi 过流保护
    • 开关频率:300kHz、400kHz、450kHz
    • 具有抖动的直流/直流同步输入/输出
  • USB 端口配置选项
    • 1 个 USB-PD 端口 (TPS25762-Q1)
    • 1 个支持 DisplayPort™ over USB-C™(DP 交替模式)的 USB-PD 端口 (TPS25763-Q1)
    • 2 个 USB-PD 端口 (TPS25772-Q1)
  • 符合 USB 要求
    • USB Type-C 电力输送 3.1 版
      • TPS25762-Q1:通过 USB–IF PPS 认证,TID:9509
      • TPS25772-Q1:通过 USB–IF PPS 认证,TID:9161
      • CC 逻辑、VCONN 拉电流和放电电流
      • USB 电缆极性检测
    • 电池充电规范 v1.2 (BC1.2)
      • DCP:专用充电端口
  • 传统快速充电
    • 2.7V Divider-3 模式
    • 1.2V 分压模式
    • 高压 DCP 协议
  • 微控制器内核允许
  • 短接 VBUS 和 VBAT 保护
    • VBUS
    • Px_ DP 和 Px_DM
    • Px_CC1 和 Px_CC2
  • 具有可湿性侧面的 HotRod™ QFN 封装
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C2b
    • 增强型连接器引脚 ESD 保护功能
  • USB 电力输送 (PD) 控制器具有可编程电源 (PPS) 支持
    • 宽 VIN:5.5V 至 18V(最大 40V)
    • 集成降压/升压转换器具有 4 个电源开关,支持高达 65W 的 USB PD 输出功率
    • VBUS 输出:3.3V 至 21V,步长为 ±20mV
    • IBUS 输出:0A 至 3A,电流限制步长为 ±50mA
    • VBUS 短接 VBAT 和接地保护
    • VBUS 电缆压降补偿
    • MFi 过流保护
    • 开关频率:300kHz、400kHz、450kHz
    • 具有抖动的直流/直流同步输入/输出
  • USB 端口配置选项
    • 1 个 USB-PD 端口 (TPS25762-Q1)
    • 1 个支持 DisplayPort™ over USB-C™(DP 交替模式)的 USB-PD 端口 (TPS25763-Q1)
    • 2 个 USB-PD 端口 (TPS25772-Q1)
  • 符合 USB 要求
    • USB Type-C 电力输送 3.1 版
      • TPS25762-Q1:通过 USB–IF PPS 认证,TID:9509
      • TPS25772-Q1:通过 USB–IF PPS 认证,TID:9161
      • CC 逻辑、VCONN 拉电流和放电电流
      • USB 电缆极性检测
    • 电池充电规范 v1.2 (BC1.2)
      • DCP:专用充电端口
  • 传统快速充电
    • 2.7V Divider-3 模式
    • 1.2V 分压模式
    • 高压 DCP 协议
  • 微控制器内核允许
  • 短接 VBUS 和 VBAT 保护
    • VBUS
    • Px_ DP 和 Px_DM
    • Px_CC1 和 Px_CC2
  • 具有可湿性侧面的 HotRod™ QFN 封装

TPS25762-Q1 是一款完全集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 解决方案,具有集成的降压/升压转换器,适用于汽车单端口 USB 应用。功能包括:带 4 个电源开关的集成式降压/升压转换器;一个 ARM Cortex-M0;带 Type-C 电缆插拔和方向检测的 USB 端口控制器;USB 电池充电规范版本 1.2 (BC1.2) 检测;USB 端点 PHY;器件电源管理和监控电路;连接器引脚过压和短路保护。

一个智能的系统电源管理 (SPM) 引擎有效地增加了传输的 USB 电力,同时保护系统免受汽车电池瞬态和过热情况的影响。

器件配置设置通过一个直观的图形用户界面 (GUI) 进行选择。

TPS25762-Q1 是一款完全集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 解决方案,具有集成的降压/升压转换器,适用于汽车单端口 USB 应用。功能包括:带 4 个电源开关的集成式降压/升压转换器;一个 ARM Cortex-M0;带 Type-C 电缆插拔和方向检测的 USB 端口控制器;USB 电池充电规范版本 1.2 (BC1.2) 检测;USB 端点 PHY;器件电源管理和监控电路;连接器引脚过压和短路保护。

一个智能的系统电源管理 (SPM) 引擎有效地增加了传输的 USB 电力,同时保护系统免受汽车电池瞬态和过热情况的影响。

器件配置设置通过一个直观的图形用户界面 (GUI) 进行选择。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS25763-Q1 正在供货 具有降压/升压稳压器和 DisplayPort 交替模式的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器 For applications requiring USB-C Power Delivery and support for alternate modes

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 7
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS25762-Q1 具有降压/升压稳压器的 汽车级 USB Type-C® 电力输送控制器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 3日
用户指南 TPS257XX-Q1-GUI 配置指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 12月 9日
应用手册 TPS257xx-Q1 系统电源管理 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 12月 3日
应用手册 使用主机进行 TPS257xx-Q1 固件更新 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 11月 18日
EVM 用户指南 TPS25762-Q1 评估模块 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 15日
应用手册 TPS257xx-Q1 通过合规性测试和 QuadraMAX 最佳实践 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 7日
应用简报 TPS257x2-Q1 使用非稳态电源电压进行启动 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 9月 20日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS25762DQ1EVM — TPS25762-Q1 具有单端口充电功能的 D 版本评估模块

TPS25762DQ1EVM 是 TPS25762-Q1 D 版本的评估模块 (EVM)。TPS25762-Q1 D 版本是一款高度集成的 USB Type-C® 电力输送 (PD) 控制器,适用于包含“仅充电”和“充电和 USB 2.0/3.0 数据传输”的单端口 USB 应用。该 EVM 仅支持单端口充电。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

TPS257XX-Q1-GUI Graphical user interface for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family and EVMs

The TPS257XX-Q1-GUI enables application-specific device configuration and programming of the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 USB Power Delivery controller device family. The GUI is compatible with the corresponding hardware evaluation modules (EVMs) as well as custom hardware designs using the (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25772-Q1 具有降压/升压稳压器和智能电源管理功能的汽车类双端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS25762-Q1 具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器 TPS25763-Q1 具有降压/升压稳压器和 DisplayPort 交替模式的汽车级单端口 USB Type-C® PD 控制器
硬件开发
评估板
TPS25772Q1EVM-CD-150 TPS25772-Q1 具有 USB 2.0 集线器的双端口 USB Type-C® 电力输送充电器评估模块 TPS25772DQ1EVM TPS25772-Q1 具有双端口充电功能的 D 版本评估模块 TPS25763Q1EVM TPS25763-Q1 evaluation module TPS25762DQ1EVM TPS25762-Q1 具有单端口充电功能的 D 版本评估模块
计算工具

TPS257XX-Q1-EFFICIENCY-CALC TPS257xx-Q1 power loss and efficiency calculation spreadsheet

TPS257XX-Q1-EFFICIENCY-CALC is a spreadsheet tool used to estimate power loss and efficiency calculation results for the TPS2576x-Q1 and TPS2577x-Q1 devices. Results are calculated based on fixed device parameters and user-defined parameters.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
USB Type-C 和 USB 电力传输 IC
TPS25772-Q1 具有降压/升压稳压器和智能电源管理功能的汽车类双端口 USB Type-C® PD 控制器 TPS25762-Q1 具有集成降压/升压稳压器的汽车类 USB Type-C® PD 控制器
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

PMP40934 — CISPR-25 5 级、400kHz 额定频率、60W 汽车级单端口 USB Type-C® PD 充电器参考设计

这是一款经过电磁干扰 (EMI) 优化的参考设计,适用于具有单输出的汽车类 USB 充电器。TPS25762-Q1 可用作直流/直流稳压器和端口控制器。PCB 布局经过优化,通过严格的 CISPR 25 5 级传导 EMI 标准验证。此参考设计已通过 CISPR 25 5 级传导 EMI 标准测试,可缩短客户设计时间。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RQL) 29 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频