TPS24750
- 2.5V 至 18V 总线运行
- 持续电流高达 12A
- 具有 3mΩ(典型值)RDS(on) 的集成 MOSFET
- 可编程电流限制
- 可编程 FET 安全运行区域 (SOA) 保护
- 从 10mA 至 12A 的高 ILimit 精度
- 可编程故障定时器
- 用于短路保护的快速断路器
- 可编程 VOUT 转换率,欠压 (UV) 和过压 (OV)
- 电源正常和故障输出
- 模拟负载电流监视器
- 热关断
- 通过 UL 2367 认证 – 文件编号 E339631
TPS2475x 可以为 2.5V 至 18V 应用提供高度集成的负载 保护。该器件在单个适用于小外形尺寸应用的封装内集成了一个热插拔控制器和一个 功率 MOSFET。这些器件保护电源、负载和内部 MOSFET 不受潜在损害事件的影响。在启动过程中,负载电流与 MOSFET 功率耗散被限制在用户选定值内。在启动之后,将允许超过用户选定限值的电流流动,直至设定的超时为止 — 负载与电源直接断开的极端过载情况除外。
可编程 FET SOA 保护确保内部 MOSFET 始终在其安全运行区域 (SOA) 内运行,并且负载以一个已定义的斜升速率启动。这在提升系统稳定性的同时增加了内部 MOSFET 性能。针对系统状态监视以及下游负载控制提供电源正常、故障和电流监视输出。
这些器件采用 36 引脚 7mm × 3.5mm QFN (RUV) 封装,额定工作结温范围为 –40°C 至 +125°C。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
TPS24750EVM-546 — 具有电流监视器的 12A 集成热插拔保护器
TPS24750EVM-546 具有一个超高端集成式 MOSFET 热插拔控制器,内置 SOA 保护功能。该 EVM 为用户提供了便捷测试点、连接器和各种指示器,可全面评估器件。发生系统故障时,TPS24751 会自动重试,而 TPS24750 会触发闩锁。
TPS24750 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
TVS-RECOMMENDATION-CALC — TVS diode recommendation tool
支持的产品和硬件
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TIDA-00172 — EnDat 2.2 位置编码器接口的参考设计
TIDA-00177 — HIPEFACE DSL 编码器的双线接口参考设计
此设计采用 3.3V 电源 RS485 收发器,并具备符合 HIPERFACE DSL 规范的通过 RS485 的线路端接和耦合功能。此设计已针对线缆长度高达 100m 的集成电缆进行测试,其中编码器的两线双绞线已集成到同一电机电缆。编码器连接器输出受到过压和短路保护,从而可防止编码器损坏或在电缆短路时提供保护。此设计采用带 18-36V 宽电压范围且符合工业标准的 24V 输入。带逻辑信号的 3.3V I/O 连接器可轻松连接到提供 HIPERFACE (...)
TIDA-00179 — 连接至绝对位置编码器的通用数字接口参考设计
Sitara AM437x(EnDat2.2、BiSS 和 HIPERFACE DSL)或 Delfino DesignDRIVE(EnDat2.2 和 BiSS)提供主器件实现。此设计支持主机处理器选择 4 (...)
TIDA-00175 — 5V BiSS 位置编码器接口参考设计
TIDA-00180 — 适用于位置编码器接口的具有可编程输出电压和保护的电源
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RUV) | 36 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。