主页 电源管理 电源开关 电子保险丝和热插拔控制器

TPS24700

正在供货

2.5V 至 18V 热插拔控制器

产品详情

FET External Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 18 Vabsmax_cont (V) 30 Current limit (min) (A) 0.01 Current limit (max) (A) 500 Overcurrent response Circuit breaker, current limiting Fault response Latch-off Soft start Adjustable Features Power good signal Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 85 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Power good signal, Short circuit protection Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.001 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0014
FET External Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 18 Vabsmax_cont (V) 30 Current limit (min) (A) 0.01 Current limit (max) (A) 500 Overcurrent response Circuit breaker, current limiting Fault response Latch-off Soft start Adjustable Features Power good signal Rating Catalog Device type eFuses and hot swap controllers Operating temperature range (°C) -40 to 85 Function Adjustable current limit, Inrush current control, Power good signal, Short circuit protection Quiescent current (Iq) (typ) (A) 0.001 Quiescent current (Iq) (max) (A) 0.0014
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 2.5 V 至 18 V 工作电压
  • 用于启动的准确电流限制
  • 准确的 25mV 电流感测阈值
  • 定时过流断路器
  • 电源良好状态输出
  • 用于提供短路保护的快速断路器
  • 闭锁 (TPS24700) 与重试版本 (TPS24701)
  • 可编程 UV 阈值
  • LTC4211 的直接替代升级版本 — 无布局变更
  • 小型 MSOP-8 封装
  • 应用范围
    • 服务器背板
    • 存储局域网 (SAN)
    • 医疗系统
    • 插件模块
    • 基站
    • 消费类电子产品

  • 2.5 V 至 18 V 工作电压
  • 用于启动的准确电流限制
  • 准确的 25mV 电流感测阈值
  • 定时过流断路器
  • 电源良好状态输出
  • 用于提供短路保护的快速断路器
  • 闭锁 (TPS24700) 与重试版本 (TPS24701)
  • 可编程 UV 阈值
  • LTC4211 的直接替代升级版本 — 无布局变更
  • 小型 MSOP-8 封装
  • 应用范围
    • 服务器背板
    • 存储局域网 (SAN)
    • 医疗系统
    • 插件模块
    • 基站
    • 消费类电子产品

TPS24700/1 是易于使用的 2.5 V 至 18 V、热插拔控制器,可驱动外部 N 沟道 MOSFET。 可编程电流限制与故障时间可避免电源与负载在启动时遭受过大电流的损坏。 启动后,将允许超过用户选定限值的电流通过,直至设定的超时为止— 负载与电源直接断开的极端过载情况除外。 25 mV 电流感测阈值具有高准确度,可使用更高效率的更小传感电阻器来降低功耗,缩小占位面积。 提供电源状态良好输出实现状态监视与下游负载控制。

TPS24700/1 在现有设计方案中可代替 LTC4211,无需电路板更新,只需极少的外部组件更换,从而可实现更高精度的高效解决方案。

TPS24700/1 是易于使用的 2.5 V 至 18 V、热插拔控制器,可驱动外部 N 沟道 MOSFET。 可编程电流限制与故障时间可避免电源与负载在启动时遭受过大电流的损坏。 启动后,将允许超过用户选定限值的电流通过,直至设定的超时为止— 负载与电源直接断开的极端过载情况除外。 25 mV 电流感测阈值具有高准确度,可使用更高效率的更小传感电阻器来降低功耗,缩小占位面积。 提供电源状态良好输出实现状态监视与下游负载控制。

TPS24700/1 在现有设计方案中可代替 LTC4211,无需电路板更新,只需极少的外部组件更换,从而可实现更高精度的高效解决方案。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
LM25066A 正在供货 具有 I2C 和 PMBus 及更高监控精度的 2.9V 至 17V 热插拔控制器 Current and power monitoring with I2C and SMBus interface

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 2.5 V 至18 V 高效率热插拔控制器 数据表 (Rev. B) 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2011年 5月 25日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. K) 2018年 7月 31日
选择指南 电源管理指南 2018 (Rev. R) 2018年 6月 25日
选择指南 Hot Swap Selection Tool 2015年 7月 28日
EVM 用户指南 Using the TPS24700EVM, TPS24701EVM, TPS24710EVM and the TPS24711EVM (Rev. A) 2013年 9月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS24700EVM-001 — 用于 TPS27400 正电压功率限制热插拔控制器的评估模块

TPS24700EVM-001 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 TPS24700 正电压功率限制热插拔控制器。该评估模块是一款采用闭锁模式、具有外部 MOSFET 的 12V、25A 热插拔控制器。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS24700 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM327.TSC (668 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

TPS24700 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM328.ZIP (50 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

TPS24700 Unencrypted PSpice Transient Package (Rev. A)

SLVM232A.ZIP (73 KB) - PSpice Model
计算工具

SLVC567 TPS2470X Design Calculator Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电子保险丝和热插拔控制器
TPS24700 2.5V 至 18V 热插拔控制器 TPS24701 具有软启动功能的 2.5V 至 18V 热插拔控制器
计算工具

TVS-RECOMMENDATION-CALC TVS diode recommendation tool

This tool suggests suitable TVS for given system parameters and abs max voltage rating of the device.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

此设计资源支持这些类别中的大部分产品。

查看产品详情页,验证是否能提供支持。

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频