产品详情

Rating Automotive Iout (typ) (A) 1 Vin (min) (V) 2.25 Vin (max) (V) 5.5 Features Enable, Short-circuit protection, Slew-rate control, Spread spectrum clocking, Thermal shutdown Soft start Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Iout (max) (A) 1.5 Switching frequency (min) (kHz) 138 Switching frequency (max) (kHz) 203 Vout (max) (V) 16 Switch current limit (typ) (A) 2 Vout (min) (V) 0
Rating Automotive Iout (typ) (A) 1 Vin (min) (V) 2.25 Vin (max) (V) 5.5 Features Enable, Short-circuit protection, Slew-rate control, Spread spectrum clocking, Thermal shutdown Soft start Yes Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Capable Iout (max) (A) 1.5 Switching frequency (min) (kHz) 138 Switching frequency (max) (kHz) 203 Vout (max) (V) 16 Switch current limit (typ) (A) 2 Vout (min) (V) 0
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(1 级)标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 提供功能安全
  • 用于变压器的推挽式驱动器
  • 宽输入电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 高输出驱动:5V 电源下为 1A
  • 低 R ON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω
  • 降低了传导和辐射 EMI
  • 扩频时钟
  • 精密内部振荡器选项:160kHz ( SN6505A-Q1) 和 420kHz ( SN6505B-Q1 和 SN6505D-Q1)
  • 通过外部时钟输入同步多个器件
  • 转换率控制
  • 1.7A 限流
  • 低关断电流:< 1µA
  • 热关断
  • 小型 6 引脚 SOT23 (DBV) 封装
  • 启用软启动(SN6505A-Q1 和 SN6505B-Q1)可减小浪涌电流,禁用软启动 (SN6505D-Q1) 可实现快速启动
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100(1 级)标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 +125°C,T A
  • 提供功能安全
  • 用于变压器的推挽式驱动器
  • 宽输入电压范围:2.25V 至 5.5V
  • 高输出驱动:5V 电源下为 1A
  • 低 R ON,4.5V 电源时的最大值为 0.25Ω
  • 降低了传导和辐射 EMI
  • 扩频时钟
  • 精密内部振荡器选项:160kHz ( SN6505A-Q1) 和 420kHz ( SN6505B-Q1 和 SN6505D-Q1)
  • 通过外部时钟输入同步多个器件
  • 转换率控制
  • 1.7A 限流
  • 低关断电流:< 1µA
  • 热关断
  • 小型 6 引脚 SOT23 (DBV) 封装
  • 启用软启动(SN6505A-Q1 和 SN6505B-Q1)可减小浪涌电流,禁用软启动 (SN6505D-Q1) 可实现快速启动

SN6505x-Q1 是一款低噪声、低 EMI 的推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V 至 5V 的直流电源来驱动薄型、 中间抽头的变压器。通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC) 可实现 非常低的噪声和 EMI。 SN6505x-Q1 包含一个振荡器,然后是一个栅极驱动器电路,此电路提供补偿输出信号以驱动接地参考 N 通道电源开关。该器件包含两个 1A 电源 MOSFET 开关,以确保在重负载条件下正常启动。开关时钟也可由外部提供,以准确放置开关谐波或者在与多个变压器驱动器搭配工作时。内部保护特性包括 1.7 A 限流、欠压锁定、热关断和先断后合电路。 SN6505A-Q1 和 SN6505B-Q1 具有软启动功能,可防止大负载电容器在上电过程中出现高浪涌电流。 对于需要快速输出启动的应用,SN6505D-Q1 中禁用了软启动功能。 SN6505A-Q1 有 160kHz 内部振荡器,适用于需要大幅降低辐射的应用;而 SN6505B-Q1 和 SN6505D-Q1 有 420kHz 内部振荡,适用于需要更高效率和更小变压器尺寸的应用。 SN6505x-Q1 采用小型 6 引脚 SOT23/DBV 封装。该器件的运行温度范围为 -40°C 至 125°C。

SN6505x-Q1 是一款低噪声、低 EMI 的推挽式变压器驱动器,专为小型隔离式电源而设计。该器件通过 2.25V 至 5V 的直流电源来驱动薄型、 中间抽头的变压器。通过输出开关电压的转换速率控制和扩频时钟 (SSC) 可实现 非常低的噪声和 EMI。 SN6505x-Q1 包含一个振荡器,然后是一个栅极驱动器电路,此电路提供补偿输出信号以驱动接地参考 N 通道电源开关。该器件包含两个 1A 电源 MOSFET 开关,以确保在重负载条件下正常启动。开关时钟也可由外部提供,以准确放置开关谐波或者在与多个变压器驱动器搭配工作时。内部保护特性包括 1.7 A 限流、欠压锁定、热关断和先断后合电路。 SN6505A-Q1 和 SN6505B-Q1 具有软启动功能,可防止大负载电容器在上电过程中出现高浪涌电流。 对于需要快速输出启动的应用,SN6505D-Q1 中禁用了软启动功能。 SN6505A-Q1 有 160kHz 内部振荡器,适用于需要大幅降低辐射的应用;而 SN6505B-Q1 和 SN6505D-Q1 有 420kHz 内部振荡,适用于需要更高效率和更小变压器尺寸的应用。 SN6505x-Q1 采用小型 6 引脚 SOT23/DBV 封装。该器件的运行温度范围为 -40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同但引脚有所不同
SN6501-Q1 正在供货 适用于隔离电源的汽车类低噪声、350mA、410kHz 变压器驱动器 Automotive, Low-noise, 350-mA, 410-kHz transformer driver for isolated power supplies

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 5
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 适用于隔离电源的 SN6505x-Q1 低噪声 1A 变压器驱动器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2023年 5月 11日
应用手册 How to Reduce Emissions in Push-Pull Isolated Power Supplies (Rev. A) PDF | HTML 2021年 10月 5日
功能安全信息 SN6505x-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2020年 6月 18日
技术文章 Why signal isolation matters in 48-V HEV/EV systems PDF | HTML 2019年 11月 20日
第三方文档 Simplify Isolated CAN, Power Interfaces for HEV 48-V Systems 2019年 7月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

SN6505AEVM — 适用于隔离式电源评估模块 (160-kHz CLK) 的 SN6505A 低噪声 1A 变压器驱动器

The evaluation module (EVM), featuring the SN6505A transformer driver, also contains a small form-factor transformer, simple rectifier circuit, and voltage regulator that can be used to simulate a complete isolated power-supply system suitable for many applications.
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

SN6507DGQEVM — 适用于 SN6507 低发射、500mA 推挽式隔离电源的评估模块

SN6507DGQEVM 可供用户评估隔离式电源应用中 SN6507 推挽式隔离变压器驱动器的性能和特性。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

SN6505A IBIS Model

SLLM293.ZIP (11 KB) - IBIS Model
仿真模型

SN6505A PSpice Transient Model (Rev. B)

SLLM302B.ZIP (261 KB) - PSpice Model
计算工具

SLLC470 SN650X-TRANS-PARAMETER-CALC

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
变压器驱动器
SN6501 适用于隔离式电源的低噪声 350mA、410kHz 变压器驱动器 SN6501-Q1 适用于隔离电源的汽车类低噪声、350mA、410kHz 变压器驱动器 SN6505A 适用于隔离电源的低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器 SN6505A-Q1 适用于隔离电源的汽车类低噪声、1A、160kHz 变压器驱动器 SN6505B 适用于隔离电源的低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器 SN6505B-Q1 适用于隔离电源的汽车类低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器 SN6505D-Q1 适用于隔离电源的汽车类、低噪声、1A、420kHz 变压器驱动器
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
PMP22992 — 使用降压和推挽转换器的双路 15V、120mA 隔离式辅助电源参考设计

这种隔离式电源提供双路 +15V 输出,每路输出的电流为 120mA。这种电源旨在偏置基于 MOSFET 的功率级,它会为他励式同步电机 (SSM) 生成激励。此设计结合了 LMR50410-Q1 降压前置稳压器和具有扩频调制的 SN6505-Q1 开环变压器驱动器。凭借宽输入电压范围和灵活性优势,这种设计可在需要隔离电源的应用场景中得到广泛应用。此内部参考设计是 PMP22760 的备选方案,PMP22760 使用基于 LM5180-Q1 的单芯片解决方案。
测试报告: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-020019 — 汽车隔离式 CAN 和电源前端参考设计

此参考设计演示了广泛应用于汽车环境且采用小型封装的增强型隔离式 CAN 通信。在混合动力车辆和电动车辆 (HEV/EV) 中,高电压网络会相对于机箱接地浮动。对于连接在高电压到低电压浮动系统之间的电源和通信通道,则需要使用隔离。本参考设计具有低传输延迟,可降低环路延迟并支持较高的 CAN 波特率。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频