产品详情

Type Integrated Features Transformer drive Gain (min) (dB) 40 Gain (max) (dB) 64 Number of input channels 1 Supply voltage (min) (V) 7 Supply voltage (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type GPIO, LIN, SCI, SPI, UART Rating Automotive
Type Integrated Features Transformer drive Gain (min) (dB) 40 Gain (max) (dB) 64 Number of input channels 1 Supply voltage (min) (V) 7 Supply voltage (max) (V) 18 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Interface type GPIO, LIN, SCI, SPI, UART Rating Automotive
TSSOP (PW) 28 62.08 mm² 9.7 x 6.4
  • 双 N-通道金属氧化物半导体 (NMOS) 低侧驱动器
  • 可配置突发信号生成器
  • 低噪声放大器
  • 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)
  • 可配置数字带通滤波器
  • 数字信号包迹检测
  • 片载 8 位微处理器
  • LIN 2.1 物理接口和协议
  • 安全装置定时器
  • 用于测试和编程的四线串行外设接口 (SPI) 接口
  • 8K 字节的一次性可编程 (OTP) 存储器
  • 768 字节的先进先出 (FIFO) RAM
  • 256 字节的暂存 RAM
  • 8K 字节开发 RAM
  • 针对应用的 32 字节 EEPROM

应用

  • 停车辅助系统
  • 盲点检测
  • 物体检测应用

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 双 N-通道金属氧化物半导体 (NMOS) 低侧驱动器
  • 可配置突发信号生成器
  • 低噪声放大器
  • 12 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)
  • 可配置数字带通滤波器
  • 数字信号包迹检测
  • 片载 8 位微处理器
  • LIN 2.1 物理接口和协议
  • 安全装置定时器
  • 用于测试和编程的四线串行外设接口 (SPI) 接口
  • 8K 字节的一次性可编程 (OTP) 存储器
  • 768 字节的先进先出 (FIFO) RAM
  • 256 字节的暂存 RAM
  • 8K 字节开发 RAM
  • 针对应用的 32 字节 EEPROM

应用

  • 停车辅助系统
  • 盲点检测
  • 物体检测应用

All trademarks are the property of their respective owners.

PGA450-Q1 是一款针对停车辅助系统或物体检测应用中的超声波传感器的全集成接口器件。 该器件包括以下系统模块:稳压器、12 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)、8 位微控制器、数字带通滤波器、数模转换器 (DAC)、双通道 NMOS 低侧驱动器、低噪声放大器、振荡器、LIN 2.1 物理接口及相关协议。

PGA450-Q1 配有 8 位微控制器和 OTP 程序存储器,用于处理回声信号以及计算传感器与物体间的距离。 这个数据通过 LIN 2.1 通信协议传送。 LIN 2.1 物理层只作为从器件并且不执行 LIN 唤醒特性。 所有其他 LIN 2.1 功能均可在软件中实现。

PGA450-Q1 是一款针对停车辅助系统或物体检测应用中的超声波传感器的全集成接口器件。 该器件包括以下系统模块:稳压器、12 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC)、8 位微控制器、数字带通滤波器、数模转换器 (DAC)、双通道 NMOS 低侧驱动器、低噪声放大器、振荡器、LIN 2.1 物理接口及相关协议。

PGA450-Q1 配有 8 位微控制器和 OTP 程序存储器,用于处理回声信号以及计算传感器与物体间的距离。 这个数据通过 LIN 2.1 通信协议传送。 LIN 2.1 物理层只作为从器件并且不执行 LIN 唤醒特性。 所有其他 LIN 2.1 功能均可在软件中实现。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
PGA460-Q1 正在供货 汽车类超声波信号处理器和传感器驱动器 PGA460-Q1 is an ultrasonic signal processor and transducer driver that supports a wider frequency range 30-80 kHZ and 180-480 kHz.

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 14
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 PGA450-Q1 超声波传感器信号调节器 数据表 (Rev. B) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2015年 7月 7日
应用手册 超声波传感基础知识 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2022年 5月 27日
应用手册 PGA450-Q1 Software Development Guide 2018年 10月 31日
技术文章 How ultrasonic technology improves convenience and performance in home automation PDF | HTML 2017年 10月 5日
技术文章 Power naps: saving energy using ultrasonic sensing PDF | HTML 2016年 8月 16日
应用手册 PGA450-Q1 Reset Issue During VPWR Ramp Down 2016年 5月 24日
EVM 用户指南 PGA450Q1EVM-S User's Guide and TIDA-00151 UART Demo Instructional (Rev. B) PDF | HTML 2016年 3月 24日
EVM 用户指南 PGA450Q1EVM User's Guide (Rev. C) PDF | HTML 2015年 11月 5日
应用手册 LIN Demonstration using PGA450Q1EVM Firmware Rev 2.1 (Rev. A) 2015年 7月 13日
应用手册 Optimizing Performance of the PGA450-Q1 2015年 6月 23日
应用手册 Automatic Slave Node Position Detection (SNPD) for PGA450-Q1 2015年 6月 17日
模拟设计期刊 固定阈值在超声波测距车载应用中的使用 英语版 2012年 9月 10日
模拟设计期刊 2012 年第 3 季度刊模拟应用学报 2012年 7月 17日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

PGA450Q1EVM — PGA450-Q1 评估模块

PGA450-Q1 评估模块用来评估自动停车辅助系统和盲点监测系统中用于距离测量的超声波传感器产品。
用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
固件

TIDCAB3 TIDA-00151 UART & LIN Demo Firmware for PGA450-Q1

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
超声波传感器 AFE
PGA450-Q1 具有集成微控制器 (MCU) 的超声波传感器信号处理器
硬件开发
评估板
PGA450Q1EVM PGA450-Q1 评估模块 PGA450Q1EVM-S 适用于距离/接近感应的超声波传感器 IC 小型化评估模块
评估模块 (EVM) 用 GUI

SLDC008 PGA450Q1EVM GUI v1.50.3

lock = 需要出口许可(1 分钟)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
超声波传感器 AFE
PGA450-Q1 具有集成微控制器 (MCU) 的超声波传感器信号处理器
硬件开发
评估板
PGA450Q1EVM PGA450-Q1 评估模块 PGA450Q1EVM-S 适用于距离/接近感应的超声波传感器 IC 小型化评估模块
参考设计

TIDA-00151 — 用于停车辅助或盲点检测系统的汽车类超声波传感器接口

TIDA-00151 参考设计包含一个用于汽车超声波传感器的 PGA450-Q1 片上系统 (SOC) 传感器接口 IC。此设计提供用于传感器回波信号以及用于计算传感器与物体之间距离的所有信号调节与处理功能。其中的 MCU 和程序存储器允许对特定终端应用进行全面配置。

应用示例包括超声停车辅助系统、自助停车、盲点检测和代客停车。

此设计中包括小型电路板的设计文件,但是 PGA450Q1EVM 电路板曾用于收集测试数据。

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 28 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频