LP8863-Q1
- 符合汽车类应用的 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 输入电压工作范围:3V 至 48V
- 六路高精度电流阱
- 电流匹配度为 1%(典型值)
- 使用 152Hz LED 输出 PWM 频率时,调光比为 32000:1
- 使用 SPI、I2C 或 PWM 输入时,最高 16 位 LED 调光分辨率
- 自动检测使用过的 LED 灯串并调整 LED 通道相移
- 每个通道的独立电流控制
- 混合 PWM 和电流调光功能
- 最高 47V 输出电压升压或 SEPIC 直流/直流控制器
- 开关频率:300kHz 至 2.2MHz
- 升压扩频功能可降低 EMI
- 升压同步输入以从外部时钟设置升压开关频率
- 集成电荷泵支持低 VIN 条件,如冷启动
- 禁用升压时,输出电压自动放电
- 详尽的故障诊断
LP8863-Q1 是带有升压控制器的汽车高效 LED 驱动器。六路高精度电流阱支持相移,它可根据使用的通道数自动调整。可通过 SPI 或 I2C 接口单独和全局控制电流阱亮度;也可以通过 PWM 输入全局控制亮度。
升压控制器具有基于 LED 电流阱余量电压的自适应输出电压控制。该特性可在所有条件下将电压调节到能够满足需要的最低水平,从而更大限度降低功耗。凭借宽范围可调频率,LP8863-Q1 能够避免 AM 无线电频带的干扰。
LP8863-Q1 支持内置混合 PWM 和电流调光,从而降低了 EMI、延长了 LED 使用寿命并提高了总光学效率。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9 类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LP8863-Q1 具有 6 个 150mA 通道的汽车显示 LED 背光驱动器 数据表 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 7月 25日 |
应用手册 | LP886x-Q1 Feedback Resistor Design Considerations | PDF | HTML | 2021年 5月 12日 | |||
功能安全信息 | LP8863-Q1 Functional Safety, FIT Rate, and Failure Mode Distribution | 2020年 4月 27日 | ||||
应用手册 | LP8863-Q1 Automatic String Detection Deep Dive | PDF | HTML | 2020年 4月 6日 | |||
应用手册 | Some Guidelines and Tips for the LED Driver Application | 2019年 8月 14日 | ||||
白皮书 | Powering automotive displays to create interactive driving experiences | 2017年 12月 21日 | ||||
应用手册 | LP8863-Q1 External Component Selection Guide (Rev. A) | 2017年 7月 24日 | ||||
应用手册 | PCB Layout Guideline for Automotive LED Drivers | 2017年 4月 7日 | ||||
EVM 用户指南 | LP8863-Q1 Boost Evaluation Board (LP8863BOOSTEVM) | 2017年 3月 15日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
模拟工具
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
参考设计
TIDA-01008 — 具有温度传感功能的光学传感控制背光参考设计
This reference design conserves power and extends life of LCD and backlight by adjusting the backlight brightness relative to the ambient light level. The capTIvate touch slider allows the brightness to be finetuned per the user's brightness preference. The sensitive thermal requirements of the (...)
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (DCP) | 38 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。