主页 电源管理 LED 驱动器 RGB LED 驱动器

LP5810

正在供货

具有 I2C 和自动动画控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器

产品详情

Number of channels 4 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Linear Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.2 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, I2C control, LED Open Detection, LED Short Detection, Programmable lighting engines, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.4 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Number of channels 4 LED current per channel (mA) 50 LED configuration Parallel Program memory Yes Topology Linear Programmable ramp control Yes Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Iout (max) (A) 0.2 Features Analog/PWM mixed dimming, Constant current, I2C control, LED Open Detection, LED Short Detection, Programmable lighting engines, Thermal shutdown Iq (typ) (mA) 0.4 Shutdown current (ISD) (typ) (µA) 0.1 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YBH) 9 2.56 mm² 1.6 x 1.6 WSON (DSD) 8 9 mm² 3 x 3
  • 工作电压范围:
    • VCC 范围:2.7V 至 5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电压
  • 4 个高精度恒定电流阱:
    • 每个电流阱为 0.1mA 至 51mA
    • 器件间误差:最大 ±5%
    • 通道间误差:最大 ±5%
    • 超低余量电压:25.5mA 时为 110mV(典型值);51mA 时为 210mV(典型值)
    • 可为每个 LED 配置 PWM 相移
  • 超低功耗:
    • 待机:当 CHIP_EN 为 0(保留数据)时,ISTB = 26µA(典型值)
    • 有效:当 LED 电流为 25.5mA 时,INOR = 0.4mA(典型值)
  • 模拟调光(电流增益控制)
    • 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
    • 单独 8 位点电流 (DC) 设置
  • PWM 调光频率高达 24kHz,无可闻噪声
    • 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
    • 线性或指数调光曲线
  • 自主动画引擎控制
  • 针对各个 LED 点进行开路/短路检测
  • 集成的重影消除功能
  • 1MHz(最大值)I2C 接口
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C
  • 工作电压范围:
    • VCC 范围:2.7V 至 5.5V
    • 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电压
  • 4 个高精度恒定电流阱:
    • 每个电流阱为 0.1mA 至 51mA
    • 器件间误差:最大 ±5%
    • 通道间误差:最大 ±5%
    • 超低余量电压:25.5mA 时为 110mV(典型值);51mA 时为 210mV(典型值)
    • 可为每个 LED 配置 PWM 相移
  • 超低功耗:
    • 待机:当 CHIP_EN 为 0(保留数据)时,ISTB = 26µA(典型值)
    • 有效:当 LED 电流为 25.5mA 时,INOR = 0.4mA(典型值)
  • 模拟调光(电流增益控制)
    • 全局 1 位最大电流 (MC):25.5mA 或 51mA
    • 单独 8 位点电流 (DC) 设置
  • PWM 调光频率高达 24kHz,无可闻噪声
    • 单独的 8 位 PWM 调光分辨率
    • 线性或指数调光曲线
  • 自主动画引擎控制
  • 针对各个 LED 点进行开路/短路检测
  • 集成的重影消除功能
  • 1MHz(最大值)I2C 接口
  • 工作温度范围:-40°C 至 85°C

LP5810 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器。该器件在点亮 LED 时具有 0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。

该器件采用模拟调光和 PWM 调光两种方法实现强大的调光性能。每个 LED 的输出电流可在 0.1mA 至 25.5mA 或 0.2mA 至 51mA 之间以 256 个阶跃进行调节。8 位 PWM 发生器可对 LED 亮度进行平滑且无可闻噪声的调光控制。

自主动画引擎可以显著减少控制器的实时负载。每个 LED 都可通过相关寄存器进行配置,从而实现生动绚丽的照明效果。该器件可生成 6MHz 时钟信号,并将其用于同步多个器件之间的照明效果。

LP5810 是一款具有自主动画引擎控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器。该器件在点亮 LED 时具有 0.4mA(典型值)的超低正常工作电流。

该器件采用模拟调光和 PWM 调光两种方法实现强大的调光性能。每个 LED 的输出电流可在 0.1mA 至 25.5mA 或 0.2mA 至 51mA 之间以 256 个阶跃进行调节。8 位 PWM 发生器可对 LED 亮度进行平滑且无可闻噪声的调光控制。

自主动画引擎可以显著减少控制器的实时负载。每个 LED 都可通过相关寄存器进行配置,从而实现生动绚丽的照明效果。该器件可生成 6MHz 时钟信号,并将其用于同步多个器件之间的照明效果。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
全新 LP5812 正在供货 具有 I2C 和自动动画控制功能的 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器 4x3 TCM matrix and linear
功能与比较器件相似
全新 LP5811 正在供货 具有 I2C 和自动动画控制功能的同步升压 4 通道 RGBW LED 驱动器 4 channel and sync boost
全新 LP5813 正在供货 具有 I2C 和自动动画控制功能的同步升压 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器 4x3 TCM matrix and sync boost

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LP5810 具有自主控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 1月 10日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LP5811-10EVM — LP5811 和 LP5810 评估模块

LP5811 和 LP5810 评估模块 (EVM) 展示了 LP5811 和 LP5810 LED 驱动器的所有特性。LP581XEVM-GUI 用于将 USB2ANY 连接到 EVM。此 EVM 通过 USB2ANY 接口适配器提供 I²C 输入。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

LP5813-12WCSPEVM — LP5813/LP5812 具有自动动画控制功能的 4 x 3 LED 矩阵驱动器评估模块

LP5813/12 评估模块展示了 LP5813 和 LP5812 4 × 3 矩阵 RGB LED 驱动器的所有特性。这两个器件之间的区别在于是否具有同步升压功能。LP581x 图形用户界面 (GUI) 用于将 USB2ANY 连接到 EVM。此 EVM 通过 USB2ANY 接口适配器提供 I2C 输入。

用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.A): PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估模块 (EVM) 用 GUI

LP581XEVM-GUI GUI for LP581x Family LED Drivers

The LP581x-GUI is a evaluation tool for LP581x family devices, it can be used to evaluate the LP581xEVM or customized board through USB2ANY interface adapter and showcases all the features of the LP581x family devices.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
RGB LED 驱动器
LP5813 具有 I2C 和自动动画控制功能的同步升压 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器 LP5812 具有 I2C 和自动动画控制功能的 4 x 3 矩阵 RGB LED 驱动器 LP5811 具有 I2C 和自动动画控制功能的同步升压 4 通道 RGBW LED 驱动器 LP5810 具有 I2C 和自动动画控制功能的 4 通道 RGBW LED 驱动器
硬件开发
评估板
LP5813-12WCSPEVM LP5813/LP5812 具有自动动画控制功能的 4 x 3 LED 矩阵驱动器评估模块 LP5813-12WSONEVM LP5813 和 LP5812 采用 WSON 封装的评估模块 LP5811-10EVM LP5811 和 LP5810 评估模块
启动 下载选项
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
封装 引脚 下载
DSBGA (YBH) 9 查看选项
WSON (DSD) 8 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频