LMR54410

正在供货

具有 80µA IQ 的 4.5V 至 36V、1A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 1100 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Topology Buck Type Converter Iout (max) (A) 1 Vin (min) (V) 4 Vin (max) (V) 36 Switching frequency (min) (kHz) 1100 Switching frequency (max) (kHz) 1100 Features Enable, Forced PWM, Light Load Efficiency, Over Current Protection, Pre-Bias Start-Up, Soft Start Fixed, Synchronous Rectification Control mode current mode Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 28 Iq (typ) (µA) 80 Duty cycle (max) (%) 98
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 功能安全型
  • 专用于条件严苛的工业应用
    • 输入电压范围为 4V 至 36V
    • 可承受高达 50V 短路 VIN 瞬态电压
    • 0.6A/1A 持续输出电流
    • 60ns 最短导通时间
    • 1.1MHz 固定开关频率
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
    • 98% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 断续模式短路保护
    • 精密使能端
    • ±1% 容差电压基准
  • 设计小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT-23 封装
  • LMR14010ALMR50410TPS560430 引脚对引脚兼容
  • 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项
  • 功能安全型
  • 专用于条件严苛的工业应用
    • 输入电压范围为 4V 至 36V
    • 可承受高达 50V 短路 VIN 瞬态电压
    • 0.6A/1A 持续输出电流
    • 60ns 最短导通时间
    • 1.1MHz 固定开关频率
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
    • 98% 最大占空比
    • 具有预偏置输出的单调启动
    • 断续模式短路保护
    • 精密使能端
    • ±1% 容差电压基准
  • 设计小巧且易于使用
    • 集成同步整流
    • 内置补偿功能,便于使用
    • SOT-23 封装
  • LMR14010ALMR50410TPS560430 引脚对引脚兼容
  • 采用引脚到引脚兼容封装的各种选项
    • PFM 和强制 PWM (FPWM) 选项

LMR544xx 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 1A 和 0.6A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。

LMR544xx 以 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的设计尺寸。此类器件具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。

该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大的情况下的热关断功能。

LMR544xx 是一款简单易用的宽 VIN 同步降压转换器,能够驱动高达 1A 和 0.6A 的负载电流。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。

LMR544xx 以 1.1MHz 的开关频率运行,支持使用相对较小的电感器,以实现经优化的设计尺寸。此类器件具有可在轻负载时实现高效率的 PFM 版本和实现恒定频率的 FPWM 版本,并可在整个负载范围内实现低输出电压纹波。在内部实现了软启动和补偿电路,从而更大限度地减少了器件所用的外部元件。

该器件内置保护功能,例如逐周期电流限制、断续模式短路保护以及功耗过大的情况下的热关断功能。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMR544xx 采用 SOT-23 封装的 SIMPLE SWITCHER 电源转换器 4V 至 45V、 0.6A/1A 降压转换器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2024年 4月 10日
证书 LMR54410EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 16日
用户指南 LMR54410EVM User's Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
功能安全信息 LMR544xx Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 10月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMR50410EVM — 4V 至 36V、1A 同步降压转换器评估模块

LMR50410EVM 评估模块 (EVM) 是一个组装完备且经过测试的电路,用于评估 LMR50410 降压转换器。该电路板可设置为 3.3V 的输出电压。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LMR54410EVM — LMR54410 4V 到 36V、1A 同步降压转换器评估模块

LMR54410EVM 是一个经全面封装测试的电路,用于评估 LMR54410 降压转换器。此电路板包含一个连接使能引脚的跳线连接器,并提供可上拉至 VIN 或外部高电平使能输入的器件。该电路板可以设置为 3.3V 输出电压。此电路板还具有可用于环路测量的交流信号注入端子。

用户指南: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

LMR54410 PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM799A.ZIP (266 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMR54410F PSpice Transient Model (Rev. A)

SLUM801A.ZIP (267 KB) - PSpice Model
计算工具

SLURB07 LMR54410 Quick Start Tool

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LMR54410 具有 80µA IQ 的 4.5V 至 36V、1A 同步降压 SIMPLE SWITCHER® 电源转换器
PCB 布局

LMR544xx PCB Layout Files

SLURB08.ZIP (2441 KB)
参考设计

PMP23365 — 具有外部热插拔和遥测功能的 24V、3A、8 级 PoE PD 参考设计

此参考设计实现了具有 24V、3A 输出的以太网供电 (PoE) 供电设备 (PD) 有源钳位正激式转换器。TPS23730 PD 具有集成的脉宽调制器 (PWM) 控制器,不仅为 PoE PD 提供必要的功能,还为有源钳位正激式转换器提供 PWM 控制。此设计同时使用次级侧调节 (SSR) 和光耦合器反馈,并添加了外部热插拔来支持 7 级和 8 级 PD 应用。INA237 在初级侧用于监控直流/直流输入电压和电流,功率信息通过 I2C 隔离器或基于光耦合器的电路发送到次级侧。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010087 — 100A 两相数字控制电池测试仪参考设计

该参考设计说明了一种使用 C2000™ 微控制器 (MCU) 和精密 ADC ADS131M08 精确控制双向交错式降压转换器功率级电流和电压的方法。此设计利用 C2000 MCU 的高分辨率脉宽调制 (PWM) 生成外设,实现了低于 ±20mA 的电流调节误差和 ±1mV 的电压调节误差。
设计指南: PDF
封装 引脚 下载
SOT-23 (DBV) 6 查看选项

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频