产品详情

Number of ADC channels 0 ADC resolution (bps) 0 Number of DAC channels 2 DAC resolution (bps) 12 Temperature sensing Local Number of GPIOs 0 Interface type I2C Features EEPROM Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 0 ADC analog input range (min) (V) 0 ADC analog input range (max) (V) 0 DAC settling time (µs) 250 DAC output full-scale (min) (V) -5 DAC output full-scale (max) (V) 5
Number of ADC channels 0 ADC resolution (bps) 0 Number of DAC channels 2 DAC resolution (bps) 12 Temperature sensing Local Number of GPIOs 0 Interface type I2C Features EEPROM Operating temperature range (°C) -40 to 125 Rating Catalog ADC sampling rate (ksps) 0 ADC analog input range (min) (V) 0 ADC analog input range (max) (V) 0 DAC settling time (µs) 250 DAC output full-scale (min) (V) -5 DAC output full-scale (max) (V) 5
HTSSOP (PWP) 16 32 mm² 5 x 6.4
  • 内部 12 位温度传感器
    • 精度(–40°C 至 120°C):±3.2°C(最大值)
  • 存储在 EEPROM 中的两个独立传输函数
  • 双模拟输出
    • 两个 12 位 DAC
    • 输出范围为 –5V 至 0V 或 0V 至 5V
    • 可耐受高达 10µF 的高容性负载
    • 后置校准精度:±2.4mV(典型值)
  • 输出开/关控制切换时间为 50ns(典型值)
    • 切换时间为 50ns(典型值)
    • 导通电阻 (RDSON):5Ω(最大值)
  • I2C 接口:标准且快速
    • 9 个可选从地址
    • 超时功能
  • VDD 电源电压 4.75V 至 5.25V
  • VIO 范围 1.65V 至 3.6V
  • 额定工作温度范围:–25°C 至 120°C
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C

应用范围

  • GaN 或 LDMOS PA 偏置控制器
  • 传感器温度补偿
  • 定时电路温度补偿

  • 内部 12 位温度传感器
    • 精度(–40°C 至 120°C):±3.2°C(最大值)
  • 存储在 EEPROM 中的两个独立传输函数
  • 双模拟输出
    • 两个 12 位 DAC
    • 输出范围为 –5V 至 0V 或 0V 至 5V
    • 可耐受高达 10µF 的高容性负载
    • 后置校准精度:±2.4mV(典型值)
  • 输出开/关控制切换时间为 50ns(典型值)
    • 切换时间为 50ns(典型值)
    • 导通电阻 (RDSON):5Ω(最大值)
  • I2C 接口:标准且快速
    • 9 个可选从地址
    • 超时功能
  • VDD 电源电压 4.75V 至 5.25V
  • VIO 范围 1.65V 至 3.6V
  • 额定工作温度范围:–25°C 至 120°C
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C

应用范围

  • GaN 或 LDMOS PA 偏置控制器
  • 传感器温度补偿
  • 定时电路温度补偿

LMP92066 是一款高度集成的温度控制双路 DAC。 这两个 DAC 可由两个独立的、用户定义的温度至电压转换函数(存储在内部 EEPROM 中)编程,从而可以在无需其他外部电路的情况下校正任何温度影响。 一旦被加电,此器件自主运行,而无需系统控制器干预,以便为控制应用中偏置电压和电流的设置和补偿提供完整解决方案。

LMP92066 具有两个支持双输出范围的模拟输出:0 至 +5V,以及 0 至 -5V。 每个输出可通过专用控制引脚单独切换为负载。 输出切换被设计用于快速响应,从而使此器件适合于射频 (RF) 功率放大器偏置应用。

EEPROM 经 100 次写入操作验证,从而实现重复字段更新。 EEPROM 编程由用户发出的 I2C 命令完成。

LMP92066 的数字端口可作为设置数字 I/O 电平的专用 VIO 引脚与各种系统控制器相连。 此器件采用耐热增强型 PowerPAD 封装,从而实现高精度印刷电路板 (PCB) 温度测量。

LMP92066 是一款高度集成的温度控制双路 DAC。 这两个 DAC 可由两个独立的、用户定义的温度至电压转换函数(存储在内部 EEPROM 中)编程,从而可以在无需其他外部电路的情况下校正任何温度影响。 一旦被加电,此器件自主运行,而无需系统控制器干预,以便为控制应用中偏置电压和电流的设置和补偿提供完整解决方案。

LMP92066 具有两个支持双输出范围的模拟输出:0 至 +5V,以及 0 至 -5V。 每个输出可通过专用控制引脚单独切换为负载。 输出切换被设计用于快速响应,从而使此器件适合于射频 (RF) 功率放大器偏置应用。

EEPROM 经 100 次写入操作验证,从而实现重复字段更新。 EEPROM 编程由用户发出的 I2C 命令完成。

LMP92066 的数字端口可作为设置数字 I/O 电平的专用 VIO 引脚与各种系统控制器相连。 此器件采用耐热增强型 PowerPAD 封装,从而实现高精度印刷电路板 (PCB) 温度测量。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相似
AFE10004 正在供货 具有 EEPROM 和输出开关的 4 通道功率放大器监视器和控制器 4 channels featuring fast output switching and EEPROM look-up tables

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMP92066 具有集成 EEPROM 和输出开/关控制的双路温度控制数模转换器 (DAC) 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.B) PDF | HTML 2015年 12月 30日
用户指南 Using the LMP92066 Evaluation Module 2014年 3月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMP92066EVM — 用于具有集成 EEPROM 的双路温控 DAC 的 LMP92066EVM 评估模块

LMP92066EVM 用于快速评估带有集成 EEPROM 和输出开/关控制的 LMP92066 双温控 DAC 的功能。

此 EVM 的配置注重简单易用。此套件经组装后成为全功能测试平台,不需要任何其他工具。附带的 LMP92066 EVM GUI 软件允许用户对器件功能进行全面控制,包括 EEPROM 编程。可在 ti.com 下载 LMP92066EVM GUI,此软件允许对器件功能进行全面控制,包括 EEPROM 编程。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
支持软件

SNAC061 LMP92066 GUI

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
集成型精密 ADC 和 DAC
LMP92066 具有集成 EEPROM + 输出 ON/OFF 控制功能的双路、温度控制型 DAC
硬件开发
评估板
LMP92066EVM 用于具有集成 EEPROM 的双路温控 DAC 的 LMP92066EVM 评估模块
仿真模型

LMP92066 IBIS Model

SNAM164.ZIP (37 KB) - IBIS Model
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
HTSSOP (PWP) 16 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频