产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Frequency (max) (MHz) 8000 Frequency (min) (MHz) 0
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Frequency (max) (MHz) 8000 Frequency (min) (MHz) 0
UQFN (RMS) 14 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 增益带宽产品 (GBP):8GHz
  • 出色的线性性能:
    直流到 2GHz,G = 12dB
  • 转换率:17,500V/µs
  • 二次谐波失真 (HD2) 和三次谐波失真 (HD3) 较低
    (1 VPP,200Ω,DE-DE,G = 12dB):
    • 100MHz:HD2 为 –104dBc,HD3 为 –96dBc
    • 200MHz:HD2 为 –95dBc,HD3 为 –92dBc
    • 500MHz:HD2 为 –80dBc,HD3 为 –77dBc
    • 1GHz:HD2 为 –64dBc,HD3 为 –58dBc
  • 二阶互调失真 (IMD2) 和三阶互调失真 (IMD3) 较低
    (2 VPP,200Ω,DE-DE,G = 12dB):
    • 200MHz:IMD2 为 –96dBc,IMD3 为 –95dBc
    • 500MHz:IMD2 为 –80dBc,IMD3 为 –83dBc
    • 1GHz:IMD2 为 –70dBc,IMD3 为 –63dBc
  • 输入电压噪声:1.25 nV/√Hz
  • 输入电流噪声:3.5pA/√Hz
  • 支持单电源和双电源供电
  • 功耗:55mA
  • 掉电功能
  • 增益带宽产品 (GBP):8GHz
  • 出色的线性性能:
    直流到 2GHz,G = 12dB
  • 转换率:17,500V/µs
  • 二次谐波失真 (HD2) 和三次谐波失真 (HD3) 较低
    (1 VPP,200Ω,DE-DE,G = 12dB):
    • 100MHz:HD2 为 –104dBc,HD3 为 –96dBc
    • 200MHz:HD2 为 –95dBc,HD3 为 –92dBc
    • 500MHz:HD2 为 –80dBc,HD3 为 –77dBc
    • 1GHz:HD2 为 –64dBc,HD3 为 –58dBc
  • 二阶互调失真 (IMD2) 和三阶互调失真 (IMD3) 较低
    (2 VPP,200Ω,DE-DE,G = 12dB):
    • 200MHz:IMD2 为 –96dBc,IMD3 为 –95dBc
    • 500MHz:IMD2 为 –80dBc,IMD3 为 –83dBc
    • 1GHz:IMD2 为 –70dBc,IMD3 为 –63dBc
  • 输入电压噪声:1.25 nV/√Hz
  • 输入电流噪声:3.5pA/√Hz
  • 支持单电源和双电源供电
  • 功耗:55mA
  • 掉电功能

LMH5401 器件是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速直流耦合时域 应用。该器件非常适合于直流耦合或交流耦合 应用 。LMH5401 在 SE-DE 或差分到差分 (DE-DE) 模式下工作时产生的二次谐波和三次谐波失真非常低。

此放大器针对 SE-DE 和 DE-DE 系统进行了优化。此器件具有直流到 2GHz 的超高可用带宽。LMH5401 可在广泛的 应用 (如测试与测量、宽带通信以及高速数据采集)中用于在信号链中进行 SE-DE 转换,而无需外部平衡-非平衡变压器。

该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。可选电源范围介于 3.3V 和 5V 之间,并且可根据应用要求支持双电源供电。掉电功能还可实现节能。

当器件由 5V 电源供电且达到 275mW 超低功耗时才能实现这一性能等级。该器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制成,并且采用节省空间的 UQFN-14 封装以实现更高的性能。

LMH5401 器件是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速直流耦合时域 应用。该器件非常适合于直流耦合或交流耦合 应用 。LMH5401 在 SE-DE 或差分到差分 (DE-DE) 模式下工作时产生的二次谐波和三次谐波失真非常低。

此放大器针对 SE-DE 和 DE-DE 系统进行了优化。此器件具有直流到 2GHz 的超高可用带宽。LMH5401 可在广泛的 应用 (如测试与测量、宽带通信以及高速数据采集)中用于在信号链中进行 SE-DE 转换,而无需外部平衡-非平衡变压器。

该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。可选电源范围介于 3.3V 和 5V 之间,并且可根据应用要求支持双电源供电。掉电功能还可实现节能。

当器件由 5V 电源供电且达到 275mW 超低功耗时才能实现这一性能等级。该器件采用德州仪器 (TI) 先进的互补 BiCMOS 工艺制成,并且采用节省空间的 UQFN-14 封装以实现更高的性能。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TRF1208 正在供货 10MHz 至 11GHz、3dB 带宽单端转差分放大器 Wider bandwidth, higher AC performance, AC-coupled upgrade

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMH5401 8GHz 低噪声、低功耗全差分放大器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2018年 4月 23日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 ADC32RF45: Amplifier to ADC Interface (Rev. A) 2016年 9月 7日
技术文章 How to use a fully differential amplifier as a level shifter PDF | HTML 2016年 7月 13日
技术文章 Disentangling RF amplifier specs: amplifier spot noise vs. noise figure PDF | HTML 2016年 2月 5日
EVM 用户指南 TSW12J54EVM User's Guide 2015年 10月 21日
EVM 用户指南 TSW54J60 Evaluation Module User's Guide (Rev. A) 2015年 9月 21日
技术文章 How to optimize differential amplifier noise PDF | HTML 2015年 7月 7日
EVM 用户指南 LMH5401EVM Evaluation Module (EVM) (Rev. A) 2015年 3月 27日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMH5401EVM — LMH5401 评估模块

LMH5401EVM 是一款 14 引线高性能射频封装的单路 LMH5401 放大器评估模块。此评估模块旨在快速简便地演示该放大器的功能和多用性。此 EVM 可随时通过板载连接器与电源、信号源和测试仪表相连。此 EVM 已配置为可通过其输入和输出端与常见的 50-Ω 实验室设备轻松连接。该放大器针对单端输入配置了 12dB (4 V/V) 的增益。此板具有差动输出,每个放大器输出均有一个对应的差动输出。它可以被轻松配置为差动输入和单电源或双电源供电。

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

XMICR-3P-LMH5401 — LMH5401 X-MWblock 评估模块

X-MWblock 包括射频和微波“即用型”元件,可单独用于原型设计或模组量产。X-MWblock 易于测试、集成和校准,可轻松配置为 60GHz 及更高频率。不需要软焊或银胶工艺,可免除繁琐流程。X-MWblock 具有 S 参数模型的典型特征,采用已获专利的无焊料互连技术进行连接。

这款 X-MWblock 包含的 LMH5401 可采用五种不同的配置:

  • XM-C352-0609D:即用型 PCB,其中 LMH5401 采用差分输入转差分输出
  • XM-C583-0609D:即用型 PCB,其中 LMH5401 采用单端输入转差分输出、单位增益
  • XM-C6H7-0609D:即用型 PCB,其中 (...)
来源:X-Microwave
仿真模型

LMH5401 ADS Model

SBOJ019.ZIP (87 KB) - Spice Model
仿真模型

LMH5401 PSpice Model

SBOMBP6.ZIP (133 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMH5401 TINA Macromodel (Rev. B)

SBOM920B.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice Model
仿真模型

LMH5401 TINA Reference Design (Rev. B)

SBOM919B.TSC (365 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

SBOR022 TI FDA Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
全差分放大器
LMH6550 400MHz 差分高速运算放大器 LMH6551 370MHz 差分高速运算放大器 LMH6552 1.5GHz 全差动放大器 LMH6553 具有输出限制钳位的 900MHz 全差动放大器 LMH6554 2.8GHz 超线性全差分放大器 LMP8350 具有可选功率模式的超低失真全差动精密 ADC 驱动器 OPA862 12.6V、低噪声、单端到差分、高输入阻抗放大器 THS4120 具有关断模式的 3.3V 100MHz 43V/us 全差分 CMOS 放大器 THS4121 3.3V、100MHz、43V/us、全差动 CMOS 放大器 THS4130 具有关断模式的 150MHz 全差分输入/输出低噪声放大器 THS4131 全差分输入/输出低噪声放大器 THS4140 具有关断模式的 160MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4141 160MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4150 具有关断模式的 150MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4151 150MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4500 具有断电功能的 15V 高速全差分放大器 THS4501 +/-5V 高速全差分放大器 THS4503 高速全差分放大器 THS4504 具有关断模式的宽带低失真全差分放大器 THS4505 宽带、低失真、全差分放大器 THS4508 宽带全差分放大器 THS4509 1.9GHz、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4511 1.6GHz、单位增益稳定、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4513 1.6GHz、最小增益 1V/V、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4520 轨到轨输出宽带全差分放大器 THS4521 极低功耗轨到轨输出全差动放大器 THS4522 极低功耗双通道轨到轨输出全差动放大器 THS4524 极低功耗四通道轨到轨输出全差分放大器 THS4531 超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器 THS4531A 超低功耗、RRO、全差动放大器 THS4532 双通道、超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器 THS4541 高速差动 I/O 放大器 THS4551 低噪声精密 150MHz 全差分放大器 THS4552 双通道、低噪声、精密、150MHz 全差分放大器 THS4561 低功耗、60MHz、宽电源电压范围全差分放大器 THS4567 具有 VICM 和 VOCM 控制的 220MHz CMOS 输入全差分放大器 THS770006 具有 +6dB 固定增益的高速全差动 ADC 驱动器放大器
音频运算放大器
OPA1637 高保真、高电压 (36V)、低噪声 (3.7nV/rtHz) Burr-Brown™ 音频全差分放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
THP210 高精密(40μV、0.1μV/C)、高压 (36V)、低噪声 (3.7nV/√Hz) 全差分放大器
射频 FDA
LMH3401 7GHz、超宽带、全差动放大器 LMH5401 8GHz 超宽带、全差动放大器

许多 TI 参考设计都包括 LMH5401

通过我们的参考设计选择工具来审查并确定最适用于您应用和参数的设计。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (RMS) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频