LMG3622
- 650V 120mΩ GaN 功率 FET
- 具有低传播延迟和可调节导通压摆率控制的集成栅极驱动器
- 具有高带宽和高精度的电流检测仿真
- 逐周期过流保护
- 通过 FLT 引脚报告实现过热保护
- AUX 静态电流:240µA
- AUX 待机静态电流:50µA
- 最大电源和输入逻辑引脚电压:26V
- 带有散热焊盘的 8mm × 5.3mm QFN 封装
LMG3622 是一款 650V 120mΩ GaN 功率 FET,适用于开关模式电源应用。LMG3622 通过在 8mm × 5.3mm QFN 封装中集成功率 FET 和栅极驱动器,简化了设计并减少了元件数量.
可编程导通压摆率可提供 EMI 和振铃控制。与传统的电流检测电阻相比,电流检测仿真可降低功耗,并允许将低侧散热焊盘连接到冷却 PCB 电源地。
LMG3622 具有低静态电流和快速启动时间,支持转换器轻负载效率要求和突发模式运行。保护特性包括欠压锁定 (UVLO)、逐周期电流限制和过热保护。过热保护通过开漏 FLT 引脚报告。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LMG3622 具有集成驱动器 和电流检测功能 的 650V 120 mΩ GaN FET 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2023年 11月 14日 |
技术文章 | The benefits of low-power GaN in common AC/DC power topologies | PDF | HTML | 2024年 1月 30日 | |||
应用简报 | 利用 TI GaN 中的集成电流检测功能更大限度提高系统效率 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 12月 13日 | |
产品概述 | 使用 LMG362x 系列 低功耗 GaN FET 进行设计 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 29日 | |
证书 | LMG3622EVM-082 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2023年 8月 21日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LMG3622EVM-082 — LMG3622 支持 USB Type-C® PD 的 65W 准谐振反激式转换器评估模块
LMG3622EVM-082 采用了具有电流检测仿真功能的 LMG3622 集成式 GaN FET,具有高效率和高密度等特性,可适用于 65W USB Type-C® 电力输送 (PD) 脱机式适配器。该输入支持 90VAC 至 265VAC 通用电压范围,电流最大值为 3A 时,单输出可设置为 5V、9V 和 15V,最大值为 3.25A 时,可设置为 20V,此设置可通过 USB PD 接口控制器进行调整。标称频率高达 200kHz 的高频运行可实现小解决方案尺寸,而多模式运行可保持高效率。在输出端使用同步整流技术,以提高效率。
PMP41037 — 1kW, 800V to 12V serial half-bridge bidirectional DCX with GaN and C2000
TIDA-050074 — 基于 GaN 的 140W USB PD3.0 USB-C 适配器参考设计
封装 | 引脚 | 下载 |
---|---|---|
VQFN (REQ) | 38 | 查看选项 |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点