LM5180

正在供货

具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的 65V 输入电压非光电反激式转换器

产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology PSR flyback Type Converter (Integrated Switch) Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 12 Switching frequency (max) (kHz) 350 Features Enable, Integrated Switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start, UVLO adjustable Control mode Peak current mode Duty cycle (max) (%) 82 Switch current limit (typ) (A) 1.5
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 150 TI functional safety category Functional Safety-Capable Topology PSR flyback Type Converter (Integrated Switch) Iout (max) (A) 1.5 Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 65 Switching frequency (min) (kHz) 12 Switching frequency (max) (kHz) 350 Features Enable, Integrated Switch, Light load efficiency, Pre-bias soft start, UVLO adjustable Control mode Peak current mode Duty cycle (max) (%) 82 Switch current limit (typ) (A) 1.5
WSON (NGU) 8 16 mm² 4 x 4
  • 专为可靠耐用的应用 设计
    • 4.5V 至65 V
    • 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过隔离层
    • ±1.5% 的总输出稳压精度
    • 可选 VOUT 温度补偿
    • 6ms 内部或可编程软启动
    • 输入 UVLO 和热关断保护
    • 断续模式过流故障保护
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
  • 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
    • 集成 100V、0.4Ω 功率 MOSFET
    • 无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行 VOUT 稳压
    • 内部环路补偿
    • 低 EMI 运行,符合 CISPR 32 标准
  • 高效率 PSR 反激运行
    • 重负载情况下,可在边界导电模式 (BCM) 下实现准谐振开关
    • 低输入静态电流
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
    • 具有单输出和多输出实施手段
  • 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制稳压器设计
  • 专为可靠耐用的应用 设计
    • 4.5V 至65 V
    • 稳定可靠的解决方案,只有一个组件穿过隔离层
    • ±1.5% 的总输出稳压精度
    • 可选 VOUT 温度补偿
    • 6ms 内部或可编程软启动
    • 输入 UVLO 和热关断保护
    • 断续模式过流故障保护
    • 具有 –40°C 至 +150°C 的结温范围
  • 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
    • 集成 100V、0.4Ω 功率 MOSFET
    • 无需光耦合器或变压器辅助绕组即可进行 VOUT 稳压
    • 内部环路补偿
    • 低 EMI 运行,符合 CISPR 32 标准
  • 高效率 PSR 反激运行
    • 重负载情况下,可在边界导电模式 (BCM) 下实现准谐振开关
    • 低输入静态电流
    • 具有用于提升效率的外部偏置选项
    • 具有单输出和多输出实施手段
  • 使用 WEBENCH® 电源设计器创建定制稳压器设计

LM5180 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器,在 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度设计,其中只有一个组件穿过隔离层。通过采用边界导电模式 (BCM) 开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于 ±1.5% 的负载和线路调节性能。集成的 100V 功率 MOSFET 能够提供高达 7W 的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。

LM5180 转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选 功能 优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他 功能 包括内部固定或外部可编程软启动、可实现更高效率的可选偏置电源连接、用于可调节线路 UVLO 的精密使能输入(带迟滞功能)、间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。

LM5180 反激式转换器采用 8 引脚 4mm × 4mm 热增强型 WSON 封装(引脚间距为 0.8mm)。

LM5180 是一款初级侧稳压 (PSR) 反激式转换器,在 4.5V 至 65V 的宽输入电压范围内具有高效率。隔离输出电压采样自初级侧反激式电压,因此,无需使用光耦合器、电压基准或变压器的第三绕组进行输出电压稳压。凭借高度的集成性,可实现简单可靠的高密度设计,其中只有一个组件穿过隔离层。通过采用边界导电模式 (BCM) 开关,可实现紧凑的磁解决方案以及优于 ±1.5% 的负载和线路调节性能。集成的 100V 功率 MOSFET 能够提供高达 7W 的输出功率并提高应对线路瞬变的余量。

LM5180 转换器简化了隔离式直流/直流电源的实施,且可通过可选 功能 优化目标终端设备的性能。该器件通过一个电阻器来设置输出电压,同时使用可选的电阻器通过抵消反激式二极管的压降热系数来提高输出电压精度。其他 功能 包括内部固定或外部可编程软启动、可实现更高效率的可选偏置电源连接、用于可调节线路 UVLO 的精密使能输入(带迟滞功能)、间断模式过载保护和带自动恢复功能的热关断保护。

LM5180 反激式转换器采用 8 引脚 4mm × 4mm 热增强型 WSON 封装(引脚间距为 0.8mm)。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚
LM25180 正在供货 具有 65V、1.5A 集成式 MOSFET 的 42V 输入电压非光电反激式转换器 Pin-to-pin with lower Vin

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 20
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有 100V、1.5A 集成功率 MOSFET 的 LM5180 65VIN PSR 反激式直流/直流转换器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 最新英语版本 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 10月 16日
应用手册 用于核磁共振成像应用的静态磁体电源设计 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 1月 23日
技术文章 Mitigating CMTI on a PSR flyback for SiC-based traction inverter designs PDF | HTML 2024年 1月 5日
模拟设计期刊 为何在双电池 mHEV 系统中使用 PSR 反激式隔离转换器 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 28日
模拟设计期刊 选择输出电容器以优化 PSR 反激式转换器的纹波和稳定性 (Rev. B) PDF | HTML 英语版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 6月 6日
应用手册 设计适用于超声波智能探头的双极高压 SEPIC 电源 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 31日
产品概述 Isolated Power Topologies for PLC I/O Modules and Other Low-Power Applications PDF | HTML 2022年 11月 9日
应用手册 LM5181 Bipolar + and - 18 V Output Design for Signal Chains in PLC Applications PDF | HTML 2021年 10月 29日
应用手册 患者监护仪中所用隔离式电源的拓扑选择 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 20日
应用手册 LM5180 EMI Performance PDF | HTML 2021年 4月 4日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
功能安全信息 LMx518x-Q1 Functional Safety FIT Rate and Failure Mode Distribution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 6月 26日
技术文章 How to raise regulation performance with a stacked-output PSR flyback DC/DC conver PDF | HTML 2020年 6月 2日
模拟设计期刊 How an auxless PSR-flyback converter can increase PLC reliability and density 2019年 9月 30日
EVM 用户指南 LM5180-Q1 Dual-Output EVM User's Guide (Rev. B) 2019年 7月 18日
EVM 用户指南 LM5180-Q1 Single-Output EVM User's Guide (Rev. D) 2019年 7月 18日
应用简报 Powering Drones With a Wide VIN DC-DC Converter (Rev. A) 2019年 2月 5日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
应用简报 PSR Flyback DC/DC Converter Transformer Design for mHEV Applications 2017年 11月 13日
应用手册 Seminar 900 Topic 2 - Snubber Circuits: Theory, Design and Application 2001年 2月 15日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5180EVM-DUAL — 宽输入电压 PSR 反激式转换器双路输出评估模块

LM5180EVM-DUAL 评估模块 (EVM) 可展示具有宽输入电压范围的 LM5180 PSR 反激式转换器的性能。该设计采用微型尺寸封装,所需组件数量较少。它在 10V 至 65V 宽输入电压范围内工作,能够以最高 200mA 的电流提供 15V 和 -7.7V 的输出电压。在不使用辅助绕组或光耦合器的情况下工作时,LM5180 可提供高于 1% 的紧凑输出电压调节。LM5180 提供一整套的保护特性,以确保在故障状况期间对稳压器进行保护。这些特性包括确保电压骤降状况期间正常运行的欠压锁定、降低浪涌电流的可编程软启动、间断模式过流保护和热关断。还提供了精密使能端和输出电压热补偿功能。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

LM5180EVM-S05 — 宽输入电压 PSR 反激式转换器单路输出评估模块

The LM5180EVM-S05 evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5180 PSR flyback converter with wide input voltage range. The design is packaged in a miniature footprint with low component count. It operates over a wide input voltage range of 10 V to 65 V to deliver a (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5180-Q1 PSpice Transient Model

SNVMBL6.ZIP (183 KB) - PSpice Model
仿真模型

LM5180-Q1 TINA-TI Dual Startup 15Vout1 and -8Vout2 Transient Model

SNVMBX0.TSC (1352 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5180-Q1 TINA-TI Dual Startup 24Vout1 and 5Vout2 Transient Model

SNVMBX1.TSC (1345 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5180-Q1 TINA-TI Startup Transient Model

SNVMBW8.TSC (1102 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LM5180-Q1 TINA-TI Steady State Transient Model

SNVMBW9.TSC (1100 KB) - TINA-TI Reference Design
计算工具

LM5180DESIGN-CALC LM5180 Quickstart Design Tool

Welcome to the LM5180 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC flyback regulator based on the LM5180 PSR flyback converter. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
AC/DC 和 DC/DC 转换器(集成 FET)
LM5180 具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的 65V 输入电压非光电反激式转换器 LM5180-Q1 具有 100V、1.5A 集成式 MOSFET 的汽车类 65V 输入电压非光电反激式转换器
硬件开发
评估板
LM5180EVM-DUAL 宽输入电压 PSR 反激式转换器双路输出评估模块 LM5180EVM-S05 宽输入电压 PSR 反激式转换器单路输出评估模块
软件
计算工具
LM5180DESIGN-CALC LM5180 PSR 反激式转换器设计工具
PCB 布局

LM5180EVM-S05 PCB Layout Files

SNVC233.ZIP (1903 KB)
PCB 布局

LM5180EVM-DUAL PCB Layout Files

SNVR472.ZIP (3416 KB)
参考设计

PMP31261 — 具有双路输出的宽 VIN PSR 反激式转换器参考设计

初级侧调节 (PSR) 反激式转换器参考设计可提供双路输出(170mA 时为 12V,60mA 时为 18V)。该设计外形小巧、元件数量少。其工作输入电压范围为 8V 至 28V,可提供两个隔离式输出。在不使用辅助绕组或光耦合器的情况下工作时,LM5180 可提供紧凑输出电压调节。LM5180 可提供多种保护特性,从而确保在故障状况期间对稳压器进行保护。
测试报告: PDF
参考设计

TIDA-010006 — 具有集成开关 PSR 反激式控制器的隔离式 IGBT 栅极驱动电源参考设计

This reference design provides isolated positive and negative voltage rails for Insulated  Gate Bipolar Transistor (IGBT) gate drivers from a 24-V DC input supply. It uses a flyback power supply topology to generate four pairs of 15-V and –5-V outputs suitable for powering six IGBT gate (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010048 — 通道至通道隔离式模拟输入模块参考设计

此参考设计是一款四路通道至通道、隔离式 4–20mA、电流环路模拟输入模块。该设计包括用于状态监控传感器和模块应用的短路、过流和过压限制功能。模拟输入模块的主要功能包括通道隔离、多通道模拟输入模块(由使用 LM5180 器件的单反激转换器供电)、电源(为 2 线制发送器和短路保护电路供电)。此设计还可支持四通道模拟输入模块。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30817 — 具有双路输出参考设计的 10VDC 至 30VDC 输入 PSR 反激式转换器

此参考设计通过直流输入电源 (10V - 30V) 提供两个隔离电压(200mA 下,6V 和 12V)。借助零欧姆电阻器,可将灵活变压器配置为更改匝数比和输出电压,而不更改布局。该转换器可实现具有高密度和低组件数的隔离式直流/直流解决方案。不需要辅助变压器绕组,并且集成了一个额定电压为 100V 的初级侧开关。
用户指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-010081 — 适用于 5G 电信整流器且效率超过 94%、具有成本优势的 1kW 交流/直流参考设计

该紧凑型高效参考设计具有 54V 直流、1000W 输出,面向 5G 电信电源和工业交流/直流电源。该电路包括基于 UCC28180 的前端连续导通模式 (CCM) 功率因数校正 (PFC) 电路,后跟基于 UCC256403、用于隔离式直流/直流转换器的稳健 LLC 级。为满足高效率的需求,使用 UCC24624 来处理同步整流。该设计使用的是采用 UCC28911(具有内部高电压 MOSFET)的反激式辅助电源。该设计可实现 95.9% 的峰值效率,并使系统能够在没有强制冷却的情况下工作。整个系统具有低 iTHD(负载为 30% 时小于 12%,负载为 50% 时小于 8%,负载为 (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

PMP30629 — 具有集成开关 PSR 反激式转换器的隔离式 2.5W SiC 和 IGBT 栅极驱动器参考设计

此参考设计通过 24V 直流输入电源提供两个隔离电压。借助零欧姆电阻器,可配置 +15V 和 +4V 两个独立输出电压或共用同一接地、总功率为 2.5W 的 +15V 和 -4V 电压。集成额定电压为 100V 的初级侧开关,然后无需在变压器上添加辅助绕组,即可实现紧凑的解决方案。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WSON (NGU) 8 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频