LM5118
- 3V 至 75V 的超宽输入电压范围
- 仿真峰值电流模式控制
- 在降压和升压模式之间平滑转换
- 开关频率最高可通过编程设定为 500kHz
- 振荡器同步功能
- 内部高电压偏置稳压器
- 集成了高侧和低侧栅极驱动器
- 可编程软启动时间
- 超低关断电流
- 使能输入宽带宽误差放大器
- 1.5% 反馈基准精度
- 热关断
- 封装:20 引脚 HTSSOP(裸露焊盘)
- 结合使用 LM5118 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LM5118 宽电压范围降压/升压开关稳压控制器 具有 使用最少外部组件实现高性能且具成本效益的降压/升压稳压器所需的所有功能。当输入电压低于或高于输出电压时,降压/升压拓扑可使输出电压保持稳定,因此,这款器件非常适合汽车 应用。当输入电压比调节后的输出电压足够大时,LM5118 将作为降压稳压器运行,然后随着输入电压接近输出电压逐渐过渡到相应的降压/升压模式。这种双模式方法可在宽输入电压范围内保持稳压,并且在降压模式下提供最佳的转换效率,同时在模式转换期间提供无干扰的输出。该控制器易于使用,其中包含适用于高侧降压 MOSFET 和低侧升压 MOSFET 的驱动器。此稳压器控制方法基于采用仿真电流斜坡的电流模式控制。仿真电流模式控制可降低脉宽调制电路的噪声敏感度,以便可靠地控制高输入电压 应用中所需的极小占空比。额外保护 功能 包括电流限制、热关断和使能输入。该器件采用功耗增强型 20 引脚 HTSSOP 封装,并且配有利于散热的裸露芯片连接焊盘。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | LM5118 宽电压范围降压/升压控制器 数据表 (Rev. J) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.J) | PDF | HTML | 2017年 11月 13日 |
白皮书 | Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) | 2019年 4月 10日 | ||||
技术文章 | Learn how to keep your car battery steady and running longer | PDF | HTML | 2017年 3月 28日 | |||
模拟设计期刊 | Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics | 2016年 7月 21日 | ||||
应用手册 | Maintaining Output Voltage Regulation During Automotive Cold-Crank with LM5118 | 2015年 7月 27日 | ||||
EVM 用户指南 | AN-1819 LM5118 Evaluation Board (Rev. B) | 2014年 1月 17日 | ||||
白皮书 | Wide VIN power management ICs simplify white paper (Rev. A) | 2013年 9月 19日 | ||||
用户指南 | AN-2178 LM5118 Four Switch Conversion (Rev. E) | 2013年 5月 6日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LM5118EVAL — 用于 LM5118 的评估板
The LM5118 evaluation board is designed to provide the design engineer with a fully functional, Emulated Current Mode Control, buck-boost power converter to evaluate the LM5118 controller IC. The evaluation board provides a 12V output with 3A of output current capability. The evaluation board's (...)
PMLKBUCKBOOSTEVM — 使用 LM5118 的 TI-PMLK 降压/升压实验板
降压/升压实验板是德州仪器 (TI) 电源管理实验室套件 (TI-PMLK) 系列的一部分。该降压/升压实验板使用 LM5118 IC。降压/升压实验板包含随附的手册,通过多个实验逐步引导用户,从而加深他们对电源设计的理解。TI-PMLK 旨在通过实验对用户和开发人员进行电子理论和 TI 电源设计方面的培训。
PMLKBUCKBOOSTEVMB — 使用 LM5118 的 TI-PMLK 降压/升压实验板和 TI-PMLK 降压/升压实验手册
降压/升压实验板是德州仪器 (TI) 电源管理实验室套件 (TI-PMLK) 系列的一部分。该降压/升压实验板使用 LM5118 IC。随附的盒子包含 TI-PMLKBUCKBOOSTEVM 硬件和装订版本的降压/升压实验手册,可以通过多个实验逐步引导用户,从而加深他们对电源设计的理解。TI-PMLK 旨在通过实验对用户和开发人员进行电子理论和 TI 电源设计方面的培训。
TIDA-01040 — 适用于高电流应用的电池测试仪参考设计
TIDA-01041 — 用于多相高精度 0.5 至 100A 电池化成的电池测试仪参考设计
TIDA-01042 — 适用于 50A、100A 和 200A 应用的模块化电池测试仪参考设计
TIDA-010086 — Digital control cost-optimized 10-A battery formation and test reference design
控制环路。它可高效利用 MCU,不需要精密数模转换器,使物料清单的费用节省超过 30%。软件中电流和电压环路的灵活性使用户可通过一种设计实现多级电流和电压输出。
PMP15035 — 1000W 双向 12V 至 12V 转换器参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点