LM25141-Q1

正在供货

具备展频频谱的汽车级 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
LM25149-Q1 正在供货 具有超低 IQ 和集成有源 EMI 滤波器的 42V 汽车类同步降压直流/直流控制器 Improved EMI performance and reduces filter size.

产品详情

Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Topology Buck Controller Rating Automotive Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 15 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Iq (typ) (µA) 35 Duty cycle (max) (%) 96 Number of phases 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Vin (min) (V) 3.8 Vin (max) (V) 42 Iout (max) (A) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode current mode Topology Buck Controller Rating Automotive Vout (min) (V) 1.5 Vout (max) (V) 15 Features Adjustable current limit, Enable, Frequency synchronization, Light Load Efficiency, Power good, Pre-Bias Start-Up, Spread Spectrum, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Iq (typ) (µA) 35 Duty cycle (max) (%) 96 Number of phases 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • VIN 3.8V 至 42V(绝对最大值 47V)
  • 输出:固定电压 3.3V、5V 或可调电压
    1.5V 至 15V(精度 ±0.8%)
  • 通过改变模拟电压或 RT 电阻实现可选频移
  • 符合 CISPR 25 / EN 55025 EMI 标准
    • 2.2MHz 或 440kHz 固定开关频率,精度为 ±5%
    • 具有压摆率控制的高侧和低侧栅极驱动器
    • 可选扩展频谱
  • 可选择与外部时钟保持同步
  • 关断模式 IQ:10µA(典型值)
  • 低功耗待机模式 IQ:35µA(典型值)
  • 限流阈值为 75mV,精度为 ±0.9%
  • 外部电阻或 DCR 电流感测
  • 输出使能逻辑输入
  • 针对持续过载条件的断续模式
  • 电源正常指示输出
  • 可选二极管仿真或强制 PWM
  • 具有可湿性侧面的 VQFN-24 封装
  • 使用 LM25141-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准:
    • 器件温度等级 1:环境工作温度范围为 –40°C 至 +125°C
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C4B
  • VIN 3.8V 至 42V(绝对最大值 47V)
  • 输出:固定电压 3.3V、5V 或可调电压
    1.5V 至 15V(精度 ±0.8%)
  • 通过改变模拟电压或 RT 电阻实现可选频移
  • 符合 CISPR 25 / EN 55025 EMI 标准
    • 2.2MHz 或 440kHz 固定开关频率,精度为 ±5%
    • 具有压摆率控制的高侧和低侧栅极驱动器
    • 可选扩展频谱
  • 可选择与外部时钟保持同步
  • 关断模式 IQ:10µA(典型值)
  • 低功耗待机模式 IQ:35µA(典型值)
  • 限流阈值为 75mV,精度为 ±0.9%
  • 外部电阻或 DCR 电流感测
  • 输出使能逻辑输入
  • 针对持续过载条件的断续模式
  • 电源正常指示输出
  • 可选二极管仿真或强制 PWM
  • 具有可湿性侧面的 VQFN-24 封装
  • 使用 LM25141-Q1 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计

LM25141-Q1 是一款同步降压转换器,适用于高电压宽输入电压降压稳压器 应用。控制方法为峰值电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。LM25141-Q1 具有 压摆率控制功能,能够轻松满足 CISPR 和汽车 EMI 要求。

LM25141-Q1 有两种开关频率可选:2.2MHz 和 440kHz。栅极驱动器具有压摆率控制功能,可通过调整来降低 EMI。

在轻负载或无负载条件下,LM25141-Q1 通过以跳周期模式运行来提升低功耗效率。LM25141-Q1 具备能够自动切换至外部偏置电源的高电压偏置稳压器,可以降低来自 VIN 的 IQ 电流。其他 功能 包括频率同步、逐周期电流限制、持续过载情况下的间断模式故障保护以及电源正常输出。

LM25141-Q1 是一款同步降压转换器,适用于高电压宽输入电压降压稳压器 应用。控制方法为峰值电流模式控制。电流模式控制可提供内部线路前馈、逐周期电流限制和简化的环路补偿。LM25141-Q1 具有 压摆率控制功能,能够轻松满足 CISPR 和汽车 EMI 要求。

LM25141-Q1 有两种开关频率可选:2.2MHz 和 440kHz。栅极驱动器具有压摆率控制功能,可通过调整来降低 EMI。

在轻负载或无负载条件下,LM25141-Q1 通过以跳周期模式运行来提升低功耗效率。LM25141-Q1 具备能够自动切换至外部偏置电源的高电压偏置稳压器,可以降低来自 VIN 的 IQ 电流。其他 功能 包括频率同步、逐周期电流限制、持续过载情况下的间断模式故障保护以及电源正常输出。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 具有低 IQ 的 LM25141-Q1 2.2MHz、42V 同步降压控制器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 3月 16日
功能安全信息 LM25141-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) PDF | HTML 2022年 5月 10日
电子书 An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
白皮书 电源的传导 EMI 规格概述 英语版 2020年 10月 14日
白皮书 Valuing wide VIN, low EMI synchronous buck circuits for cost-driven, demanding a (Rev. A) 2019年 4月 10日
白皮书 An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
EVM 用户指南 LM5141-Q1 EVM User’s Guide (Rev. A) 2018年 1月 10日
应用简报 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
测试报告 PMP15019 Test Results 2017年 2月 28日
模拟设计期刊 Designing the front-end DC/DC conversion stage to withstand automotive transient 2017年 1月 18日
模拟设计期刊 Reduce buck-converter EMI and voltage stress by minimizing inductive parasitics 2016年 7月 21日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LM5141QRGEVM — LM5141QRG 同步降压转换器评估模块

LM5141QRGEVM 评估板利用峰值电流模式控制提供了功能齐全的降压电源。此评估板在电流为 5A 时提供 5.0V 电压。正常输入电压范围为 8V 至 18V。
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LM5141-Q1 and LM25141-Q1 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNVMAU4A.ZIP (123 KB) - PSpice Model
计算工具

LM25141DESIGN-CALC LM25141-Q1 controller quickstart design tool

Welcome to the LM25141-Q1 quickstart calculator design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM25141-Q1 42-V synchronous buck DC/DC controller with low IQ. As such, the user can expeditiously arrive at an (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
交流/直流和直流/直流控制器(外部 FET)
LM25141 低 Iq、宽输入范围同步降压控制器 LM25141-Q1 具备展频频谱的汽车级 2.2MHz 低 IQ 同步降压控制器
硬件开发
评估板
LM5141QRGEVM LM5141QRG 同步降压转换器评估模块
软件
计算工具
LM25141DESIGN-CALC LM25141-Q1 控制器快速入门设计工具
参考设计

PMP21107 — 具备扩频频谱的宽输入同步降压转换器参考设计

该参考设计是一款适用于汽车应用的同步降压转换器,其中采用具有扩频频谱的同步降压控制器。该设计在电源 SO-8 封装中使用双 MOSFET。可通过跳线选择强制脉宽调制 (FPWM) 或二极管仿真模式 (DEMB)。功能包括使能输入和电源正常标志。开关频率设置为 440kHz。频率抖动和输入滤波有助于提高 EMI 性能。经改进的频率补偿支持全陶瓷输出电容器。
测试报告: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

支持和培训

视频