LDC1101
- 宽工作电压范围:1.8V 至 3.3V
- 传感器频率范围:500kHz 至 10MHz
- RP 分辨率:16 位
- L 分辨率:16/24 位
- 180kSPS 转换速率
- 阈值检测功能
- RP 测量的器件间偏差为 1%
- 电源电流:
- 关断模式下为 1.4µA
- 休眠模式下为 135µA
- 激活模式下为 1.9mA(未连接传感器)
- 距离分辨率可达亚微米级
- 支持远程放置传感器,以便将 LDC 与恶劣环境隔离
- 可防水、油、污垢、灰尘等环境干扰
- 外部组件数极少
- 无磁体操作
- 工作温度范围:-40°C 至 125℃
应用
- 高速轮齿计数
- 高速事件计数
- 电机转速感测
- 家用电器、汽车和消费类应用中的旋钮和拨盘
- 家用电器、汽车和消费类应用中的人机界面 (HMI)
- 按钮和键盘
- 电机控制
- 金属探测
All trademarks are the property of their respective owners.
LDC1101 是一款 1.8V 至 3.3V、高分辨率电感数字转换器,可对位置、旋转或运动进行短距离、高速、无触点感测,即使存在污垢或灰尘也能够实现可靠、精确的测量,非常适合户外或严苛环境。
LDC1101 特有双感应测量内核,可在执行 > 150ksps 的 16 位 RP 和 L 测量的同时,进行分辨率高达 24 位的高分辨率 L 测量,采样速率可高达 180ksps 以上。 LDC1101 包含阈值比较功能,该功能可在器件运行时动态更新。
电感感测技术可实现对线性/角位置、位移、运动、压缩、振动、金属成分以及市面上包括汽车、消费类、计算机、工业、医疗和通信应用在内的很多其他应用的高精度测量。 电感感测技术能够以低于其他竞争对手解决方案的成本提供更为出色的性能和可靠性。
LDC1101 在小型 3mm × 3mm 10 引脚 VSON 封装内即可提供这些电感感测技术优势。 微控制器可使用 4 引脚 SPI轻松配置 LDC1101。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
LDC1101EVM — LDC1101 1.8V 高分辨率电感数字转换器评估模块
LDC1101EVM(评估模块)演示了如何使用感应传感技术来感测和测量导电目标对象的存在、位置或成分。该评估板包括连接到 LDC1101 的 PCB 传感器线圈的示例。MSP430 微控制器用于将 LDC 连接到主机。此模块旨在为用户提供最大的系统原型设计灵活性。此模块在两个位置有穿孔:一个是 PCB 传感器线圈(LC 振荡电路)与 LDC1101 IC 之间,另一个是 LDC1101 IC 与 MSP430 接口之间。第一个穿孔允许用户从模块上折断 PCB 线圈,并对定制的传感器线圈进行实验。第二个穿孔允许用户将 LDC1101+ (...)
LDC-CALCULATOR-TOOLS — Inductive Sensing Design Calculator Tool
The inductive sensing calculator tools provide two Excel spreadsheets to assist in the design process for inductive-to-digital converter (LDC) devices. These tools provide coil design assistance as well as some device-specific configurations.
支持的产品和硬件
产品
电感式传感器 AFE
硬件开发
评估板
TIDA-00563 — 电感式接近开关 BoosterPack 参考设计
TIDA-00460 — 感应线性位置感测 Booster Pack 参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。