DS90UB941AS-Q1

正在供货

2K DSI 转 FPD-Link III 串行器

产品详情

Function Serializer Color depth (bpp) 24 Input compatibility MIPI DSI Output compatibility FPD-Link III LVDS Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Function Serializer Color depth (bpp) 24 Input compatibility MIPI DSI Output compatibility FPD-Link III LVDS Features Low-EMI Point-to-Point Communication Applications In-vehicle Infotainment (IVI) Signal conditioning Adaptive Equalizer EMI reduction BIST Diagnostics BIST Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 105 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFNP (RTD) 64 81 mm² 9 x 9
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,其中包括以下特性:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 的环境工作温度
  • 支持像素时钟 频率高达 210MHz,从而实现 3K (2880x1620)(在 30Hz 下)、QXGA (2048x1536)、2K (2880x1080)、WUXGA (1920x1200) 或 1080p60 (1920x1080) 分辨率以及 24 位色深
  • MIPI D-PHY/显示串行接口 (DSI) 接收器可提供用于连接到视频处理器或 FPGA 的高带宽接口
    • 双 DSI 输入端口,每个端口具有多达 4 个数据通道
    • 每个通道的速率高达 1.5Gbps
    • 具有对称和非对称解包功能的超级帧
    • ECC 和 CRC 生成
    • 虚拟通道功能
  • 单路和双路 FPD-Link III 输出
    • 单链路:高达 105MHz 的像素时钟
    • 双链路:高达 210MHz 的像素时钟
  • 提供功能安全

    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档

  • 对称和非对称视频分离
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准,其中包括以下特性:
    • 器件温度等级 2:-40℃ 至 +105℃ 的环境工作温度
  • 支持像素时钟 频率高达 210MHz,从而实现 3K (2880x1620)(在 30Hz 下)、QXGA (2048x1536)、2K (2880x1080)、WUXGA (1920x1200) 或 1080p60 (1920x1080) 分辨率以及 24 位色深
  • MIPI D-PHY/显示串行接口 (DSI) 接收器可提供用于连接到视频处理器或 FPGA 的高带宽接口
    • 双 DSI 输入端口,每个端口具有多达 4 个数据通道
    • 每个通道的速率高达 1.5Gbps
    • 具有对称和非对称解包功能的超级帧
    • ECC 和 CRC 生成
    • 虚拟通道功能
  • 单路和双路 FPD-Link III 输出
    • 单链路:高达 105MHz 的像素时钟
    • 双链路:高达 210MHz 的像素时钟
  • 提供功能安全

    • 有助于进行 ISO 26262 系统设计的文档

  • 对称和非对称视频分离

DS90UB941AS-Q1 是专为汽车信息娱乐应用设计的 双路 DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器。当与 FPD-Link III DS90UB940N-Q1、DS90UB948-Q1、DS90UB924-Q1、DS90UB926Q-Q1 或 DS90UB928Q-Q1 解串器配合使用时, DS90UB941AS-Q1 可通过具有成本效益的 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 和屏蔽四路绞线 (STQ) 电缆提供单通道或双通道高速串行流。 为了应对信息娱乐系统中显示器数量和差异的增加, DS90UB941AS-Q1 可以支持对称和非对称分离。

DS90UB941AS-Q1 可以整合两个差分对上的视频数据,以简化系统设计,并减小应用的互连线尺寸和重量。

FPD-Link III 接口支持视频和音频数据传输和全双工控制,包括同一条高速串行链路上的 I2C 通信和高达 8 个 I2S 音频通道。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成最大限度地降低了 EMI。

DS90UB941AS-Q1 是专为汽车信息娱乐应用设计的 双路 DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器。当与 FPD-Link III DS90UB940N-Q1、DS90UB948-Q1、DS90UB924-Q1、DS90UB926Q-Q1 或 DS90UB928Q-Q1 解串器配合使用时, DS90UB941AS-Q1 可通过具有成本效益的 50Ω 单端同轴电缆或 100Ω 差分屏蔽双绞线 (STP) 和屏蔽四路绞线 (STQ) 电缆提供单通道或双通道高速串行流。 为了应对信息娱乐系统中显示器数量和差异的增加, DS90UB941AS-Q1 可以支持对称和非对称分离。

DS90UB941AS-Q1 可以整合两个差分对上的视频数据,以简化系统设计,并减小应用的互连线尺寸和重量。

FPD-Link III 接口支持视频和音频数据传输和全双工控制,包括同一条高速串行链路上的 I2C 通信和高达 8 个 I2S 音频通道。通过使用低压差分信令、数据换序和随机生成最大限度地降低了 EMI。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 9
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DS90UB941AS-Q1 2K 具有视频分离功能 DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2022年 7月 21日
应用手册 FPD Link系统概念与诊断调试方法 2022年 1月 11日
应用手册 使用 DS90Ux941AS-Q1 的分离器操作模式 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 8月 17日
应用手册 探索 FPD-Link III IVI 器件的内部测试图形生成特性 (Rev. G) 英语版 (Rev.G) PDF | HTML 2021年 8月 17日
应用手册 DS90UB941AS-Q1 DSI 启动指南 英语版 PDF | HTML 2021年 6月 24日
技术文章 3 ways to drive multiple displays in an integrated digital cockpit with FPD-Link I PDF | HTML 2019年 10月 2日
EVM 用户指南 DS90UH941AS-Q1EVM User's Guide (Rev. A) 2019年 5月 1日
模拟设计期刊 An EMC/EMI system-design and testing methodology for FPD-Link III SerDes 2017年 4月 26日
模拟设计期刊 符合汽车 EMC/EMI 要求之成功设计的十个技巧 英语版 2015年 9月 8日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DS90UB941AS-Q1EVM — DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块

The DS90Ux941AS-Q1 evaluation module (EVM) converts DSI to FPD-Link III. This kit will demonstrate the functionality and operation of the DS90Ux941AS-Q1. The DS90Ux941AS-Q1 is a DSI to FPD-Link III serializer which, in conjunction with the DS90Ux940N-1/DS90Ux948-1 deserializers, takes the data (...)
用户指南: PDF
TI.com 上无现货
应用软件和框架

ALP Analog LaunchPad Framework Utility

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
FPD-Link 串行器/解串器
DS90UA101-Q1 汽车类多通道数字音频串行器 DS90UA102-Q1 多通道数字音频解串器 DS90UB633A-Q1 百万像素 ADAS 60-100MHz PCLK 串行器 DS90UB635-Q1 汽车级 4.16Gbps FPD-Link III CSI-2 串行器 DS90UB638-Q1 具有 MIPI CSI-2 输出端口的 4.16Gbps 单输入解串器 DS90UB662-Q1 具有 MIPI CSI-2 单输出端口的四路 200 万像素摄像头集线器 FPD-link III 解串器 DS90UB901Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD 链接 III 串行器 DS90UB902Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD 链接 III 解串器 DS90UB903Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD 链接 III 串行器 DS90UB904Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD 链接 III 解串器 DS90UB913A-Q1 25MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB913Q-Q1 10MHz 至 100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB914A-Q1 25-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB914Q-Q1 10MHz 至 100MHz、10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB921-Q1 5MHz-96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1 5MHz 至 96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 OpenLDI 解串器 DS90UB925Q-Q1 具有双向控制通道的 5 - 85MHz 24 位 彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB926Q-Q1 具有双向控制通道的 5-85 MHz 24 位 彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UB927Q-Q1 具有双向控制通道的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB928Q-Q1 具有双向控制通道的 FPD-Link III 解串器 DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III 串行器 DS90UB933-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器 DS90UB934-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像机的 12 位 100MHz FPD-Link III 解串器 DS90UB935-Q1 适用于 1MP、60fps 且具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 3Gbps 串行器 DS90UB936-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 1MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 解串器 DS90UB940-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB940N-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB941AS-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB947-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UB948-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UB949-Q1 1080p HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UB949A-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB953-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器 DS90UB953A-Q1 具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机和雷达、具有 CSI-2 输出的双路 200 万像素 FPD-Link III 解串器 DS90UB960-Q1 配备双路 CSI-2 输出端口的四路 2MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器 DS90UB962-Q1 具有单个 CSI-2 输出的四路 3Gbps FPD-Link III 解串器集线器 DS90UB964-Q1 四路 1MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,1MP 摄像头配备双路 CSI-2 输出端口 DS90UB9702-Q1 适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器、具有 D-PHY CSI-2 输出端口的 FPD-Link IV 四路解串器集线器 DS90UB971-Q1 具有 CSI-2 接口、适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器的 FPD-Link IV 7.55Gbps 串行器 DS90UH925AQ-Q1 具有 HDCP 的 5 到 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH925Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH926Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UH927Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH928Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 FPD-Link 解串器 DS90UH929-Q1 具有 HDCP 的 720p FPD-Link III 串行器 DS90UH940-Q1 支持 HDCP 的 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH940N-Q1 支持 HDCP 的 1080p FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH941AS-Q1 带视频分离和 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UH947-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UH948-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UH949-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UH949A-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器
串行数字接口 (SDI) IC
LMH0387 3G HD/SD SDI 可配置 I/O 自适应电缆均衡器/电缆驱动器
V3Link 串行器/解串器
TDES4940 用于高分辨率面板的 4K V³Link™ 转 DP/eDP 解串器 TDES954 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器双路集线器 TDES960 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器四路集线器 TDES9640 适用于高速传感器的 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ 解串器四路集线器 TSER4905 用于高分辨率面板的 4K DSI 转 V³Link™ 串行器 TSER953 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 串行器 TSER9615 适用于高速传感器的 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ 串行器
硬件开发
评估板
DP83640T-EVK DP83640T 评估演示板 DS100BR410EVK-4 具有 10.3125Gbps 均衡化和去加重驱动器 EVM 的 DS100BR410 低功耗四通道中继器 DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 评估模块 DS90UB913A-CXEVM FPD 链接 III 串行器 EVM DS90UB914A-CXEVM FPD 链接 III 解串器 EVM DS90UB921-Q1EVM 适用于 STP 或同轴电缆的 5MHz-96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB926QSEVB DS90UR926Q 评估模块 DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 评估模块 DS90UB933-Q1EVM 用于 STP 或同轴电缆的 100MHz 12位 DS90UB933-Q1 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 评估模块 DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 评估模块 DS90UB949A-Q1EVM HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB953-Q1EVM 用于 2MP/60fps 摄像头和雷达的 DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB953A-Q1EVM 用于 2.3MP/60fps 摄像头和其他传感器并具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1EVM FPD-link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB960-Q1EVM 具有两个 MIPI CSI-2 端口的四路 FPD-Link III 解串器集线器评估模块 DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UB964-Q1EVMTDA 支持 TDA3x 的 FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 评估板 DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 评估模块 DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 评估模块 DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 评估模块 DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 评估模块 DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 评估模块 SD307EVK 具有电缆检测功能的单路/双路 3Gbps HD/SD SDI 电缆驱动器评估板 SD384EVK SD384EVK - 用于 LMH0384 电缆均衡器的评估板 SD394EVK SD394EVK - 用于 LMH0394 电缆均衡器的评估板
支持软件

ALP-PROFILE-UPDATE Analog LaunchPad Profile Update Software

Analog LaunchPad (ALP) software is an interactive graphical user interface (GUI) software platform to evaluate TI FPD-Link™ serializers and deserializers (SerDes). ALP software enables device- and system-level evaluation with powerful built-in features, including:

  • Local and remote device access
  • (...)
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
FPD-Link 串行器/解串器
DS90UA101-Q1 汽车类多通道数字音频串行器 DS90UA102-Q1 多通道数字音频解串器 DS90UB901Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD 链接 III 串行器 DS90UB902Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 14 位色彩 FPD 链接 III 解串器 DS90UB903Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD 链接 III 串行器 DS90UB904Q-Q1 具有双向控制通道的 10 - 43MHz 18 位色彩 FPD 链接 III 解串器 DS90UB913A-Q1 25MHz 至 100MHz、10 位和 12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB913Q-Q1 10MHz 至 100MHz 10/12 位 FPD-Link III 串行器 DS90UB914A-Q1 25-100MHz 10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB914Q-Q1 10MHz 至 100MHz、10/12 位 FPD-Link III 解串器 DS90UB921-Q1 5MHz-96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1 5MHz 至 96MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 OpenLDI 解串器 DS90UB925Q-Q1 具有双向控制通道的 5 - 85MHz 24 位 彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB926Q-Q1 具有双向控制通道的 5-85 MHz 24 位 彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UB927Q-Q1 具有双向控制通道的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UB928Q-Q1 具有双向控制通道的 FPD-Link III 解串器 DS90UB929-Q1 720p FPD-Link III 串行器 DS90UB933-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 12 位 100MHz FPD-Link III 串行器 DS90UB934-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像机的 12 位 100MHz FPD-Link III 解串器 DS90UB935-Q1 适用于 1MP、60fps 且具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 3Gbps 串行器 DS90UB936-Q1 适用于 1MP/60fps 和 2MP/30fps 摄像头的 1MP MIPI CSI-2 FPD-Link III 解串器 DS90UB940-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB940N-Q1 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UB941AS-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB947-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UB948-Q1 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UB949-Q1 1080p HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UB949A-Q1 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UB953-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机与雷达的 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器 DS90UB953A-Q1 具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1 适用于 2MP/60fps 摄像机和雷达、具有 CSI-2 输出的双路 200 万像素 FPD-Link III 解串器 DS90UB960-Q1 配备双路 CSI-2 输出端口的四路 2MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器 DS90UB962-Q1 具有单个 CSI-2 输出的四路 3Gbps FPD-Link III 解串器集线器 DS90UB964-Q1 四路 1MP 摄像头集线器 FPD-Link III 解串器,1MP 摄像头配备双路 CSI-2 输出端口 DS90UB9702-Q1 适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器、具有 D-PHY CSI-2 输出端口的 FPD-Link IV 四路解串器集线器 DS90UB971-Q1 具有 CSI-2 接口、适用于 8MP+ 摄像头、雷达和其他传感器的 FPD-Link IV 7.55Gbps 串行器 DS90UB9722-Q1 适用于 8MP+ 摄像头和传感器、具有 D-PHY CSI-2 输出端口的汽车级 FPD-Link IV 双路解串器集线器 DS90UB981-Q1 4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器 DS90UB983-Q1 4K DisplayPort™/eDP 转 FPD-Link IV 桥接串行器 DS90UB984-Q1 4K FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort™ 桥接解串器 DS90UB988-Q1 4K FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器 DS90UH925AQ-Q1 具有 HDCP 的 5 到 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH925Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH926Q-Q1 具有 HDCP 的 5 - 85 MHz 24 位彩色 FPD-Link III 解串器 DS90UH927Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz - 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 串行器 DS90UH928Q-Q1 具有 HDCP 的 5MHz 至 85MHz 24 位彩色 FPD-Link III 转 FPD-Link 解串器 DS90UH929-Q1 具有 HDCP 的 720p FPD-Link III 串行器 DS90UH940-Q1 支持 HDCP 的 1080p 双路 FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH940N-Q1 支持 HDCP 的 1080p FPD-Link III 转 CSI-2 解串器 DS90UH941AS-Q1 带视频分离和 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器 DS90UH947-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 串行器 DS90UH948-Q1 支持 HDCP 的 1080p oLDI 双路 FPD-Link III 解串器 DS90UH949-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UH949A-Q1 支持 HDCP 的 2K DSI 转 FPD-Link III 串行器 DS90UH981-Q1 支持 HDCP 的 4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器 DS90UH983-Q1 支持 HDCP 的 4K DisplayPort™/eDP 转 FPD-Link IV 桥接串行器 DS90UH984-Q1 支持 HDCP 的 4K FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort™ 桥接解串器 DS90UH988-Q1 支持 HDCP 的 4K FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器
V3Link 串行器/解串器
TDES4940 用于高分辨率面板的 4K V³Link™ 转 DP/eDP 解串器 TDES954 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器双路集线器 TDES960 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 解串器四路集线器 TDES9640 适用于高速传感器的 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ 解串器四路集线器 TSER4905 用于高分辨率面板的 4K DSI 转 V³Link™ 串行器 TSER953 适用于高速传感器的 4.16Gbps MIPI® CSI-2 V³Link 串行器 TSER9615 适用于高速传感器的 7.55Gbps MIPI® CSI-2 V³Link™ 串行器
硬件开发
评估板
DS90UB913A-CXEVM FPD 链接 III 串行器 EVM DS90UB914A-CXEVM FPD 链接 III 解串器 EVM DS90UB921-Q1EVM 适用于 STP 或同轴电缆的 5MHz-96MHz DS90UB921-Q1 FPD-Link III 串行器 DS90UB924-Q1EVM DS90UB924-Q1 FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB926QSEVB DS90UR926Q 评估模块 DS90UB927QEVM DS90UB927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB928QEVM DS90UB928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB929-Q1EVM DS90UB929-Q1 评估模块 DS90UB933-Q1EVM 用于 STP 或同轴电缆的 100MHz 12位 DS90UB933-Q1 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB934-Q1EVM DS90UB934-Q1 FPD-Link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB940-Q1EVM DS90UB940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB947-Q1EVM DS90UB947-Q1 评估模块 DS90UB948-Q1EVM DS90UB948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UB949-Q1EVM DS90UB949-Q1 评估模块 DS90UB949A-Q1EVM HDMI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UB953-Q1EVM 用于 2MP/60fps 摄像头和雷达的 DS90UB953-Q1 2MP MIPI® CSI-2 FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UB953A-Q1EVM 用于 2.3MP/60fps 摄像头和其他传感器并具有 CSI-2 接口的 FPD-Link III 4.16Gbps 串行器 DS90UB954-Q1EVM FPD-link III 摄像头解串器评估模块 DS90UB960-Q1EVM 具有两个 MIPI CSI-2 端口的四路 FPD-Link III 解串器集线器评估模块 DS90UB964-Q1EVM FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UB964-Q1EVMTDA 支持 TDA3x 的 FPD-Link III 摄像机集线器解串器评估模块 DS90UB9702-Q1EVM DS90UB9702-Q1 评估模块 DS90UB971-Q1EVM DS90UB971-Q1 评估模块 DS90UB981-Q1CEVM DS90UB981-Q1 适用于同轴电缆应用的 MIPI DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB981-Q1EVM DS90UB981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB981-Q1MEVM DS90UB981-Q1 4K DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB983-Q1CEVM DS90UB983-Q1 适用于同轴电缆应用的 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB983-Q1EVM DS90UB983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB983-Q1MEVM DS90UB983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UB984-Q1CEVM DS90UB984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥接解串器同轴评估模块 DS90UB984-Q1EVM DS90UB984-Q1 FPD-Link IV 解串器评估模块 DS90UB984-Q1MEVM DS90UB984-Q1 4K FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥接解串器评估模块 DS90UB988-Q1CEVM DS90UB988-Q1 适用于同轴电缆应用的 FPD-Link IV 转 OpenLDI 桥接解串器评估模块 DS90UB988-Q1EVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 解串器评估模块 DS90UB988-Q1MEVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 解串器评估模块 DS90UH925QSEVB DS90UH925QSEVB 评估板 DS90UH926QSEVB DS90UH926QSEVB 评估模块 DS90UH927QEVM DS90UH927Q-Q1 5MHz-85MHz FPD-Link III 串行器评估模块 DS90UH928QEVM DS90UH928QEVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH929-Q1EVM DS90UH929-Q1 评估模块 DS90UH940-Q1EVM DS90UH940-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH941AS-Q1EVM DSI 转 FPD-Link III 桥接串行器评估模块 DS90UH947-Q1EVM DS90UH947-Q1 评估模块 DS90UH948-Q1EVM DS90UH948-Q1EVM FPD-Link III 解串器评估模块 DS90UH949-Q1EVM DS90UH949-Q1 评估模块 DS90UH949A-Q1EVM DS90UH949A-Q1 评估模块 DS90UH981-Q1EVM DS90UH981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UH981-Q1MEVM DS90UH981-Q1 DSI 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UH983-Q1EVM DS90UH983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UH983-Q1MEVM DS90UH983-Q1 DisplayPort 转 FPD-Link IV 桥接串行器评估模块 DS90UH984-Q1EVM DS90UH984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥式解串器评估模块 DS90UH984-Q1MEVM DS90UH984-Q1 FPD-Link IV 转嵌入式 DisplayPort 桥式解串器评估模块 DS90UH988-Q1EVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器评估模块 DS90UH988-Q1MEVM DS90UH988-Q1 FPD-Link IV 转 OpenLDI 解串器评估模块
仿真模型

DS90UB941AS-Q1 IBIS Model (Rev. B)

SNLM227B.ZIP (93 KB) - IBIS Model
光绘文件

DS90Ux941AS-Q1 Superframe Design Calculator

SNLC064.ZIP (52 KB)
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDEP-01020 — 面向网关、辅助和自动驾驶系统的汽车域控制器参考设计

当今道路上的分散式车辆架构使用单个 ECU,缺少处理能力和高速接口,无法应对新兴汽车架构的复杂任务和数据移动需求。更高级别的功能需要正确组合 DMIPS、数据带宽和功效。我们 Jacinto™ 7 处理器系列中的 DRA829V 和 TDA4VM 处理器提供了这些架构所需的性能、功率和汽车接口。

此汽车参考设计支持基于域的架构,同时展示了 DRA829V 和 TDAV4M SoC 的性能水平。这个 8 层 PCB 设计经过优化,可降低成本和缩短上市时间,使其成为评估带有全功能域控制器板且同时支持汽车连接接口(包括以太网、CAN-FD 和 PCIe)的 Jacinto 7 处理器的理想方式。

(...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFNP (RTD) 64 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频