DS80PCI810
- 每通道 70mW(典型值)的低功耗,可选择关闭不使用的通道
- 支持无缝链路协商
- 高级可配置信号调节 I/O
- 4GHz 时,接收高达约 10dB 的连续时间线性均衡器 (CTLE)
- 线性输出驱动器
- 可变输出电压范围高达 1200mVp-p
- 自动接收器检测(热插拔)
- 输入至输出超低延迟:80ps(典型值)
- 可通过引脚选择 EEPROM 或 SMBus 接口进行编程
- 单电源电压:2.5V 或 3.3V
- 4kV 人体模型 (HBM) 静电放电 (ESD) 额定电压
- -40°C 至 85°C 工作温度范围
- 10mm x 5.5mm 54 引脚超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装内的直通引脚分配
- 与 DS80PCI800 引脚兼容
应用
- PCI Express 1 代、2 代和 3 代
- 其它速率高达 8Gbps 的专有高速接口
All trademarks are the property of their respective owners.
DS80PCI810 是一款超低功耗高性能中继器/转接驱动器,专用于支持高速接口速率高达 8Gbps 的八个通道,例如 PCIe 1 代、2 代和 3 代。接收器的连续时间线性均衡器 (CTLE) 后接一个线性输出驱动器,可在 4GHz (8Gbps) 时提供 2.7dB 至 9.5dB 的可编程高频增强功能。 CTLE 接收器能够打开一个因码间干扰 (ISI)(由电路板迹线或铜质同轴电缆等互连介质引起)而完全关闭的输入眼型状态。 可编程的均衡能够可在互连通道内的实体布局方面实现最大限度的灵活性并提高通道的总体性能。
当在 PCIe 应用中运行时,DS80PCI810 保留发射信号特性,从而使得主机控制器和端点能够协商发射均衡器系数。 这个链路协商协议的透明管理有助于实现系统级互用性并最大限度缩短延迟。
可通过引脚控制、软件(SMBus 或 I2C)来轻松应用相关可编程设置,或者通过外部 EEPROM 直接加载设置。 在 EEPROM 模式下,配置信息在加电时自动加载,这样就免除了对于外部微控制器或软件驱动程序的需要。
您可能感兴趣的相似产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DS80PCI810 低功耗8Gbps 8 通道线性中继器 数据表 | 最新英语版本 (Rev.A) | PDF | HTML | 2014年 10月 29日 | |
技术文章 | NVME and PCI Express: What’s the difference? | PDF | HTML | 2015年 8月 11日 | |||
模拟设计期刊 | 2015 年第 2 季度模拟应用期刊 | 英语版 | 2015年 6月 18日 | |||
模拟设计期刊 | 千兆位级系统中的高级线性均衡 | 英语版 | 2015年 6月 18日 | |||
技术文章 | Differential pairs: four things you need to know about vias | PDF | HTML | 2015年 6月 10日 | |||
技术文章 | Differential pairs: what you really need to know | PDF | HTML | 2015年 5月 5日 | |||
应用手册 | Channel Tuning Made Easy Using Linear Repeaters for 10G and 12G Applications | 2015年 1月 20日 | ||||
应用手册 | Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers | 2014年 10月 9日 | ||||
应用手册 | Advanced Linear Repeater Used in PCIe 3.0 Add-in Card Compliance Environment | 2014年 10月 2日 | ||||
EVM 用户指南 | DS80PCI810EVM User's Guide | 2014年 9月 3日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DS80PCI810EVM — DS80PCI810 评估模块
DS80PCI810EVM – SMA 评估套件为评估德州仪器 (TI) DS80PCI810 中继器/转接驱动器的 PCIe 信号调节功能提供了完整的高带宽平台。DS80PCI810EVM 可用于标准合规性测试、性能评估和初始系统原型设计。 用于 DS80PCI810EVM 的 SMA 边缘安装连接器将通过市面上销售的分支电缆、适配器和适配器板(不包括在内)与多种系统连接器连接。这种灵活的连接可实现 TI 中继器与第三方 ASIC/FPGA 主机板之间的集成系统级测试。
SIGCONARCHITECT-WRTE — SigCon Architect With RTE v2.0.0.8
支持的产品和硬件
产品
PCIe、SAS 和 SATA IC
以太网重定时器、转接驱动器和多路复用器缓冲器
串行数字接口 (SDI) IC
硬件开发
评估模块 (EVM) 用 GUI
评估板
接口适配器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00423 — 用于 PCIe Gen-3 卡的高速前端参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (NJY) | 54 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。