DP83848Q-Q1

正在供货

汽车 2 级、10/100Mbps 以太网 PHY 收发器

alarm通知 立即订购

产品详情

Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Number of ports Single Rating Automotive Features AEC-Q100 Grade 2 I/O supply voltage (typ) (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Number of LEDs 1 ESD HBM (kV) 4
Datarate (Mbps) 10/100 Interface type MII, RMII Number of ports Single Rating Automotive Features AEC-Q100 Grade 2 I/O supply voltage (typ) (V) 3.3 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Number of LEDs 1 ESD HBM (kV) 4
WQFN (RTA) 40 36 mm² 6 x 6
  • AEC-Q100 等级 2
  • 极端温度范围:–40°C 至 105°C
  • 低功耗 3.3V,0.18µm CMOS 技术
  • 低功耗:小于 270mW(典型值)
  • 3.3V MAC 接口
  • 针对 10/100Mb/s 的自动 MDIX
  • 能量检测模式
  • 25MHz 时钟输出
  • RMII 修订版本 1.2 接口(可配置)
  • MII 串行管理接口(MDC 和 MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3u ENDEC,10BASE-T 收发器和滤波器
  • IEEE 802.3u PCS,100BASE-TX 收发器和滤波器
  • 集成了符合 ANSI X3.263 标准的双绞线物理介质相关 (TP-PMD) 物理子层,该子层具有自适应均衡和基线漂移补偿
  • 长达 150 米的无故障运行
  • 用于链路和活动的可编程 LED 支持
  • 针对完整 PHY 状态的单寄存器访问
  • 10/100Mb/s 数据包 BIST(内置自检)
  • AEC-Q100 等级 2
  • 极端温度范围:–40°C 至 105°C
  • 低功耗 3.3V,0.18µm CMOS 技术
  • 低功耗:小于 270mW(典型值)
  • 3.3V MAC 接口
  • 针对 10/100Mb/s 的自动 MDIX
  • 能量检测模式
  • 25MHz 时钟输出
  • RMII 修订版本 1.2 接口(可配置)
  • MII 串行管理接口(MDC 和 MDIO)
  • IEEE 802.3u MII
  • IEEE 802.3u 自动协商和并行检测
  • IEEE 802.3u ENDEC,10BASE-T 收发器和滤波器
  • IEEE 802.3u PCS,100BASE-TX 收发器和滤波器
  • 集成了符合 ANSI X3.263 标准的双绞线物理介质相关 (TP-PMD) 物理子层,该子层具有自适应均衡和基线漂移补偿
  • 长达 150 米的无故障运行
  • 用于链路和活动的可编程 LED 支持
  • 针对完整 PHY 状态的单寄存器访问
  • 10/100Mb/s 数据包 BIST(内置自检)

随着需要以太网连接的 应用 数量不断增多,使支持以太网的设备进入到更恶劣的环境中。

DP83848Q-Q1 具有超出典型工业温度范围的扩展温度性能,旨在克服这些新型 应用 面临的挑战。 DP83848Q-Q1 是一款高度可靠、功能丰富、性能强大的器件,可在 –40°C 至 105°C 的扩展温度范围内满足 IEEE 802.3u 标准。此器件非常适合汽车和交通工具、无线远程基站和工业控制 应用等恶劣环境。

此器件提供增强的 ESD 保护以及 MII 或 RMII 接口选择,从而在 MPU 选择方面实现最大的灵活性;所有这些特性都融入于一个 40 引脚的 WQFN 封装中。

DP83848Q-Q1 具有在较宽的工作温度范围,强化了 PHYTER™系列器件的领先地位。TI 的 PHYTER 收发器产品线基于数十载的以太网专业经验,提供的高性能和灵活性可让最终用户轻松进行定制的实施方案以满足这些应用需求。

随着需要以太网连接的 应用 数量不断增多,使支持以太网的设备进入到更恶劣的环境中。

DP83848Q-Q1 具有超出典型工业温度范围的扩展温度性能,旨在克服这些新型 应用 面临的挑战。 DP83848Q-Q1 是一款高度可靠、功能丰富、性能强大的器件,可在 –40°C 至 105°C 的扩展温度范围内满足 IEEE 802.3u 标准。此器件非常适合汽车和交通工具、无线远程基站和工业控制 应用等恶劣环境。

此器件提供增强的 ESD 保护以及 MII 或 RMII 接口选择,从而在 MPU 选择方面实现最大的灵活性;所有这些特性都融入于一个 40 引脚的 WQFN 封装中。

DP83848Q-Q1 具有在较宽的工作温度范围,强化了 PHYTER™系列器件的领先地位。TI 的 PHYTER 收发器产品线基于数十载的以太网专业经验,提供的高性能和灵活性可让最终用户轻松进行定制的实施方案以满足这些应用需求。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DP83848H 正在供货 采用 40 引脚 QFN 封装、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 This product is industrial-grade and operates over high temperature range of -40°C to 125°C
DP83848VYB 正在供货 具有 JTAG 接口的高温低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 This product includes an SNI MDI and operates over an extended temperature range of -40°C to 105°C
DP83848YB 正在供货 具有 JTAG 接口、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 This product includes an SNI MDI and operates over a high temperature range of -40°C to 125°C

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 32
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DP83848Q-Q1 PHYTER™ 扩展温度、单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 数据表 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2018年 1月 3日
应用手册 如何将 Linux 驱动程序集成到您的系统中 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 12月 4日
应用手册 How to Pass IEEE Ethernet Compliance Tests PDF | HTML 2021年 9月 20日
选择指南 增强型产品选择指南 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2021年 8月 5日
应用手册 Selection and specification of crystals for Texas Instruments ethernet physical 2019年 2月 6日
技术文章 The rise of automotive Ethernet PDF | HTML 2016年 5月 12日
技术文章 How Ethernet technology is shifting modern markets 40 years after its inception PDF | HTML 2015年 7月 27日
应用手册 AN-1469 PHYTER® Design & Layout Guide (Rev. D) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1499 DP83846 to DP83848C/I/YB PHYTER System Rollover Document (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1507 DP83848 and DP83849 100Mb Data Latency (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1511 Cable Discharge Event (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1519 DP83848 PHYTER® Transformerless Ethernet Operation (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1540 Power Measurement of Ethernet Physical Layer Products (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 AN-1548 PHYTER 100 Base-TX Reference Clock Jitter Tolerance (Rev. B) 2013年 4月 26日
应用手册 DP83848 - Single 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver Energy Detect Mode (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 DP83848 - Single 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver Ini During Pwr Dwn Mode (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 DP83848 Sin 10/100Mb/s Ethernet Transcvr Reduced Media Indep Interfce RMII Mode (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 Diff Between NSC 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Devices (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 Improving Electro-Magnetic Noise Immunity in Serial Communications Systems (Rev. A) 2013年 4月 26日
应用手册 Reducing Radiated Emissions in Ethernet 10/100 LAN Applications (Rev. A) 2013年 4月 26日
更多文献资料 电机驱动与控制解决方案指南 (Rev. D) 2012年 5月 30日
用户指南 DP83848C/I/YB User Guide 2012年 2月 24日
应用手册 Application Note 1469 PHYTER® Design & Layout Guide (cn) 2008年 4月 29日
应用手册 Application Note 1548 PHYTER 100 Base-TX Reference Clock Jitter Tolerance (cn) 2007年 10月 2日
应用手册 App Note 1499 DP83846 to DP83848C/I/YB PHYTER Sys Rollover Doc 2006年 10月 9日
应用手册 Application Note 1507 DP83848 and DP83849 100Mb Data Latency (cn) 2006年 8月 4日
应用手册 Application Note 1511 Cable Discharge Event (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2006年 7月 6日
应用手册 Diff Between NSC 10/100 Mb/s Ethernet Physical Layer Devices (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2005年 12月 15日
应用手册 App Note 1405 DP83848 Sing 10/100 Mb/s Ethernet Transcr Reduced Media 最新英语版本 (Rev.A) 2005年 10月 18日
应用手册 DP83848 - Single 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver Ini During Pwr Dwn Mode (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2005年 9月 12日
应用手册 DP83848 - Single 10/100 Mb/s Ethernet Transceiver Energy Detect Mode (cn) 最新英语版本 (Rev.A) 2005年 9月 12日
应用手册 AN-976 Multiple Function Interface Design Challenges 2004年 5月 3日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

驱动程序或库

ETHERNET-SW — 以太网 PHY 驱动程序和工具

德州仪器 (TI) 以太网物理层 (PHY) 收发器的驱动程序支持通过串行管理接口 (MDC/MDIO) 进行通信,从而配置和读取 PHY 寄存器。Linux 和 RTOS 驱动程序可在我们的 GitHub 上找到。

 

用户指南: PDF
支持软件

USB-2-MDIO USB-2-MDIO Tool v1.0

The USB-2-MDIO software tool lets Texas Instruments' Ethernet PHYs access the MDIO status and device control registers.  The USB-2-MDIO tool includes a LaunchPad™ Development kit for TI's MSP430™ MCUs that is interfaced with a lightweight GUI.  The (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
以太网 PHY
DP83561-SP 具有 SEFI 监控套件的航天级 (QMLV-RHA) 10/100/1000 以太网 PHY DP83620 支持 JTAG 和光纤接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83630 具有较小外形尺寸的 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以太网 PHY 收发器 DP83640 IEEE 1588 精密时间协议 (PTP) 以太网 PHY 收发器 DP83815 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter) DP83816 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter-II) DP83816EX 具有扩展温度范围的 10/100Mbps 集成 PCI 以太网媒体接入控制器和物理层 (MacPhyter-II) DP83822H 具有 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822HF 具有光纤接口和 16kV ESD 保护、支持工作温度范围的耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822I 具有 16kV ESD 的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83822IF 支持光纤接口、具有 16kV ESD 保护的低功耗耐用型 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83825I 具有 50MHz 时钟输出且外形尺寸超小 (3mm x 3mm) 的低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83826E 具有 MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps 以太网 PHY DP83826I 具有工业温度范围、MII 接口和 ENHANCED 模式的低延迟 10/100Mbps PHY DP83843 具有光纤和 AUI 支持的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83846A 单端口 10/100 DsPHYTER 以太网物理层收发器 DP83847 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器,具有可耐受 5V 电压的 I/O DP83848-EP 增强型产品 PHYTER 极端温度单端口 10/100Mb/s 以太网物理层 DP83848-HT 高温 PHYTER 单端口 10/100Mb/s PHYTER 以太网物理层 DP83848C 支持 SNI 接口和 JTAG、具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848H 采用 40 引脚 QFN 封装、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848I 支持 SNI 和 JTAG 接口、具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848J 采用 40 引脚 QFN 封装且具有商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848K 采用 40 引脚 QFN 封装且具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848M 具有 25MHz 时钟输出和商业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848Q-Q1 汽车 2 级、10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848T 具有 25MHz 时钟输出和工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848VYB 具有 JTAG 接口的高温低功耗 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83848YB 具有 JTAG 接口、支持工作温度范围的 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849C 具有商业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849I 支持灵活端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849ID 支持光纤接口、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83849IF 支持光纤接口和灵活的端口开关、具有工业级温度范围的双端口 10/100Mbps 以太网 PHY 收发器 DP83865 千兆位 10/100/1000 PHYTER V 以太网物理层收发器 DP83867CR 采用小型 QFN 封装的低功耗、耐用型千兆以太网 PHY 收发器 DP83867CS 支持 SGMII 接口的低功耗、耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867E 具有 SGMII 接口、支持工作温度范围的耐用型低延迟千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IR 具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83867IS 支持 SGMII 接口、具有工业级温度范围的耐用型千兆位以太网 PHY 收发器 DP83869HM 具有铜缆和光纤接口、支持工作温度范围的高抗扰性千兆位以太网 PHY 收发器 DP83TC811R-Q1 低功耗 100BASE-T1 汽车 PHYTER™ 以太网物理层收发器 DP83TC811S-Q1 具有 xMII 支持和诊断工具套件的汽车类 1 级低功耗 100BASE-T1 以太网 PHY 收发器 DP83TC812R-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC812S-Q1 符合 TC-10 标准且具有 RGMII 和 SGMII 的 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC813R-Q1 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY DP83TC813S-Q1 汽车级低功耗、小型封装 100BASE-T1 以太网 PHY (SGMII) DP83TC814R-Q1 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TC814S-Q1 不带 TC10 的低功耗 100BASE-T1 汽车以太网 PHY (SGMII) DP83TD510E IEEE 802.3cg 10BASE-T1L 以太网 PHY DP83TG720R-Q1 具有 RGMII 的 1000BASE-T1 汽车以太网 PHY DP83TG720S-Q1 具有 RGMII 和 SGMII 的 1000BASE-T1 汽车类以太网 PHY TLK100 工业以太网 PHY TLK105L 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK106 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK106L 具有工业级温度范围的单端口 10/100Mbps 以太网物理层收发器 TLK110 工业 10/100 以太网 PHY TLK111 具有工业级温度范围的 10/100Mbps 以太网物理层收发器
硬件开发
评估板
DP83867ERGZ-S-EVM DP83867ERGZ SGMII 1000M/100M/10M 以太网物理层评估模块
开发套件
MSP-EXP430F5529LP MSP430F5529 USB LaunchPad™ 开发套件
软件
驱动程序或库
ETHERNET-SW 以太网 PHY 驱动程序和工具
仿真模型

DP83848Q IBIS Model

SNLM084.ZIP (23 KB) - IBIS Model
模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
参考设计

TIDA-00207 — 符合 EN55011 标准,工业温度,10/100Mbps 以太网 PHY 砖型参考设计

此以太网 PHY 砖型参考设计使德州仪器 (TI) 客户能够采用 TI 工业以太网 PHY 收发器器件快速设计系统,并投放市场,完全符合 EN5501 A 类 EMI 要求。此参考设计中采用一个 50 引脚接口来连接基于 32 位 Cortex M4 处理器的控制器板。  该电路板采用小尺寸(2 英寸 x 3 英寸)设计,便于安装到现有产品中。 

此参考设计展示了 DP83848K 以太网 PHY 收发器器件的先进功能,支持10/100 Base-T,并符合 IEEE 802.3 标准。整个参考设计由单个电源供电(带板载稳压器 5V 或单独 3.3V)。以太网 PHY (...)

设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-01425 — 具有以太网和 CAN 的汽车类独立网关参考设计

The TIDA-01425 is a subsystem reference design for automotive gateways focused on increasing bandwidth and processing power in gateway applications. The design implements Ethernet physical layer transceivers (PHYs) for increased bandwidth along with an automotive processor for greater processing (...)
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RTA) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频