DAC161S997
- 16 位分辨率
- 100μA 超低电源电流
- 5ppmFS/°C 增益误差
- 引脚可编程上电条件
- 回路误差检测和报告
- 可编程输出电流误差等级
- 可轻松连接可寻址远程传感器高速通道 (HART) 调制器
- 具有高度集成的功能集,并采用小型超薄型四方扁平无引线 (WQFN)-16 封装(4mm × 4mm,0.5mm 间距)
应用
- 两线制 4 至 20mA 电流回路发送器
- 回路供电发送器
- 工业过程控制
- 致动器控制
All trademarks are the property of their respective owners.
DAC161S997 是一款超低功耗的 16 位 ΣΔ 数模转换器 (DAC),可在符合工业标准的 4-20mA 电流回路中发送模拟输出电流。 DAC161S997 具有一个简单的四线制串行外设接口 (SPI),可用于数据传输和 DAC 功能配置。 为帮助紧凑型回路供电应用降低功耗并减少元件数量,DAC161S997 采用了内部超低功耗基准电压和内部振荡器。 DAC161S997 功耗低,因此有额外的电流可用于系统的其余部分。 DAC161S997 的回路驱动器可连接 HART 调制器,从而将采用频移键控 (FSK) 调制的数字数据注入 4-20mA 电流回路。 上述规格与特性的完美结合使得 DAC161S997 非常适合二线制和四线制工业发送器。 DAC161S997 采用 16 引脚 4mm × 4mm 超薄型四方扁平无引线 (WQFN) 封装,并且在 -40℃ 至 +105℃ 的扩展工业温度范围内额定运行。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | DAC161S997 用于 4-20mA 回路的 16 位 SPI 可编程 DAC 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2015年 5月 29日 |
电路设计 | 环路供电式 4mA 至 20mA 变送器电路 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 9月 24日 | |
模拟设计期刊 | 如何在太阳能应用中将理想二极管控制器 用作可扩展输入旁路开关 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 6月 27日 | |
模拟设计期刊 | 如何將理想二極體控制器作為太陽能應用 中的可擴展輸入旁路開關使用 | PDF | HTML | 2024年 6月 27日 | |||
模拟设计期刊 | 태양광 애플리케이션에서 확장 가능한 입력 바이패스 스위치로 이상적인 다이 오드 컨트롤러를 사용하는 방법 | PDF | HTML | 2024年 6月 27日 | |||
模拟设计期刊 | 4mA~20mA 루프 전원 공급 트랜스미터 설계 | PDF | HTML | 2024年 6月 26日 | |||
模拟设计期刊 | 設計 4mA 至 20mA 迴路供電發送器 | PDF | HTML | 2024年 6月 26日 | |||
模拟设计期刊 | 设计 4-20mA 环路供电式变送器 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2024年 6月 26日 | |
应用手册 | HART 协议基本指南 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023年 11月 10日 | |
技术文章 | Powering smart sensor transmitters in industrial applications | PDF | HTML | 2016年 5月 2日 | |||
EVM 用户指南 | DAC161S997EVM User's Guide (Rev. A) | 2016年 2月 29日 | ||||
应用手册 | 所选封装材料的热学和电学性质 | 2008年 10月 16日 | ||||
应用手册 | 高速数据转换 | 英语版 | 2008年 10月 16日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
DAC161S997EVM — 具有内部参考和 4-20mA 电流回路驱动的 16 位 DAC
DAC161S997EVM helps evaluate the DAC161S997, 4-20mA Loop driver with SPI interface. This board is designed as a 2-Wire loop-powered transmitter. It has a MSP430G2553 MCU which comes preloaded with a firmware which communicates with PC Software and can read/write DAC register according to the user (...)
ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器
PSPICE-FOR-TI — 适用于 TI 设计和模拟工具的 PSpice®
借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。
在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序
TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。
TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。
如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表
需要 HSpice (...)
TIDA-00666 — 支持 BLE 连接、由 4mA 至 20mA 电流回路供电的现场发送器参考设计
TIDA-00095 — 用于 2 线、4 到 20 mA 电流环路系统的 RTD 温度发送器
TIDA-00483 — 采用单电流回路和 FSK 调制的双路传感器测量参考设计
TIDA-00648 — 4-20mA 电流回路发送器参考设计
TIDA-00165 — 小尺寸、2 线、4 到 20mA 电流环路 RTD 温度发送器参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。