BQ25570
- 超低功耗直流/直流升压充电器
- 冷启动电压:VIN ≥ 600mV
- 能够在 VIN 低至 100mV 时持续能量意大利 将特性从:能够在输入源低至 120mV 时持续能量意大利改为:能够在输入源低至 100mV 时持续能量意大利
- 输入电压稳压防止高阻抗输入源故障
- 488nA(典型值)的完全运行静态电流
- 电池电流 < 5nA 的运输节电模式
- 储能
- 可将能量存储在可再充电锂离子电池、薄膜电池、超大电容器或传统电容器中
- 电池充电和保护
- 内部设定欠压电平
- 用户可编程过压电平
- 电池正常输出标志
- 可编程阈值和滞后
- 功率损耗待定的随附报警功能的微控制器
- 可被用来启用或禁用系统负载
- 可编程降压调节输出(降压)
- 效率到达 93%
- 支持 110mA 的峰值输出电流(典型值)
- 可编程最大功率点跟踪 (MPPT)
- 从多种能量意大利器件中提供最佳能量提取,其中包括太阳能电池板、热电和压电发电机
bq25570 器件经过专门设计,可以有效地提取光电(太阳能)或热电发电机 (TEG) 等各种高输出阻抗直流源产生的微瓦 (µW) 至毫瓦 (mW) 级的电能,而不会导致这些输入源发生故障。电池管理 特性 确保可充电电池不会因为所提取的能量而过充,不会出现电压升高或损耗超出系统负载安全限制范围的情况。除高效升压充电器外,bq25570 还集成了高效率、微功耗的降压转换器,可为系统(例如有严格功率和操作要求的无线传感器网络 (WSN))提供第二个电源轨。bq25570 的所有功能都采用 20 引线 3.5mm x 3.5mm QFN 小尺寸封装 (RGR)。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | 适用于能量收集器供电应用的 bq25570 微功率升压充电器与降压 转换器 数据表 (Rev. G) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2019年 5月 17日 |
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
技术文章 | How energy harvesting can extend the life of your fault indicator on the grid | PDF | HTML | 2017年 10月 18日 | |||
白皮书 | Cities grow smarter through innovative semiconductor technologies | 2017年 7月 7日 | ||||
技术文章 | Trends in building automation: predictive maintenance | PDF | HTML | 2016年 11月 1日 | |||
技术文章 | Let’s harvest that energy with MSP430™ FRAM microcontrollers | PDF | HTML | 2016年 2月 24日 | |||
技术文章 | Energy harvesting solutions enable expanded 4-20mA current loop functionality | PDF | HTML | 2016年 2月 4日 | |||
技术文章 | The secrets of energy harvesting: The sloth and the bear | PDF | HTML | 2015年 9月 29日 | |||
用户指南 | User's Guide for bq25570 Battery Charger Evaluation Module for Energy Harvesting (Rev. A) | 2014年 8月 23日 | ||||
产品概述 | Battery Management Solutions for Wearable and Fitness Devices (Rev. C) | 2014年 8月 18日 | ||||
产品概述 | Industry’s Most Efficient Nano Power Harvesting Solutions (Rev. A) | 2013年 11月 8日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ25570EVM-206 — 超低功耗电源管理 IC、升压充电器毫微功率降压转换器评估模块
The bq25570 evaluation module (EVM) is a complete module for evaluating the bq25570 energy harvesting charger for storage elements like single-cell Li-Ion/Polymer batteries or super-capacitors. Intended to be powered by high impedance supplies, such as solar panels, thermo-electric generators (...)
TIDM-WLMOTORMONITOR — 无线电机监控参考设计
这些外形包括:
- 模块化外形
- (...)
TIDA-00649 — 4mA 至 20mA 回路能量采集器参考设计
TIDA-00246 — 热电发生器 (TEG) 的通用能量采集适配器模块参考设计
有关 II-VI Marlow 的详细信息:单击此处。
TIDA-00616 — 用于刷式直流电机控制的能量采集 LaunchPad BoosterPack 参考设计
TIDA-00588 — 能量采集器 Booster Pack 参考设计
此板上有三种储能方法。第一种是 47mF 超级电容器,第二种是 LIR2032 纽扣电池,而第三种是来自外部电池连接器。您可以使用板载太阳能电池或添加自己的交流或直流电流源
TIDA-00242 — 使用超级电容的太阳能收集器参考设计
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGR) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。