BQ25155
- 具有 1.25mA 至 500mA 快速充电电流范围的线性电池充电器
- 0.5% 精度 I 2C 可编程电池稳压电压,范围为 3.6V 至 4.6V 且阶跃为 10mV
- 可配置的终止电流,支持低至 0.5mA
- 可耐受 20V 的输入,具有 3.4V 至 5.5V 的典型输入电压工作范围
- 可编程热负荷曲线,完全可配置的热、温、凉、冷阈值
- 电源路径管理,用于系统供电和电池充电
- I 2C 可编程稳定系统电压 (PMID) 范围为 4.4V 至 4.9V,此外还具有电池电压跟踪功能和输入直通选项
- 动态电源路径管理可以对通过弱适配器充电进行优化
- 利用高级 I 2C 控制,主机可以根据需要断开电池或适配器
- I 2C 可配置负载开关或高达 150mA LDO 输出
- 可编程范围为 0.6V 至 3.7V,阶跃为 100mV
- 超低 Iddq,可延长电池寿命
- 10nA 运输模式电池 Iq
- 在为系统供电时具有 400nA 的 Iq(PMID 和 VDD 打开)
- 通过可调节计时器实现单按钮唤醒和重置输入
- 支持系统循环通电和硬件重置
- 16 位 ADC
- 可以对充电电流、电池热敏电阻和电池、输入和系统 (PMID) 电压进行监控
- 通用 ADC 输入
- 常开 1.8V VDD LDO,支持高达 10mA 的负载
- 安全相关认证
- TUV IEC 62368 认证
- 20 引脚 2mm x 1.6mm CSP 封装
- 总解决方案尺寸为 12mm 2
BQ25155 是一款高度集成的电池充电管理 IC,其集成了适用于可穿戴设备、便携式设备和小型医疗设备的最常用功能,即充电器、用于系统电源的稳定输出电压轨、 用于电池和系统监控的 ADC、LDO 以及按钮控制器。
BQ25155 IC 集成了具有电源路径的线性充电器,可实现对小型电池进行快速准确的充电,同时为系统提供稳定电压。根据下游 IC 和系统负载的建议运行条件,稳定系统电压 (PMID) 输出可通过 I 2C 进行配置,从而实现最佳的系统运行。
该器件支持高达 500mA 的充电电流,并且支持低至 0.5mA 的终止电流,以实现最充分的充电。该器件采用标准锂离子充电曲线分三个阶段对电池进行充电:预充电、恒流和恒压调节。
该器件集成了高级电源路径管理和控制,使该器件可以为系统提供电源,同时甚至能够使用很差的适配器为电池充电。主机还可以通过 I 2C 控制电源路径,允许它断开输入适配器和/或电池,而无需实际移除它们。单按钮输入无需单独的按钮控制器 IC,从而减少了整体解决方案占用空间。按钮输入可用于唤醒功能或复位系统。 16 位 ADC 可实现精确的电池电压监控,并可用于实现低 Iq 监测,以监控电池运行状况。它还可用于使用连接到 TS 引脚的热敏电阻以及外部系统信号(通过 ADCIN 引脚)来测量电池温度。运行和关断期间的低静态电流有助于延长电池寿命。可通过 I 2C 接口对输入电流限制、充电电流、LDO 输出电压和其他参数进行编程,因此, BQ25155 成为非常灵活的充电解决方案。该器件包含一个基于电压的 JEITA 兼容(或标准热/冷)电池组热敏电阻监控输入 (TS),可监控电池温度并自动更改充电参数,从而防止电池在超出其安全温度范围的温度下充电。还可以通过 I 2C 对温度阈值进行编程,从而使主机能够自定义热负荷曲线。该充电器针对 5V USB 输入进行了优化,具有 20V 的绝对最大容差,可承受线路瞬变。该器件还集成了一个用于为无线电或处理器提供静态轨的线性稳压器,可以通过 I 2C 独立地为其提供电源并对其进行控制。
技术文档
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ25150EVM — 适用于可穿戴设备和耳戴式设备的低 IQ 高级电源路径充电管理解决方案评估模块
BQ25155EVM — BQ25155 具有 10nA IQ 和电源路径的 500mA、1 节电池、线性充电器评估模块
The BQ25155EVM evaluation module (EVM) is an integrated battery charge management IC that integrates the most common functions for wearable devices: linear charger, regulated output, load switch, manual reset with timer, ADC, ship mode and advanced power path. The low quiescent current during (...)
EV2400 — EV2400 评估模块接口板
The EV2400 EVM interface board enables an IBM-compatible or other type PC (with the required driver for its particular platform) to communicate with the Texas Instruments SMBus or I2C interface gas gauges via a Universal Serial Bus (USB) port. In addition to this board, PC software is required to (...)
BQ2515XSW-LINUX — Linux Driver for BQ2515X
Linux 主线状态
在 Linux 主线中提供:是可通过 git.ti.com 获取:否
支持的器件:
- BQ25150
- BQ25155
Linux 源文件
与该器件关联的文件为:
- drivers/power/supply/bq2515x_charger.c
源文件
drivers/power/supply/bq2515x_charger.c
启用驱动程序支持
使用“make (...)封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 20 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。