BQ24617
- 600kHz NMOS-NMOS 同步降压转换器
- 适用于锂离子或锂聚合物电池的独立充电器
- 工作输入范围为 5V 至 28V VCC,支持 1 节至 6 节电池 (BQ24610)
- 工作输入范围为 5V 至 24V VCC,支持 1 节至 5 节电池 (BQ24617)
- 充电电流和适配器电流高达 10A
- 高精度电压和电流调节
- 充电电压精度为 ±0.5%
- 充电电流精度为 ±3%
- 适配器电流精度为 ±3%
- 集成
- 自动选择适配器或电池作为系统电源
- 非电源路径可选,可降低总 BOM 成本
- 内部环路补偿和软启动
- 动态电源管理
- 安全保护
- 输入过压保护
- 电池热敏电阻可感应高温和低温充电暂停
- 电池检测
- FET 提供反向输入保护
- 可编程安全计时器
- 充电过流保护
- 电池短路保护
- 电池过压保护
- 热关断保护
- 状态输出
- 适配器存在
- 充电器运行状态
- 充电使能引脚
- 适用于同步降压转换器的 6V 栅极驱动
- 低静态电流 Iq,通过能源之星认证
- 关闭状态电池放电电流 < 15µA
- 关闭状态输入静态电流 < 1.5mA
BQ2461x 是一款高度集成的开关模式锂离子、锂聚合物或铅酸电池充电控制器。该器件提供频率恒定的同步开关 PWM 控制器,具有高精度充电电流和电压调节、充电预处理、终止、适配器电流调节和充电状态监控功能。
BQ2461x 分三个阶段对电池充电:预处理、恒流充电和恒压充电。
当电流达到用户可选的最低电平时,充电终止。可编程充电计时器提供额外保护。当电池电压低于内部阈值时,BQ2461x 会自动重启充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。
技术文档
类型 | 标题 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | 数据表 | BQ2461x 1 节至 6 节电池的独立同步降压电池充电器控制器 数据表 (Rev. D) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2020年 5月 19日 |
应用手册 | BQ241xx/BQ246xx Selection of Multi-Cell Standalone Switching Battery Chargers | 2019年 12月 31日 | ||||
选择指南 | 电源管理指南 2018 (Rev. K) | 2018年 7月 31日 | ||||
用户指南 | bq2461x/bq2463x (HPA422A) Multi-Cell Synchronous Switch-Mode Charger (Rev. A) | 2010年 7月 27日 |
设计和开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BQ24610EVM — 用于 BQ24610 多节同步开关模式充电器的评估模块
bq2461x 是高度集成的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器。bq2463x 是高度集成的开关模式电池充电控制器,专为磷酸锂电池化学物充电而设计。它们可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度充电电流和电压调节、适配器电流调节、充电预处理和充电状态监控。bq2461x/bq2463x 在以下三个阶段为电池充电:预处理、恒定电流和恒定电压。当电流达到最低的用户可选级别时,充电将终止。可编程充电定时器可以为充电终止提供安全备份。当电池电压低于内部阈值时,q2461x/bq2463x 会自动重新启动充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。
BQ24617EVM — 用于 BQ24617 多节同步开关模式充电器的评估模块
bq2461x 是高度集成的锂离子或锂聚合物开关模式电池充电控制器。bq2463x 是高度集成的开关模式电池充电控制器,专为磷酸锂电池化学物充电而设计。它们可以为恒频同步 PWM 控制器提供高准确度充电电流和电压调节、适配器电流调节、充电预处理和充电状态监控。bq2461x/bq2463x 在以下三个阶段为电池充电:预处理、恒定电流和恒定电压。当电流达到最低的用户可选级别时,充电将终止。可编程充电定时器可以为充电终止提供安全备份。当电池电压低于内部阈值时,q2461x/bq2463x 会自动重新启动充电周期;当输入电压低于电池电压时,则会进入低静态电流休眠模式。
封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
---|---|---|
VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
订购和质量
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
- 制造厂地点
- 封装厂地点
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。