产品详情

Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Frequency (max) (MHz) 2000 Frequency (min) (MHz) 0
Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Frequency (max) (MHz) 2000 Frequency (min) (MHz) 0
UQFN (RMS) 14 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 在直流到 2GHz 的频率范围内具有优异的单端到差分转换性能
  • 7GHz,–3dB 带宽
  • 2GHz 时具备出色的二次谐波 (HD2) 和三次谐波 (HD3) 性能:
    • 10MHz 时为 –96 (HD2),–102 (HD3)
    • 500MHz 时为 –79 (HD2),–77 (HD3)
    • 1GHz 时为 –64 (HD2),–72 (HD3)
    • 2GHz 时为 –55 (HD2),–40 (HD3)
  • 2GHz 时达到最佳 OIP3 性能:
    • 200MHz 时为 45dBm
    • 1GHz 时为 33dBm
    • 2GHz 时为 24dBm
  • 固定单端到差分电压增益:16dB
  • 噪声因数:200MHz (RS = 50Ω) 时为 9dB
  • 转换率:18,000V/μs
  • 支持单电源或分离电源供电
  • 掉电功能
  • 电源电流:55mA

应用

  • 每秒千兆次采样 (GSPS) 模数转换器 (ADC) 驱动器
  • 用于高速数据采集的 ADC 驱动器
  • 用于基于微波的 1GBPS 以太网的 ADC 驱动器
  • 数模转换器 (DAC) 缓冲器
  • 宽带增益级
  • 单端到差分转换
  • 电平转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

  • 在直流到 2GHz 的频率范围内具有优异的单端到差分转换性能
  • 7GHz,–3dB 带宽
  • 2GHz 时具备出色的二次谐波 (HD2) 和三次谐波 (HD3) 性能:
    • 10MHz 时为 –96 (HD2),–102 (HD3)
    • 500MHz 时为 –79 (HD2),–77 (HD3)
    • 1GHz 时为 –64 (HD2),–72 (HD3)
    • 2GHz 时为 –55 (HD2),–40 (HD3)
  • 2GHz 时达到最佳 OIP3 性能:
    • 200MHz 时为 45dBm
    • 1GHz 时为 33dBm
    • 2GHz 时为 24dBm
  • 固定单端到差分电压增益:16dB
  • 噪声因数:200MHz (RS = 50Ω) 时为 9dB
  • 转换率:18,000V/μs
  • 支持单电源或分离电源供电
  • 掉电功能
  • 电源电流:55mA

应用

  • 每秒千兆次采样 (GSPS) 模数转换器 (ADC) 驱动器
  • 用于高速数据采集的 ADC 驱动器
  • 用于基于微波的 1GBPS 以太网的 ADC 驱动器
  • 数模转换器 (DAC) 缓冲器
  • 宽带增益级
  • 单端到差分转换
  • 电平转换器

All trademarks are the property of their respective owners.

LMH3401 是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速时域应用进行优化的超高性能差分放大器。 此器件非常适合驱动模数转换器 (ADC) 时需要进行单端到差分转换的直流耦合或交流耦合应用。 LMH3401 在单端输入到差分输出模式或差分输入到差分输出模式下工作时产生的二阶和三阶失真非常低。

片上电阻简化了印刷电路板 (PCB) 实现,并能够在 2GHz 的可用带宽内提供最高性能。 此性能使得 LMH3401 非常适合测试和测量、宽带通信以及高速数据采集等应用。 该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。 此器件的工作电源电压介于 3.3V 到 5.0V 之间;并且支持双电源供电以满足特定应用需求。

使用 5.0V 电源且达到 275mW 的超低功耗时才能实现这一性能等级。 掉电功能还可实现节能。 LMH3401 通过德州仪器 (TI) 的高级互补 BiCMOS 工艺制成,并采用节省空间的 14 引脚超薄四方扁平无引线 (UQFN) 封装,规定的工作温度范围为 –40°C 到 85°C。

LMH3401 是一款针对射频 (RF)、中频 (IF) 或高速时域应用进行优化的超高性能差分放大器。 此器件非常适合驱动模数转换器 (ADC) 时需要进行单端到差分转换的直流耦合或交流耦合应用。 LMH3401 在单端输入到差分输出模式或差分输入到差分输出模式下工作时产生的二阶和三阶失真非常低。

片上电阻简化了印刷电路板 (PCB) 实现,并能够在 2GHz 的可用带宽内提供最高性能。 此性能使得 LMH3401 非常适合测试和测量、宽带通信以及高速数据采集等应用。 该器件提供了共模参考输入引脚,以便使放大器输出共模符合 ADC 输入要求。 此器件的工作电源电压介于 3.3V 到 5.0V 之间;并且支持双电源供电以满足特定应用需求。

使用 5.0V 电源且达到 275mW 的超低功耗时才能实现这一性能等级。 掉电功能还可实现节能。 LMH3401 通过德州仪器 (TI) 的高级互补 BiCMOS 工艺制成,并采用节省空间的 14 引脚超薄四方扁平无引线 (UQFN) 封装,规定的工作温度范围为 –40°C 到 85°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
类型 标题 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 LMH3401 7GHz 超宽带固定增益全差分放大器 数据表 (Rev. A) PDF | HTML 英语版 (Rev.A) PDF | HTML 2014年 12月 31日
电子书 The Signal e-book: 有关运算放大器设计主题的博客文章汇编 英语版 2018年 1月 31日
应用手册 ADC32RF45: Amplifier to ADC Interface (Rev. A) 2016年 9月 7日
EVM 用户指南 LMH3401EVM Evaluation Module 2014年 8月 26日

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

LMH3401EVM — LMH3401 评估模块

The LMH3401EVM is an evaluation module for the single LMH3401 amplifier in a 14-lead high performance RF package. This evaluation module is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
评估板

TSW54J60EVM — TSW54J60 评估模块

TSW54J60EVM 是一种评估模块 (EVM),可用于对德州仪器 (TI) 的 ADS54J60、LMH3401、LMH6401 和 LMK04828 器件进行评估。ADS54J60 是一款 16 位、1 GSPS 的低功耗模数转换器 (ADC),拥有具备 JESD204B 接口的缓冲模拟输入和输出。LMH3401 是一款具有超宽带宽和固定增益 (16dB) 的全差动放大器。LMH6401 是一款具有超宽带宽的数字可变增益放大器,最大增益为 26dB。两款放大器都能进行直流或交流耦合。

EVM 在两个通道中都具有一个 400MHz 低通滤波器,用于进行信号调节。LMK04828 (...)

用户指南: PDF
TI.com 上无现货
仿真模型

LMH3401 ADS Model

SBOJ020.ZIP (69 KB) - Spice Model
仿真模型

LMH3401 PSpice Model

SBOMBP5.ZIP (128 KB) - PSpice Model
仿真模型

LMH3401 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SBOM909C.TSC (473 KB) - TINA-TI Reference Design
仿真模型

LMH3401 TINA-TI Spice Model (Rev. C)

SBOM910C.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
计算工具

SBOR022 TI FDA Calculator

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
全差分放大器
LMH6550 400MHz 差分高速运算放大器 LMH6551 370MHz 差分高速运算放大器 LMH6552 1.5GHz 全差动放大器 LMH6553 具有输出限制钳位的 900MHz 全差动放大器 LMH6554 2.8GHz 超线性全差分放大器 LMP8350 具有可选功率模式的超低失真全差动精密 ADC 驱动器 OPA862 12.6V、低噪声、单端到差分、高输入阻抗放大器 THS4120 具有关断模式的 3.3V 100MHz 43V/us 全差分 CMOS 放大器 THS4121 3.3V、100MHz、43V/us、全差动 CMOS 放大器 THS4130 具有关断模式的 150MHz 全差分输入/输出低噪声放大器 THS4131 全差分输入/输出低噪声放大器 THS4140 具有关断模式的 160MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4141 160MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4150 具有关断模式的 150MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4151 150MHz 全差分输入/输出高压摆率放大器 THS4500 具有断电功能的 15V 高速全差分放大器 THS4501 +/-5V 高速全差分放大器 THS4503 高速全差分放大器 THS4504 具有关断模式的宽带低失真全差分放大器 THS4505 宽带、低失真、全差分放大器 THS4508 宽带全差分放大器 THS4509 1.9GHz、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4511 1.6GHz、单位增益稳定、宽带、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4513 1.6GHz、最小增益 1V/V、低噪声、低失真、全差分放大器 THS4520 轨到轨输出宽带全差分放大器 THS4521 极低功耗轨到轨输出全差动放大器 THS4522 极低功耗双通道轨到轨输出全差动放大器 THS4524 极低功耗四通道轨到轨输出全差分放大器 THS4531 超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器 THS4531A 超低功耗、RRO、全差动放大器 THS4532 双通道、超低功耗 0.25mA、RRO、全差动放大器 THS4541 高速差动 I/O 放大器 THS4551 低噪声精密 150MHz 全差分放大器 THS4552 双通道、低噪声、精密、150MHz 全差分放大器 THS4561 低功耗、60MHz、宽电源电压范围全差分放大器 THS4567 具有 VICM 和 VOCM 控制的 220MHz CMOS 输入全差分放大器 THS770006 具有 +6dB 固定增益的高速全差动 ADC 驱动器放大器
音频运算放大器
OPA1637 高保真、高电压 (36V)、低噪声 (3.7nV/rtHz) Burr-Brown™ 音频全差分放大器
精密运算放大器 (Vos<1mV)
THP210 高精密(40μV、0.1μV/C)、高压 (36V)、低噪声 (3.7nV/√Hz) 全差分放大器
射频 FDA
LMH3401 7GHz、超宽带、全差动放大器 LMH5401 8GHz 超宽带、全差动放大器
参考设计

TIDA-00659 — 双级级联 8GHz 放大器参考设计板

此电路板级联两个 LMH5401 或 LMH3401 放大器以获得更多增益或者进行更大的直流共模移位。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00823 — 具有交流和直流耦合型固定增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计

该参考设计讨论了超宽带、固定增益高速放大器 LMH3401 的使用和性能,该放大器可驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件。该参考设计讨论并测量了共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合和直流耦合),旨在满足各种应用的要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
参考设计

TIDA-00822 — 具有交流和直流耦合型可变增益放大器的 16 位 1GSPS 数字转换器参考设计

数字可变增益高速放大器 LMH6401 可驱动高速模数转换器 (ADC) ADS54J60 器件,此参考设计讨论了其使用和性能。此参考设计讨论并测量了共模电压、电源和接口的不同选项(包括交流耦合和直流耦合),旨在满足各种应用的要求。
设计指南: PDF
原理图: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
UQFN (RMS) 14 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频