主页
视频库

LLC 变换器小信号模型分析(下)

00:07:09 | 2021 年 8 月 31 日
电源的控制环路建模对于有效优化电源稳定性要求,以及符合主要线路和负载瞬态性能标准是必不可少的。虽然这一点是显而易见的,而同样明显的是设计人员的工具箱中缺少针对LLC谐振转换器的实用小信号模型。由于对效率的要求越来越严格,这种重要设计过程工具的缺失会带来更加严重的后果。在某些情况下,电源的总体效率必须为96%,而同时又必须保持高功率因子和低总谐波失真。诸如此类的要求,对dc-dc级施加了很大的压力,需要提供的效率超过96%。由于能够实现这些高效率,谐振LLC转换器正在快速成为符合这些要求所选择的解决方案。不幸的是,由于缺少用户友好小信号模型,使得对这一拓扑的使用变得很困难。这一主题将为电源设计人员提供针对LLC转换器的小信号模型,以及一个能够在大范围运行条件下应用此模型的实用工具集。此外,这个建模工具为设计人员提供大量的时域集合,以及频谱分析输出,这些输出在帮助设计人员理解设计的终端性能特性方面十分有用。这个模型和相关工具是对电源设计人员工具箱的有力补充,从而可实现重大的设计辅助,以及对LLC转换器控制环路有更加深入的了解。 

资源

  • arrow-right TI Keystone Networking Coprocessor Introduction
download

观看视频

观看全部视频
观看全部视频
产品
  • DLP 产品
  • 传感器
  • 射频和微波
  • 开关与多路复用器
  • 微控制器 (MCU) 和处理器
  • 接口
  • 放大器
  • 数据转换器
  • 无线连接
  • 时钟和计时
  • 电机驱动器
  • 电源管理
  • 裸片和晶圆服务
  • 逻辑和电压转换
  • 隔离
  • 音频、触觉与压电
应用
  • 汽车
  • 通信设备
  • Data center
  • 工业
  • 个人电子产品