UC1825BEVM-CVAL

5V/50W 推挽评估模块

UC1825BEVM-CVAL

立即订购

概述

UC1825B-SP EVM 使用推挽式拓扑展示 SP 过程的功能。该控制器与 UC1901-SP 配合使用时,能够满足隔离和非隔离调节要求。此设计能够使用输出扼流圈,以允许非常低的纹波,从而实现高输出电压精度。

特性
  • 低输出电压纹波
  • 输入电压范围:22V 至 48V
  • 输出电流在 5V 时高达 10A
交流/直流控制器
UC1825B-SP 耐辐射 QMLV、30V 输入、2A 双输出 1MHz PWM 控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

UC1825BEVM-CVAL — 5V/50W 推挽评估模块

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

UC1825BEVM-CVAL 5V/50W 推挽评估模块

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 UC1825B-SP evaluation module (EVM) user's guide 2019-3-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持