TPS40170EVM-597

具有 NexFET™ 的评估模块 TPS40170 同步 PWM 降压控制器

TPS40170EVM-597

立即订购

概述

TPS40170EVM-597 是一个完全组装且经过测试的电路,用于评估具有 CSD18537NQ5A 和 CSD18563Q5A 两个 NexFET 器件的 TPS40170 同步降压控制器。TPS40170EVM-597 在 10V 至 36V(额定电压为 24V)的输入电压范围内工作,在 10A 以下时提供 5V 的输出电压。

特性
  • 设计使用低栅极 (Qg) NexFET 器件以便最大限度减少功率损耗
  • 4.5 V 至 36 V 的宽输入电压范围
  • 集成了高侧和低侧 N 通道 FET 驱动器
  • 具有电压前馈的电压模式控制
  • 低侧场效应晶体管 (FET) 感测过流保护和高侧 FET 感测短路保护
MOSFET
CSD18537NQ5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、13mΩ、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET CSD18563Q5A 采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、6.8mOhm、60V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

 

直流/直流控制器
TPS40170 4.5V 至 60V 宽输入同步 PWM 降压控制器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

TPS40170EVM-597 — 具有 NexFET™ 的评估模块 TPS40170 同步 PWM 降压控制器

支持的产品和硬件
有库存
限制:
TI.com 上缺货
TI.com 上无现货

TPS40170EVM-597 具有 NexFET™ 的评估模块 TPS40170 同步 PWM 降压控制器

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* EVM 用户指南 TPS40170 with NexFETs 24-V Input, 5 V at 10-A Output Synchronous Buck EVM 2014-2-7
证书 TPS40170EVM-597 EU Declaration of Conformity (DoC) 2019-1-2
技术文章 GaN to the rescue! Part 2: Measurements PDF | HTML 2016-1-7
技术文章 GaN to the rescue! Part 1: Body-diode reverse recovery PDF | HTML 2015-10-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持