TIPD124

单电源低输入电压优化精密全波整流器参考设计

TIPD124

设计文件

概述

此 TI 验证设计采用了单电源全波整流器。此设计经过优化,为 5mV – 200mV 范围内的小输入电压信号实现良好的线性。此设计用于将低电平交流电流 (AC) 信号转化为正极信号。根据其设计,该电路在最高 50kHz 下工作,在低至 5 mVpp 的信号水平下具有优异的线性。该电路可用于需要量化低电平输入信号(具有正负极)值的传感器采集或信号强度指示应用。

特性
  • TI 精密设计:验证设计包括原理、组件选择和 TINA-TI
  • 仿真、PCB 原理图和布局、物料清单以及测量性能
  • 输出输入信号的全波整流(绝对值)
  • 支持低至 5mV 的低电平输入信号,具有出色的线性
  • 在 +5V 电源下运行
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDRC89.PDF (84 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC023.ZIP (508 KB)

设计布局和元件的详细原理图

TIDRC88.PDF (159 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

精密运算放大器 (Vos<1mV)

OPA350单通道、单电源、轨到轨、高速、低噪声运算放大器

数据表: PDF | HTML

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
用户指南 Single-Supply Low-Input Voltage-Optimized Precision Rectifier Design Guide 2013-7-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持