TIDA-00711

适用于 24V/36V/48V 电池系统和 UPS 的 50W、92% 效率紧凑型隔离式直流/直流参考设计

TIDA-00711

设计文件

概述

TIDA-00711 设计是一款紧凑型、低成本、高效率、双路输出、50W、隔离式直流/直流转换器解决方案,专用于不间断电源 (UPS)、储能电池组和电池供电系统,这些系统的内部运行需要稳压和隔离电源。此参考设计是使用宽输入范围电流模式控制器 LM5020 实现的隔离式 SEPIC 转换器。与使用 384x 系列控制器实现的标准反激式设计相比,此设计的外部组件数量很少,因此成本较低。此外,此设计以 300kHz 的高开关频率运行,从而产生磁性更小且高功率密度的解决方案。TIDA-00711 设计具有内置的输出过流保护和输入欠压保护。硬件已经过测试,符合传导发射标准 EN55011/22 A 类。

特性
  • 根据设计可为使用电池(锂离子、锂聚合物和铅酸电池)的 18V 至 60V 电压范围内的各种应用供电
  • 高工作效率,24VDC 时为 92%,48VDC 时为 90%
  • 高功率密度解决方案 (40 x 48 x 20mm) 有助于优化终端设备平台的外形尺寸
  • 双路输出:12V/3A 和 12V_ISO/1.0A,具有小于 ±1% 的严格负载调节以及小于 ±3% 的交叉调节
  • 提供适用于输出短路、过载和输入欠压锁定的强大电源保护
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUCO3A.PDF (5590 KB)

参考设计概述和经过验证的性能测试数据

TIDRPH7.PDF (165 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRPH6.PDF (52 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRPH9.ZIP (2015 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCD31.ZIP (499 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRPH8.PDF (559 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRPH5.PDF (461 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

LM502013V 至 100V 宽输入电压、电流模式 PWM 升压、反激式、Sepic 控制器

数据表: PDF
MOSFET

CSD19534Q5A采用 5mm x 6mm SON 封装的单路、15.1mΩ、100V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 4
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 设计指南 50W, 91% Efficiency, Low Cost, Compact Isolated DC-DC Converter Design Guide (Rev. A) 2016-12-15
应用手册 SEPIC outperforms the flyback, John Betten and Robert Kollman 2017-1-4
应用手册 Using the TPS55340 as a SEPIC.. (Rev. A) 2012-7-18
模拟设计期刊 耦合电感器 SEPIC 转换器的优势 英语版 2011-8-17

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持