PMP9334

30V-300V 输入转换为 15V/1A 输出,高电压反激转换器

PMP9334

设计文件

概述

这是一款隔离型反激式转换器,接受 30Vin 至 300Vin 的宽输入电压范围,可实现 15Vout 输出,并且能够为负载提供 1A 电流。

特性
  • 350V very high voltage input
  • Primary side regulation with aux winding
  • Utilize a high voltage standoff  supply at start, and then power self by the aux winding output
  • Current mode control with slope compensation
  • Cycle-by-Cycle current limit
输出电压选项 PMP9334.1
输入电压(最小值)(V) 30
输入电压(最大值)(V) 350
输出电压(标称值)(V) 15
Iout(最大值)(A) 1
输出功率 (W) 15
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback- Non Sync
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

SNVU393A.PDF (979 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRHJ7.PDF (210 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

SNVR398A.PDF (125 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHJ9.ZIP (430 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB21.ZIP (202 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHJ8.PDF (730 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

SNVR397A.PDF (264 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM50226V 至 60V 宽输入电压、电流模式升压、SEPIC 和反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP9334 Test Results (Rev. A) 2015-9-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持