PMP7991

宽范围高交流输入电压准谐振隔离式反激参考设计

PMP7991

设计文件

概述

PMP7991 is a quasi-resonant isolated flyback using the LM5023 controller IC. The design accepts an input voltage of 85VAC to 265VAC and provides a selectable output of 12Vout or 5Vout capable of supplying 2A of current to the load. The quasi-resonant switching scheme helps to reduce EMI.

特性
  • Isolated flyback converter
  • Wide input range suitable for worldwide AC input condition
  • Output is switch selectable for 5V or 12V at 2A
  • Quasi-resonant switching for low EMI
输出电压选项 PMP7991.1 PMP7991.2
输入电压(最小值)(V) 85 85
输入电压(最大值)(V) 265 265
输出电压(标称值)(V) 5 12
Iout(最大值)(A) 2 2
输出功率 (W) 10 24
隔离/非隔离 Isolated Isolated
输入类型 AC AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUAU0.PDF (1180 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRHR9.PDF (103 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRHR8.PDF (137 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRHS1.ZIP (406 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCB43.ZIP (271 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRHS0.PDF (318 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRHR2.PDF (336 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

并联电压基准

LMV4311.5%、低电压 (1.24V) 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF
交流/直流控制器

LM5023交流/直流准谐振电流模式 PWM 控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP7991 Test Results 2015-9-29

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持