PMP7979

12V 至 67V 输入电压、54V 输出电压 (4.8A)、260W 双相升压参考设计

PMP7979

设计文件

概述

PMP7979 是一款采用 LM5122 控制器的同步双相升压电源。该设计接受 12V 至 67V 输入电压,并升压至能够提供 4.8A 连续电流的 54V 输出电压轨。LM5122 具有内部电流源,可保持高侧 FET 以 100% 占空比运行,从而在输入电压大于配置的输出电压时实现旁路操作。

特性
  • 12V 至 67V 输入电压、54V 输出电压、5A 输出电流;IC 支持 4.5V 至 65V 输入电压
  • 260W 输出功率
  • 峰值效率达 98%
  • 每相开关频率为 100kHz(总计 200kHz)
  • 板尺寸:4 英寸 x 3 英寸
输出电压选项 PMP7979.1
输入电压(最小值)(V) 12
输入电压(最大值)(V) 67
输出电压(标称值)(V) 54
Iout(最大值)(A) 4.8
输出功率 (W) 259.2
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Boost- Multiphase
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDUBK0.PDF (1119 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRKM2.PDF (145 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRKM1.PDF (125 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDRKM4.ZIP (556 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCBV6.ZIP (250 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRKM3.PDF (611 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRKL9.PDF (486 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM5122具有多相功能的 3-65V 宽输入电压、电流模式同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP7979 Test Results 2016-3-7

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持