PMP31114

适合 3V 冷启动的同步 SEPIC 参考设计

PMP31114

设计文件

概述

此参考设计使用 LM25122,输出电压为 5V,最大输出电流为 5A。典型输入电压范围为 6V 至 18V。该设计可承受低至 3V 的输入电压用于冷启动和高达 36V 的负载突降电压。已在 261kHz 的频率下为该单个电路板测量开关频率 FSW。底部的附加跳线提供了所需的开/关功能。

特性
  • 支持低至 3V 的较低冷启动电压
  • 同步整流支持 ≥ 90%
  • 通过库存中的双电感器启用 5A 输出电流
输出电压选项 PMP31114.1
输入电压(最小值)(V) 6
输入电压(最大值)(V) 18
输出电压(标称值)(V) 5
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 25
隔离/非隔离 Non-Isolated
输入类型 DC
拓扑 Sepic- CCM
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT261.PDF (4497 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMA75.PDF (183 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMA74.PDF (261 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMA77.ZIP (593 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCG53.ZIP (119 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMA76.PDF (555 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDMA73.PDF (231 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

直流/直流控制器

LM25122-Q1符合 AEC-Q100 标准的具有多相功能的 3V 至 42V 宽输入电压同步升压控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 Synchronous SEPIC Suited for 3-V Cold Cranking Reference Design PDF | HTML 2022-3-28

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持