PMP23431

60V 至 1000V 输入、三路输出 10W PSR 反激式参考设计

PMP23431

设计文件

概述

此参考设计使用 UCC28730-Q1 反激式控制器生成隔离式 33V 输出。该设计能够在 60V 至 1000V 的直流输入电压范围内提供三路 100mA 输出。它设计为牵引逆变器的偏置电源并具有符合汽车标准的控制器。

特性
  • 宽输入电压范围
  • 隔离式输出
  • 高效率
  • 初级侧调节,可实现小尺寸
输出电压选项 PMP23431.1
输入电压(最小值)(V) 60
输入电压(最大值)(V) 1000
输出电压(标称值)(V) 33
Iout(最大值)(A) .3
输出功率 (W) 9.9
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 DC
拓扑 Flyback
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

PDF | HTML
TIDT358.PDF (701 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDMCX8A.PDF (321 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDMCX7A.ZIP (138 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDMCY0.ZIP (2545 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCGP1A.ZIP (3750 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDMCX9A.PDF (988 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28730-Q1适用于汽车的零功耗待机 PSR 反激式控制器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 60V to 1000V Input, Triple Output 10W PSR Flyback PDF | HTML 2024-5-10

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持