PMP21479

采用 Si FET 的 65W 有源钳位反激式参考设计,适用于高功率密度 5V-20V AC/DC 适配器

PMP21479

设计文件

概述

此参考设计使用 UCC28780 有源钳位反激式控制器生成 20V/15V/9V/5V 可调节输出电压。在 20V 输出电压下,最大额定功率为 65W;在所有其他输出电压设置下,电流最高可达 3A。此设计使用硅 FET,通过零电压开关 (ZVS) 和重新捕捉泄漏能量,达到 93% 的峰值效率。  高效率有助于实现小巧的外形尺寸和高功率密度。

特性
  • 零电压开关 (ZVS) 实现高效率(93.5% 峰值)
  • 无负载时功耗较低 (33mW)
  • 支持输出 5V/3A、9V/3A、15V/3A 和 20V/3.25A
  • 测试报告包含传导发射 (EMI) 数据
  • 小型尺寸 (48mm x 48mm x 25mm) 提供高功率密度 (18W/in^3)
输出电压选项 PMP21479.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 20
Iout(最大值)(A) 3.25
输出功率 (W) 65
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Active Clamp
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDT096A.PDF (12796 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRZB1A.PDF (292 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRZB0A.PDF (344 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDM574.ZIP (1549 KB)

IC 元件的 3D 模型和 2D 图纸使用的文件

TIDCFU4.ZIP (1044 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRZB2A.PDF (1267 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRZA9A.PDF (287 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC287801MHz 高频有源钳位反激式控制器

数据表: PDF | HTML
MOSFET

CSD17575Q3采用 3mm x 3mm SON 封装的单路、3.2mΩ、30V、N 沟道 NexFET™ 功率 MOSFET

数据表: PDF | HTML
交流/直流控制器

UCC24612高频多模式同步整流器控制器

数据表: PDF | HTML
并联电压基准

ATL4312.5V 低 IQ 可调节精密并联稳压器

数据表: PDF | HTML
线性和低压降 (LDO) 稳压器

TPS7B4250-Q1汽车类 50mA、非电池电源 (40V)、可调节电压跟踪低压降稳压器

数据表: PDF | HTML
半桥驱动器

UCC27712支持互锁功能的 1.8A/2.8A、620V 半桥驱动器

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 65W Active Clamp Flyback With Si FETs Reference Design for a High Power Density (Rev. A) 2020-4-29
应用手册 使用UCC28780控制器和UCC5304隔离式同步整流驱动器实现零电压开关反激拓扑 英语版 PDF | HTML 2021-7-2

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持

视频