PMP10350

采用 UCC28710 的通用 85-265VAC 输入、12V/60W 额定输出、PSR 反激参考设计

PMP10350

设计文件

概述

此设计使用面向 12V/60W DCM 反激式转换器的 PSR 控制器 UCC28710。UCC28710 的谷底开关使得这种低成本设计能够在 120VAC/60Hz 输入条件下获得 84.3% 的最大负载效率以及在 230VAC/50Hz 输入条件下获得 86% 的最大负载效率。

特性
  • 通用交流输入:85VAC-264VAC
  • DCM PSR 控制器 UCC28710
  • 额定输出 12V/60W
  • 在 120VAC/60Hz 输入条件下的满载效率为 84.3%,而在 230VAC/50Hz 输入条件下为 86%
输出电压选项 PMP10350.1
输入电压(最小值)(V) 85
输入电压(最大值)(V) 265
输出电压(标称值)(V) 12
Iout(最大值)(A) 5
输出功率 (W) 60
隔离/非隔离 Isolated
输入类型 AC
拓扑 Flyback- Quasi Resonant
下载 观看带字幕的视频 视频

我们开发的全面组装电路板仅用于测试和性能验证,不可用于销售。

设计文件和产品

设计文件

下载现成的系统文件,加快您的设计过程。

TIDU717.PDF (969 KB)

参考设计的测试结果,包括效率图、测试必要条件等

TIDRCC9.PDF (82 KB)

元件放置方式设计布局的详细原理图

TIDRCC8.PDF (113 KB)

设计元件、引用标识符和制造商/器件型号的完整列表

TIDC841.ZIP (198 KB)

包含设计 PCB 物理板层信息的设计文件

TIDRCD0.PDF (230 KB)

用于生成 PCB 设计布局的 PCB 层图文件

TIDRCC7.PDF (110 KB)

设计布局和元件的详细原理图

产品

在设计中包括 TI 产品和可能的替代产品。

交流/直流控制器

UCC28710具有 PSR、谷底开关和可编程电缆补偿功能的恒压、恒流 PWM

数据表: PDF | HTML

技术文档

star
= TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 测试报告 PMP10350 Test Results 2015-1-5

支持和培训

可获得 TI 工程师技术支持的 TI E2E™ 论坛

查看全部论坛主题 查看英文版全部论坛主题

所有内容均由 TI 和社区贡献者按“原样”提供,并不构成 TI 规范。请参阅使用条款

如果您对质量、包装或订购 TI 产品有疑问,请参阅 TI 支持