LM5170EVM-BIDIR
LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块
LM5170EVM-BIDIR
概述
LM5170EVM-BIDIR 是一款高性能双相交错双向转换器,非常适合用于 48V-12V 双电池系统应用。 这两个相位以 180 度交错模式工作,可均匀分担最高达 60A 的直流电流。 当 DIR 设为“1”时,电能从 48V 端口流向 12V 端口,且 12V 端口电压稳定在约 14.5V。 当 DIR 设为“0”时,电能从 12V 端口流向 48V 端口,48V 端口电压稳定在约 50.5V。 该 EVM 还包含多个跳线,可灵活便捷地配置电路以适配多种不同应用场景,例如支持由 MCU 控制、用作大功率单向降压转换器或升压转换器等。
特性
- 降压模式:48V 端口电压范围为 6V 至 75V;12V 端口电压稳定在 14.5V
- 升压模式:12V 端口电压范围为 3V 至 48V;48V 端口电压稳定在 50.5V
- 12V 端口输入或输出的最大直流电流为 60A
- 内置模拟电压环路控制,同时可通过接口连接器接受 MCU 的数字电压环路控制
- 支持菊花链多相交错,可实现 3 相、4 相、6 相、8 相交错运行,以支持更高功率
立即订购并开发
评估板
LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块
支持的产品和硬件
LM5170EVM-BIDIR — LM5170 48V-12V 双向转换器评估模块
技术文档
=
TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM 用户指南 | LM5170-Q1 EVM User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2016-12-5 | ||
| 证书 | LM5170EVM-BIDIR EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019-1-2 |