GENCN-3P-GCM00L5

深圳简从科技 GCM00L5 湿度和温度传感器板参考设计

概述

深圳简从科技 GCM00L5 是一款小型湿度和温度传感器控制板参考设计。传感器可检测当前环境空气温度和相对湿度,并具有电子墨水屏显示面板,使用户更容易读取当前环境值。此设计使用 MSPM0L1306 低功耗微控制器单元 (MCU)、HDC2080 低功耗湿度和温度传感器以及作为电子墨水屏的显示模块。GCM00L5 设计为使用 3V 标准纽扣电池(CR2032、220maH)。

Low-power MCUs
MSPM0L1306 具有 64KB 闪存、4KB SRAM、12 位 ADC、比较器和 OPA 的 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU

 

湿度传感器
HDC2080 具有中断/DRDY 引脚的 2% RH 超低功耗数字相对湿度传感器
下载 观看带字幕的视频 视频

立即订购并开发

评估板

GCM00L5 — Shenzhen Gencon Technology GCM00L5 humidity and temperature sensor board reference design

支持的产品和硬件

GCM00L5 Shenzhen Gencon Technology GCM00L5 humidity and temperature sensor board reference design

close
版本: null
发布日期:
适用于评估类项目的 TI 标准条款与条件。

相关设计资源

硬件开发

评估板
LP-MSPM0L1306 适用于 32MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU 的 MSPM0L1306 LaunchPad™ 开发套件

软件开发

IDE、配置、编译器或调试器
CCSTUDIO CCStudio™ 集成开发环境 (IDE)
软件开发套件 (SDK)
MSPM0-SDK MSPM0 软件开发套件 (SDK)

支持和培训

免责声明

以上特定信息和资源(包括非 TI 网站的链接)可能由 TI 第三方合作伙伴提供,仅供您方便查阅之用。TI 不是该类信息和资源等内容的提供方,也不对其负责,在您将其用于预期用途时,应由您自行对其进行认真评估。此处包含该类信息和资源并不意味着 TI 认可任何第三方公司,且无论任何第三方产品或服务是单独使用还是与任何 TI 产品或服务结合使用,均不得将该类信息和资源视为对任何第三方产品或服务适用性的保证或陈述。