产品详情

Interface type SPI Reference type Ext, Int Rating Catalog Features FOUNDATION Fieldbus MAU, HART Modem, Low Power, Profibus PA Modem Operating temperature range (°C) -55 to 125 Product type Special-function DAC
Interface type SPI Reference type Ext, Int Rating Catalog Features FOUNDATION Fieldbus MAU, HART Modem, Low Power, Profibus PA Modem Operating temperature range (°C) -55 to 125 Product type Special-function DAC
VQFN (RGE) 24 16 mm² 4 x 4
  • 兼容 HART 的物理层调制解调器
    • 1200Hz、2200Hz HART FSK 正弦波
    • TX 信号振幅的寄存器编程控制(仅适用于 DAC8741H)
    • 集成式 RX 解调器和带通滤波器,具有极少的外部组件
  • 兼容 FOUNDATION 现场总线的 H1 控制器和介质连接单元 (MAU)
    • 基于曼彻斯特编码总线供电 (MBP) 的 31.25kbit/s 通信
    • 集成曼彻斯特编码器和解码器
    • 与 PROFIBUS PA 兼容
  • 低静态电流:在典型工业工作温度范围(-40°C 至 +85°C)下最大值为 180µA
  • 集成 1.5V 电压基准
  • 灵活的时钟选项
    • 内部振荡器
    • 外部晶体振荡器
    • 外部 CMOS 时钟
  • 数字接口
    • DAC8740H:UART
    • DAC8741H:SPI
  • 可靠性:CRC 位错校验、看门狗计时器(仅适用于 DAC8741H)
  • 宽工作温度范围:–55°C 至 +125°C
  • 4mm × 4mm QFN 封装
  • 兼容 HART 的物理层调制解调器
    • 1200Hz、2200Hz HART FSK 正弦波
    • TX 信号振幅的寄存器编程控制(仅适用于 DAC8741H)
    • 集成式 RX 解调器和带通滤波器,具有极少的外部组件
  • 兼容 FOUNDATION 现场总线的 H1 控制器和介质连接单元 (MAU)
    • 基于曼彻斯特编码总线供电 (MBP) 的 31.25kbit/s 通信
    • 集成曼彻斯特编码器和解码器
    • 与 PROFIBUS PA 兼容
  • 低静态电流:在典型工业工作温度范围(-40°C 至 +85°C)下最大值为 180µA
  • 集成 1.5V 电压基准
  • 灵活的时钟选项
    • 内部振荡器
    • 外部晶体振荡器
    • 外部 CMOS 时钟
  • 数字接口
    • DAC8740H:UART
    • DAC8741H:SPI
  • 可靠性:CRC 位错校验、看门狗计时器(仅适用于 DAC8741H)
  • 宽工作温度范围:–55°C 至 +125°C
  • 4mm × 4mm QFN 封装

DAC8740H 和 DAC8741H (DAC874xH) 是与 HART®、 FOUNDATION 现场总线™和 PROFIBUS PA 兼容的低功耗调制解调器,设计用于工业过程控制和工业自动化 应用。

在 HART 模式下,DAC874xH 集成所有必需电路,以作为一个半双工 HART 物理层调制解调器,在从配置或主配置中使用最少的外部过滤组件运行。在 FOUNDATION 现场总线模式下,DAC874xH 集成所有必需电路,以作为兼容半双工 FOUNDATION 现场总线的 H1 控制器和 MAU 运行。

在 HART、FOUNDATION 现场总线或 PROFIBUS PA 模式下,可通过 UART 接口或 SPI 接口接入的集成式 FIFO 传输来自微控制器的数据流。SPI 接口包括一个支持菊链的 SDO 引脚、各种中断以及其他扩展 特性。

DAC8740H 和 DAC8741H (DAC874xH) 是与 HART®、 FOUNDATION 现场总线™和 PROFIBUS PA 兼容的低功耗调制解调器,设计用于工业过程控制和工业自动化 应用。

在 HART 模式下,DAC874xH 集成所有必需电路,以作为一个半双工 HART 物理层调制解调器,在从配置或主配置中使用最少的外部过滤组件运行。在 FOUNDATION 现场总线模式下,DAC874xH 集成所有必需电路,以作为兼容半双工 FOUNDATION 现场总线的 H1 控制器和 MAU 运行。

在 HART、FOUNDATION 现场总线或 PROFIBUS PA 模式下,可通过 UART 接口或 SPI 接口接入的集成式 FIFO 传输来自微控制器的数据流。SPI 接口包括一个支持菊链的 SDO 引脚、各种中断以及其他扩展 特性。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
DAC8742H 正在供货 符合 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 PROFIBUS PA 标准且具有 UART/SPI 接口的调制解调器 More interfacing options, SPI and UART version

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 11
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 DAC874xH HART® 和 FOUNDATION Fieldbus™ 以及 PROFIBUS PA 调制解调器 数据表 (Rev. D) PDF | HTML 英语版 (Rev.D) PDF | HTML 2019年 7月 24日
应用手册 一款基于浏览器的简单 CRC 计算器 PDF | HTML 2026年 3月 16日
电路设计 使用 DAC8740H 替代 HART® 调制解调器器件竞争产品的电路 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2026年 1月 29日
应用手册 基于评估模块设计且支持 HART 的变送器 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2025年 4月 4日
应用手册 适用于 4-20mA 环路且支持 HART 的现场变送器的设计和测试 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 10月 18日
应用手册 HART 协议基本指南 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 11月 10日
应用简报 Designing Foundation Fieldbus and Profibus PA Devices with the DAC874xh Modem Fa 2019年 3月 4日
应用简报 Implementing HART in PLC Analog Input Modules for Real-Time Communication 2018年 11月 5日
应用简报 Implementing HART in 2-Wire Field Sensor-Transmitters 2018年 10月 3日
应用手册 所选封装材料的热学和电学性质 2008年 10月 16日
应用手册 高速数据转换 英语版 2008年 10月 16日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

DAC8742HEVM — DAC8742H 评估模块

DAC8742H 评估模块 (EVM) 是一个方便易用的平台,用于评估 DAC8742H 器件的功能和性能。DAC8740H、DAC8741H 和 DAC8742H 是兼容 HART®、FOUNDATION Fieldbus™ 和 PROFIBUS PA 的低功耗调制解调器,适用于工业过程控制和工业自动化应用。DAC8742HEVM 是一款完整的评估套件,包括 USB2ANY 以及兼容 Microsoft Windows® XP 和 Windows® 7/8/10 操作系统的评估软件。

用户指南: PDF
代码示例或演示

SBAC218 DAC8741H/DAC8742H Register Map Header File

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

仿真模型

DAC874XH IBIS Model

SBAM332.ZIP (86 KB) - IBIS Model
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — 模拟工程师计算器

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

设计工具

ADC-DAC-TO-VREF-SELECT-DESIGN-TOOL The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI ADCs, DACs, and series voltage references.

The ADC-TO-VREF-SELECT tool enables the pairing of TI analog-to-digital converters (ADCs) and series voltage references. Users can select an ADC device and the desired reference voltage, and the tool will list up to two voltage reference recommendations.
支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

模拟工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 设计和仿真工具

PSpice® for TI 可提供帮助评估模拟电路功能的设计和仿真环境。此功能齐全的设计和仿真套件使用 Cadence® 的模拟分析引擎。PSpice for TI 可免费使用,包括业内超大的模型库之一,涵盖我们的模拟和电源产品系列以及精选的模拟行为模型。

借助 PSpice for TI 的设计和仿真环境及其内置的模型库,您可对复杂的混合信号设计进行仿真。创建完整的终端设备设计和原型解决方案,然后再进行布局和制造,可缩短产品上市时间并降低开发成本。 

在 PSpice for TI 设计和仿真工具中,您可以搜索 TI (...)
模拟工具

TINA-TI — 基于 SPICE 的模拟仿真程序

TINA-TI 提供了 SPICE 所有的传统直流、瞬态和频域分析以及更多。TINA 具有广泛的后处理功能,允许您按照希望的方式设置结果的格式。虚拟仪器允许您选择输入波形、探针电路节点电压和波形。TINA 的原理图捕获非常直观 - 真正的“快速入门”。

TINA-TI 安装需要大约 500MB。直接安装,如果想卸载也很容易。我们相信您肯定会爱不释手。

TINA 是德州仪器 (TI) 专有的 DesignSoft 产品。该免费版本具有完整的功能,但不支持完整版 TINA 所提供的某些其他功能。

如需获取可用 TINA-TI 模型的完整列表,请参阅:SpiceRack - 完整列表 

需要 HSpice (...)

用户指南: PDF
英语版 (Rev.A): PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN (RGE) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频