14-pin (N) package image

VFC320CP 正在供货

1MHz 时线性误差为 0.1% 的压频和频压转换器

等同于: VFC320CP.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品

功能与比较器件相同但引脚有所不同。

LM231AN/NOPB 正在供货 具有 1Hz 至 100kHz 满量程频率的精密压频转换器(宽工作温度范围) Wider supply voltage range in a smaller PDIP package option.

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
MSL 等级/回流焊峰值温度 N/A for Pkg Type
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 VFC320 信息

封装信息

封装 | 引脚 PDIP (N) | 14
工作温度范围 (°C) -25 to 85
包装数量 | 包装 25 | TUBE

VFC320 的特性

  • HIGH LINEARITY: 12 to 14 bits
       ±0.005% max at 10kHz FS
       ±0.03% max at 100kHz FS
       ±0.1% typ at 1MHz FS
  • V/F OR F/V CONVERSION
  • 6-DECADE DYNAMIC RANGE
  • GAIN DRIFT: 20ppm/°C max
  • OUTPUT TTL/CMOS COMPATIBLE
  • APPLICATIONS
    • INEXPENSIVE A/D AND D/A CONVERTER
    • DIGITAL PANEL METERS
    • TWO-WIRE DIGITAL TRANSMISSION WITH NOISE IMMUNITY
    • FM MOD/DEMOD OF TRANSDUCER SIGNALS
    • PRECISION LONG TERM INTEGRATOR
    • HIGH RESOLUTION OPTICAL LINK FOR ISOLATION
    • AC LINE FREQUENCY MONITOR
    • MOTOR SPEED MONITOR AND CONTROL

VFC320 的说明

The VFC320 monolithic voltage-to-frequency and frequency-to-voltage converter provides a simple low cost method of converting analog signals into digital pulses. The digital output is an open collector and the digital pulse train repetition rate is proportional to the amplitude of the analog input voltage. Output pulses are compatible with TTL, and CMOS logic families.

High linearity (0.005%, max at 10kHz FS) is achieved with relatively few external components. Two external resistors and two external capacitors are required to operate. Full scale frequency and input voltage are determined by a resistor in series with—In and two capacitors (one-shot timing and input amplifier integration). The other resistor is a non-critical open collector pull-up (fOUT to +VCC). The VFC320 is available in two performance grades. The VFC320 is specified for the –25°C to +85°C, range.

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息