25-pin (YFF) package image

TSU6721YFFR 正在供货

支持 USB、UART、音频、ID 和 MIC 的 USB 端口多媒体负载开关

正在供货 可提供定制卷带
等同于: TSU6721YFFR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SnAgCu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YFF) | 25
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

TSU6721 的特性

  • 开关矩阵
    • USB和 UART 开关支持 USB 2.0 高速 (HS)
    • 具有负信号功能的音频开关
    • ID 旁路开关
    • VBUS 转 MIC 开关
    • DP 转 MIC 开关以支持 MCPC
  • 负载开关
    • 100mΩ 负载开关
    • 支持如影随形 (OTG)
    • 具有过压保护功能的额定 28V VBUS
    • 可编程过流限制器/保护功能
  • 充电器侦测
    • 符合 USB BCDv1.2 标准
    • VBUS 检测
    • 数据接触侦测
    • 主和副侦测
  • 兼容附件
    • USB 充电器 (专用充电端口 (DCP),充电下行端口 (CDP))
    • 苹果 (Apple) 充电器
    • USB 数据端口
    • 带有 MIC 和远程
    • 底座接驳支持的音频头戴式耳机
    • 厂家电缆
  • 附加特性
    • 与主机处理器的 I2C 接口
    • 由自动侦测或者手动控制的开关
    • 为插/拔生成的中断
    • 为 VBUS 添加了去耦合场效应晶体管 (FET) 开关以减少 MIC 线路上的损耗
    • 支持制造中使用的控制信号 (JIG,BOOT)
  • 静电放电 (ESD) 性能测试符合 JESD 22 标准
    • 4000V 人体模型(A114-B,II 类)
    • 1500V 充电器件模型 (C101)
  • IEC ESD 性能
    • 针对 VBUS/DP/DM/ID 到接地 (GND) 的 ±8kV 接触放电 (IEC 61000-4-2)

TSU6721 的说明

TSU6721 是特有自动开关和附件检测的高性能 USB 端口多媒体开关。 此器件接至一个普通 USB 端口以传送音频,USB 数据,充电,如影随形 (OTG) 和工厂模式信号。 具有负信号功能的音频路径包括左(单声道/立体声)、右(立体声)以及麦克风信号。 此外,TSU6721 与 MCPC 技术规格兼容。

TSU6721 特有阻抗检测功能,此功能支持多种不同附件的检测,这些附件通过 USB 连接器的 DP,DM 和 ID 引脚连接。 此开关由自动开关或通过 I2C 进行手动控制。

TSU6721 具有一个集成型低电阻负载开关,此开关用来将充电器与外部连接器隔离开。 过压保护和可编程过流限制器/保护功能是负载开关所包含的额外特性。

充电器检测符合 USB 充电器技术规格 v1.2。除了 DCP,CDP 和 SDP,此器件还能够检测苹果 (Apple) 充电器。

当连接时,这个器件由系统的 VBAT 或通过 VBUS 供电。 当在开发和制造中使用 USB/UART JIG 线缆时,TSU6721 支持工厂模式测试。

定价

数量 价格
+

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息