28-pin (RDU) package image

TPSM82913RDUR

正在供货

具有集成铁氧体磁珠滤波补偿的 17V 输入电压、3A 低噪声、低纹波降压模块 | RDU | 28 | -40 to 125

等同于: TPSM82913RDUR.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPSM82913RDUR-ET 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 NiPdAu
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-260C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 B0QFN (RDU) | 28
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,500 | LARGE T&R

TPSM82913 的特性

  • 低输出噪声 < 20µV RMS (100Hz 至 100kHz)
  • 采用铁氧体磁珠后,低输出电压纹波 < 10µV RMS
  • 大于 65dB 的高 PSRR(高达 100kHz)
  • 2.2MHz 或 1MHz 定频峰值电流模式控制
  • 可与外部时钟同步(可选)
  • 集成环路补偿支持铁氧体磁珠,适用于具有 30dB 衰减的二阶 L-C 滤波器(可选)
  • 展频调制(可选)
  • 3.0V 至 17V 输入电压范围
  • 0.8V 至 5.5V 输出电压范围
  • 57mΩ/20mΩ R DSon
  • 输出电压精度为 ±1%
  • 精密使能输入可实现
    • 用户定义的欠压锁定
    • 准确排序
  • 可调节软启动
  • 电源正常状态输出
  • 输出放电(可选)
  • -40°C 至 125°C 的结温范围
    • -ET 版本为 –55°C 至 125°C
  • 使用 TPSM8291x 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计

TPSM82913 的说明

TPSM8291x 器件是一系列高效、低噪声和低纹波电流模式同步降压电源模块。这些器件非常适合通常使用 LDO 实现后置稳压的噪声敏感型应用,例如高速 ADC、时钟和抖动清除器、串行器、解串器和雷达应用。

这些器件在 2.2MHz 或 1MHz 的固定开关频率下工作,并可与外部时钟同步。

为了进一步减小输出电压纹波,器件集成了环路补偿,可与可选的第二级铁氧体磁珠 L-C 滤波器一起工作。该功能可将输出电压纹波降至 10µV RMS 以下。

通过使用 NR/SS 引脚上的集成电容器对内部电压基准进行滤波来实现类似于低噪声 LDO 的低频噪声水平。可以在模块中添加一个外部电容器以进行额外的滤波。

可选展频调制方案扩展了更宽范围内的直流/直流开关频率,从而降低了混合毛刺。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

TPSM82913RDUR-ET 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息