主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS62876-Q1

正在供货

‌汽车级、2.7V 至 6V 输入、25A 可堆叠同步降压转换器

产品详情

Rating Automotive Topology Buck, Multiphase, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.675 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 34 Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, UVLO, Wettable flanks package EMI features Frequency Dithering, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00175 Duty cycle (max) (%) 75 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Rating Automotive Topology Buck, Multiphase, Step-Down Converter, Synchronous Buck Iout (max) (A) 25 Vin (max) (V) 6 Vin (min) (V) 2.7 Vout (max) (V) 1.675 Vout (min) (V) 0.4 Switch current limit (typ) (A) 34 Features Adaptive/dynamic voltage scaling, Differential Remote Sense, Enable, Fixed Output, Forced PWM, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Output discharge, Over Current Protection, Power good, Soft Start, Spread Spectrum Clocking (SSC), Synchronous Rectification, UVLO, Wettable flanks package EMI features Frequency Dithering, Low parasitic Hotrod packaging, Spread Spectrum Control mode COT, Constant on-time (COT), DCS-Control Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00175 Duty cycle (max) (%) 75 TI functional safety category Functional Safety-Capable
WQFN-FCRLF (RZV) 24 12.3525 mm² 3.05 x 4.05
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 功能安全型
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 引脚对引脚兼容器件系列:15A、20A、25A 和 30A
  • 0.4V 至 1.675V 的 3 个可选输出电压范围
    • 0.4V 至 0.71875V,阶跃为 1.25mV
    • 0.4V 至 1.0375V,阶跃为 2.5mV
    • 0.4V 至 1.675V,阶跃为 5mV
  • 输出电压精度:±0.8%
  • 内部电源 MOSFET:2.6mΩ 和 1.5mΩ
  • 可调软启动
  • 外部补偿
  • 可通过 VSEL 引脚选择启动输出电压
  • 可以通过 FSEL 引脚选择开关频率 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz
  • 强制 PWM 或省电模式运行
  • 通过外部电阻器或 I2C 选择启动输出电压
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 3.4MHz
  • 旨在提高输出电流能力的可选堆叠操作
  • 差分遥感
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 可选展频时钟
  • 具有窗口比较器的电源正常输出
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C TA
    • -40°C 至 150°C 的结温范围
  • 功能安全型
  • 输入电压范围:2.7V 至 6V
  • 引脚对引脚兼容器件系列:15A、20A、25A 和 30A
  • 0.4V 至 1.675V 的 3 个可选输出电压范围
    • 0.4V 至 0.71875V,阶跃为 1.25mV
    • 0.4V 至 1.0375V,阶跃为 2.5mV
    • 0.4V 至 1.675V,阶跃为 5mV
  • 输出电压精度:±0.8%
  • 内部电源 MOSFET:2.6mΩ 和 1.5mΩ
  • 可调软启动
  • 外部补偿
  • 可通过 VSEL 引脚选择启动输出电压
  • 可以通过 FSEL 引脚选择开关频率 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz
  • 强制 PWM 或省电模式运行
  • 通过外部电阻器或 I2C 选择启动输出电压
  • 与 I2C 兼容的接口频率高达 3.4MHz
  • 旨在提高输出电流能力的可选堆叠操作
  • 差分遥感
  • 热预警和热关断
  • 输出放电
  • 可选展频时钟
  • 具有窗口比较器的电源正常输出

TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62876-Q1 和 TPS62877-Q1 是具有 I2C 接口和差分遥感器的 15A、20A、25A 和 30A 同步直流/直流降压转换器系列。所有器件都具有高效率且易于使用。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 30A 的输出电流。这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。

TPS6287x-Q1 系列实现了固定频率 DCS 控制方案,该方案支持快速瞬变响应。器件可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。

可选的遥感功能可更大限度地提高负载点的电压调节,并且该器件可在整个输出电压范围内实现 ±0.8% 的直流电压精度。

开关频率可通过 FSEL 引脚选择,可设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz,也可与频率范围相同的外部时钟同步。

I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。可快速调整输出电压,使负载功耗适应性能需求。通过 VSEL 引脚,默认启动电压可实现电阻可选。

TPS62874-Q1、TPS62875-Q1、TPS62876-Q1 和 TPS62877-Q1 是具有 I2C 接口和差分遥感器的 15A、20A、25A 和 30A 同步直流/直流降压转换器系列。所有器件都具有高效率且易于使用。低阻电源开关可在高温环境下支持高达 30A 的输出电流。这些器件可在堆叠模式下运行,以提供更高的输出电流或将功耗分散到多个器件上。

TPS6287x-Q1 系列实现了固定频率 DCS 控制方案,该方案支持快速瞬变响应。器件可以在省电模式下运行以充分提高效率,也可以在强制 PWM 模式下运行以实现出色瞬态性能和超低输出电压纹波。

可选的遥感功能可更大限度地提高负载点的电压调节,并且该器件可在整个输出电压范围内实现 ±0.8% 的直流电压精度。

开关频率可通过 FSEL 引脚选择,可设置为 1.5MHz、2.25MHz、2.5MHz 或 3MHz,也可与频率范围相同的外部时钟同步。

I2C 兼容接口提供多种控制、监控和警告功能,例如电压监控和温度相关警告。可快速调整输出电压,使负载功耗适应性能需求。通过 VSEL 引脚,默认启动电压可实现电阻可选。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 19
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS6287x-Q1 具有 I2 C 接口的 2.7V 至 6V 输入、15A、20A、25A 和 30A 汽车级 快速瞬态同步降压转换器 数据表 (Rev. F) PDF | HTML 2026年 3月 16日
产品概述 Mobileye EyeQ™6H - 分立式电源树 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 11月 8日
应用简报 在光学模块中使用高电流功率转换器进一步提高数据速率 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 9月 27日
测试报告 Power Delivery Reference Design for AMD Versal™ AI Edge Series PDF | HTML 2024年 3月 25日
模拟设计期刊 固定頻率 DCS-Control:具有時脈同步的快速瞬態回應 PDF | HTML 2024年 2月 13日
模拟设计期刊 固定频率 DCS-Control:具有时钟同步功能的快速瞬态响应 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2024年 2月 13日
模拟设计期刊 고정 주파수 DCS 제어: 클록 동기화를 통한 빠른 과도 응답 PDF | HTML 2024年 2月 13日
应用手册 QFN 和 SON PCB 连接 (Rev. C) PDF | HTML 英语版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 5日
技术文章 How to deliver current beyond 100 A to an ADAS processor PDF | HTML 2024年 1月 4日
功能安全信息 TPS62874-Q1, TPS62875-Q1, TPS62876-Q1 and TPS62877- Q1 Functional Safety FIT Rat 2023年 3月 14日
证书 TPS62876EVM-198 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 11日
证书 TPS62876EVM-199 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2023年 1月 11日
应用手册 Adjusting the Output Voltage of a Fixed Output Voltage DC-DC Converter PDF | HTML 2022年 12月 22日
白皮书 Benefits of a Resistor-to-Digital Converter in Ultra-Low Power Supplies 2019年 10月 14日
模拟设计期刊 Methods of output-voltage adjustment for DC/DC converters 2019年 6月 14日
模拟设计期刊 Achieving a clean startup by using a DC/DC converter with a precise enable-pin threshold 2017年 10月 24日
应用手册 Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
应用手册 Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
应用手册 Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS62876EVM-198 — TPS62876-Q1 2.7V 至 6V 输入降压转换器评估模块

TPS62876EVM-198 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试 TPS62876-Q1 降压转换器的运行状况和功能。它还可用于评估 TPS62874-Q1、TPS62875-Q1 和 TPS62877-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。输出电流可高达 25A。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
评估板

TPS62876EVM-199 — TPS62876-Q1 评估模块 75A 输出可堆叠降压转换器

TPS62876EVM-199 评估模块 (EVM) 旨在帮助用户轻松评估和测试三个 TPS62876-Q1 降压转换器采用堆叠配置时的运行情况和功能。它还可用于评估 TPS62874-Q1、TPS62875-Q1 和 TPS62877-Q1 器件。EVM 可将 2.7V 至 6.0V 的输入电压转换为 0.75V 调节输出电压。输出电流可高达 75A。

用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS6287x-Q1, TPS6287B1x, TPS6287B2x PSpice Model

SLUM880.ZIP (573 KB) - PSpice Model
仿真模型

TPS6287x-Q1, TPS6287B1x, TPS6287B2x SIMPLIS Model

SLVME13.ZIP (287 KB) - SIMPLIS Model
参考设计

PMP23227 — 适用于 AMD Versal™ 边缘 AI 系列的电力输送参考设计

本参考设计展示了如何通过 TI 稳压器 IC 为 VE2302 器件所需的电源轨供电,并遵循 AMD 的最少电源轨整合方案。如需了解所有可用的电源整合选项,请参阅 AMD 的电源设计管理器 (PDM) 工具。在估算任何应用的功耗时,请使用 PDM。本参考设计使用示例功耗估算。此外,还可以本设计为基础,为 AI 边缘系列的其他器件设计电源树。该系统原始电源的输入电压通常为 8V 至 18V 并且能够提供约 50W 功率。
测试报告: PDF
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN-FCRLF (RZV) 24 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频