主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 DC/DC converters

TPS56A37

正在供货

4.5V 至 28V 输入、10A 同步降压转换器

产品详情

Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 13 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 98
Rating Catalog Topology Buck Iout (max) (A) 10 Vin (max) (V) 28 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 13 Vout (min) (V) 0.6 Features Adjustable soft start, Enable, Forced PWM, Light-load efficiency, Overcurrent protection, Synchronous rectification Control mode D-CAP3 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Iq (typ) (A) 0.000045 Duty cycle (max) (%) 98
VQFN-HR (RPA) 10 9 mm² 3 x 3
  • 输入电压范围为 4.5V 至 28V
  • 0.6V 至 13V 输出电压范围
  • 支持 10A 的连续输出电流
  • 集成 19.4mΩ 和 8.5mΩ MOSFET
  • 在 25°C 下,具有 0.6V ±1% 的基准电压
  • 45uA 低静态电流
  • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
  • Eco-mode(自动跳跃模式)可实现较高的轻负载效率
  • 500kHz 固定开关频率
  • 逐周期过流限制

  • 可调软启动时间,默认为 1.8ms
  • 内置输出放电功能
  • 电源正常状态指示器,可监测输出电压
  • 支持高达 98% 的负荷运行
  • 非闭锁 UV、OV、OT 和 UVLO 保护
  • –40°C 至 +150°C 的工作结温范围
  • 小型 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN 封装
  • 与 6A TPS56637 和 8A TPS56837 引脚对引脚兼容
  • 输入电压范围为 4.5V 至 28V
  • 0.6V 至 13V 输出电压范围
  • 支持 10A 的连续输出电流
  • 集成 19.4mΩ 和 8.5mΩ MOSFET
  • 在 25°C 下,具有 0.6V ±1% 的基准电压
  • 45uA 低静态电流
  • D-CAP3™ 控制模式,用于快速瞬态响应
  • Eco-mode(自动跳跃模式)可实现较高的轻负载效率
  • 500kHz 固定开关频率
  • 逐周期过流限制

  • 可调软启动时间,默认为 1.8ms
  • 内置输出放电功能
  • 电源正常状态指示器,可监测输出电压
  • 支持高达 98% 的负荷运行
  • 非闭锁 UV、OV、OT 和 UVLO 保护
  • –40°C 至 +150°C 的工作结温范围
  • 小型 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod™ QFN 封装
  • 与 6A TPS56637 和 8A TPS56837 引脚对引脚兼容

TPS56A37 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围。该器件支持高达 10A 的持续输出电流,相应的输出电压介于 0.6V 和 13V 之间。

TPS56A37 使用 D-CAP3 控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线性调整率和负载调整率,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 MLCC)。

TPS56A37 以 Eco-mode 运行,可在轻负载条件下通过 500kHz 固定开关频率实现高效率:TPS56A37 支持通过连接 SS 电容器来调节软启动时间,并且在 SS 引脚悬空时默认为 1.8ms。

TPS56A37 提供完整的非锁存 OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)以及 UVLO(欠压锁定)保护以及电源正常状态指示器和输出放电功能特性。

TPS56A37 可采用 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。

TPS56A37 是一款易于使用的高效同步降压转换器,具有 4.5V 至 28V 的宽输入电压范围。该器件支持高达 10A 的持续输出电流,相应的输出电压介于 0.6V 和 13V 之间。

TPS56A37 使用 D-CAP3 控制模式来提供快速瞬态响应、良好的线性调整率和负载调整率,无需外部补偿,并支持低等效串联电阻 (ESR) 输出电容器(如 MLCC)。

TPS56A37 以 Eco-mode 运行,可在轻负载条件下通过 500kHz 固定开关频率实现高效率:TPS56A37 支持通过连接 SS 电容器来调节软启动时间,并且在 SS 引脚悬空时默认为 1.8ms。

TPS56A37 提供完整的非锁存 OV(过压)、UV(欠压)、OC(过流)、OT(过热)以及 UVLO(欠压锁定)保护以及电源正常状态指示器和输出放电功能特性。

TPS56A37 可采用 10 引脚 3.0mm × 3.0mm HotRod QFN 封装,额定结温范围为 –40°C 至 150°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
TPS56837 正在供货 4.5V 至 28V 输入、8A 同步降压转换器 Configurable switching frequency, 8A output current variant

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS56A37 4.5V 至 28V 输入、10A 同步降压转换器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2023年 5月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TPS56A37EVM — TPS56A37 评估模块

TPS56A37 是一款高效、高压输入、易于使用的同步降压转换器。TPS56A37 具有 4.5V 至 28V 的宽工作输入电压范围,设计用于由 12V、19V 和 24V 总线电源轨供电的系统。该器件支持高达 10A 的连续输出电流。输出电压范围为 0.6V 至 13V。DCAP3™ 控制模式几乎不使用外部元件,就能提供易于设计的稳定调节,并支持具有成本效益的陶瓷电容器。
用户指南: PDF | HTML
英语版: PDF | HTML
TI.com 上无现货
仿真模型

TPS56A37 PSpice Transient Model

SLVME26.ZIP (204 KB) - PSpice Model
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RPA) 10 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频