数据表
TPS543A26T
- 集成 6.5mΩ 和 2mΩ MOSFET
- 输入电压范围为 4V 至 18V
- 固定频率、内部补偿、高级电流模式 (ACM) 控制
- 0.5V 至 7V 输出电压范围
- 真差分遥感放大器 (RSA)
- 三种可选的 PWM 斜坡选项,可优化控制环路性能
- 五种可选的开关频率:500kHz、750kHz、1MHz、1.5MHz 和 2.2MHz
- 与一个外部时钟同步
- 0.5V,整个温度范围内的电压基准精度为 ±0.5%
- 1ms、2ms、4ms 和 8ms 可选软启动时间
- 单调启动至预偏置输出
- 可选的电流限制,支持 16A 和 12A 运行
- 具有可调节输入欠压锁定功能的使能端
- 电源正常输出监视器
- 输出过压、输出欠压、输入欠压、过流和过热保护
- –40°C 至 150°C 的工作结温范围
- 2.5mm × 4.5mm,17 引脚 WQFN-HR 封装,间距为 0.5mm
- 无铅(符合 RoHS 标准),无铅 (Pb-free) 转换
- 与 25A - TPS543B25、20A - TPS543B22 和 12A - TPS543A22 引脚兼容
- 使用 TPS543A26T 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
TPS543A26T 是一款高效率 18V、16A 同步降压转换器,采用内部补偿的定频高级电流模式 (ACM) 控制架构,可在处于 FCCM 模式长期运行的同时,产生 0.5V 至 7V 的输出电压。该器件可提供高效率,且运行时的开关频率高达 2.2MHz,使得该器件适用于需要小巧解决方案尺寸的设计。固定频率控制器可以在 500kHz 至 2.2MHz 范围内运行,并且可以通过 SYNC 引脚与外部时钟同步。其他功能包括高精度电压基准、双线遥感、可选软启动时间、单调启动至预偏置输出、可选电流限制、可调 UVLO(通过 EN 引脚实现)以及全套故障保护。
TPS543A26T 可采用小尺寸 2.5mm × 4.5mm HotRod™ WQFN-FCRLF 封装。
技术文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1 | 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | TPS543A26T 采用热增强型封装且具有内部补偿高级电流模式控制功能的 4V 至 18V 输入、 16 A 同步 SWIFT 降压转换器 数据表 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024年 6月 4日 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
评估板
TPS543B25TEVM — TPS543B25T 同步 SWIFT™ 降压转换器评估模块
TPS543B25TEVM 是一款适用于 TPS543B25T 集成电路 (IC) 的评估模块 (EVM)。TPS543B25T 是一款采用耐热增强型封装 (TEP) 的同步降压转换器,去除了标准包覆成型 IC 的顶部模压化合物,以便在与散热器配合使用时提高热性能。该 EVM 具有薄型外部元件和两个螺纹孔,可将任何散热器安装到转换器顶部。TPS543B25TEVM 将其外露芯片封装与任何已安装的散热器结合使用,可更大限度降低芯片温度,减少热降额,并提高系统效率,尤其是在高温环境中。不包括散热器。
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN-FCRLF (RAS) | 17 | Ultra Librarian |
订购和质量
包含信息:
- RoHS
- REACH
- 器件标识
- 引脚镀层/焊球材料
- MSL 等级/回流焊峰值温度
- MTBF/时基故障估算
- 材料成分
- 鉴定摘要
- 持续可靠性监测
包含信息:
- 制造厂地点
- 封装厂地点