主页 电源管理 直流/直流开关稳压器 直流/直流控制器

TPS53689

正在供货

具有 VR14 SVID 和 PMBus 的双通道八相降压数字多相 D-CAP+™ 控制器

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能优于所比较器件的普遍直接替代产品
TPS53689T 正在供货 具有 VR14 SVID 和 PMBus 的双通道八相降压数字多相 D-CAP+™ 控制器 This product supports native TLVR

产品详情

Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 765 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (A) 0.05 Number of phases 8 Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Topology Multiphase Iout (max) (A) 765 Vin (max) (V) 17 Vin (min) (V) 4.5 Vout (max) (V) 5.5 Vout (min) (V) 0.25 Control mode D-CAP+ Features Adjustable current limit, Dynamic Voltage Scaling, Enable, Frequency synchronization, I2C, Light Load Efficiency, Multiple Outputs, PMBus, Phase Interleaving, Power good, Pre-Bias Start-Up, Remote Sense, SVID, Synchronous Rectification, UVLO adjustable, Voltage Margining Iq (typ) (A) 0.05 Number of phases 8 Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RSB) 40 25 mm² 5 x 5
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.25V 至 5.5V
  • 支持 N+M 相位配置(N+M ≤ 8,M ≤ 4)的双路输出
  • 符合 Intel VR14 SVID 标准且支持 PSYS
  • 向后兼容 VR13.HC/VR13.0 SVID
  • 自动 NVM 故障状态记录
  • 动态电流限制,可提高快速电压模式性能
  • 与 TI NexFET™ 功率级完全兼容,可实现高密度解决方案
  • 增强型 D-CAP+ 控制可提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流共享
  • 可通过可编程阈值实现动态切相,从而提高轻负载和重负载下的效率
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 进行配置,从而减少外部组件数量
  • 支持精确可调自适应电压定位(AVP、负载线)
  • 单独的每相位 IMON 校准,具有多斜率增益校准以提高系统精度。
  • 快速增相可实现瞬态下冲衰减
  • 具有可编程超时的二极管制动,可减少瞬态过冲
  • 获得专利的 AutoBalance™ 电流共享
  • 可编程的每相位谷值电流限制 (OCL)
  • PMBus™ v1.3.1 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 可通过 PMBus 对环路补偿进行编程
  • 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
  • 5.00 mm × 5.00 mm、 40 引脚 QFN 封装
  • 输入电压范围:4.5V 至 17V
  • 输出电压范围:0.25V 至 5.5V
  • 支持 N+M 相位配置(N+M ≤ 8,M ≤ 4)的双路输出
  • 符合 Intel VR14 SVID 标准且支持 PSYS
  • 向后兼容 VR13.HC/VR13.0 SVID
  • 自动 NVM 故障状态记录
  • 动态电流限制,可提高快速电压模式性能
  • 与 TI NexFET™ 功率级完全兼容,可实现高密度解决方案
  • 增强型 D-CAP+ 控制可提供卓越的瞬态性能和出色的动态电流共享
  • 可通过可编程阈值实现动态切相,从而提高轻负载和重负载下的效率
  • 可通过非易失性存储器 (NVM) 进行配置,从而减少外部组件数量
  • 支持精确可调自适应电压定位(AVP、负载线)
  • 单独的每相位 IMON 校准,具有多斜率增益校准以提高系统精度。
  • 快速增相可实现瞬态下冲衰减
  • 具有可编程超时的二极管制动,可减少瞬态过冲
  • 获得专利的 AutoBalance™ 电流共享
  • 可编程的每相位谷值电流限制 (OCL)
  • PMBus™ v1.3.1 系统接口,用于遥测电压、电流、功率、温度和故障条件
  • 可通过 PMBus 对环路补偿进行编程
  • 无驱动器配置,有助于实现高效的高频开关
  • 5.00 mm × 5.00 mm、 40 引脚 QFN 封装

TPS53689 是一款符合 VR14 SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,而且与 TI NexFET™ 功率级完全兼容。D-CAP+ 架构等高级控制特性以及下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR) 可提供快速瞬态响应、最低输出波纹和出色的动态电流共享。该器件还提供全新的相位交错策略和动态切相功能,可有效提升轻负载条件下的效率。还本地支持输出电压转换率和自适应电压定位的可调控制。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向主机系统报告遥测的电压、电流、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部组件数量。

TPS53689 器件采用散热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度为 –40°C 至 125°C。

TPS53689 是一款符合 VR14 SVID 标准的降压控制器,具有双通道、内置非易失性存储器 (NVM) 和 PMBus™ 接口,而且与 TI NexFET™ 功率级完全兼容。D-CAP+ 架构等高级控制特性以及下冲衰减 (USR) 和过冲衰减 (OSR) 可提供快速瞬态响应、最低输出波纹和出色的动态电流共享。该器件还提供全新的相位交错策略和动态切相功能,可有效提升轻负载条件下的效率。还本地支持输出电压转换率和自适应电压定位的可调控制。此外,该器件还支持 PMBus 通信接口,可向主机系统报告遥测的电压、电流、功率、温度和故障状况。所有可编程参数均可通过 PMBus 接口进行配置,而且可作为新的默认值存储在 NVM 中,以尽可能减少外部组件数量。

TPS53689 器件采用散热增强型 40 引脚 QFN 封装,额定工作温度为 –40°C 至 125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

申请了解更多信息

可提供完整的数据表。立即申请

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
TPS53688 正在供货 具有 VR13.HC SVID 和 PMBus 的双通道八相降压数字多相 D-CAP+™ 控制器 VR13.HC supporting version of the TPS53689
TPS536C9 正在供货 具有 VR14 SVID 和 PMBus 的双通道十二相降压数字多相 D-CAP+™ 控制器 12-phase version of the TPS53689

技术文档

star =有关此产品的 TI 精选热门文档
未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TPS53689 具有 PMBus 和 VR14 SVID 接口的双channel(N + M ≤ 8 相)D-CAP+™、降压多相控制器 数据表 PDF | HTML 英语版 PDF | HTML 2021年 7月 7日
应用手册 多相芯片TPS53689的配置与使用指导 2023年 11月 12日

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RSB) 40 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频